Ennakoiva kunnossapito

Main image

Kaapelien vikaennusteet

Short summary about products in general

Yhteysteknologian asiantuntijoina olemme paneutuneet ennakoivan kunnossapidon aiheeseen kehittääksemme ratkaisuja kaapelien käyttöiän ennustamiseen teollisuusympäristössä.

Kaapelit, joihin kohdistuu voimakas taivutus- ja liikekuormitus, joutuvat äärimmäiseen rasitukseen erityisesti dynaamisissa ja positiivisesti ohjatuissa teollisissa sovelluksissa, esimerkiksi kaapeliketjussa. Robotiikassa vääntövoima on lisätekijä. Vaikka kaapelit on suunniteltu erityisesti tällaisia kuormituksia varten, niitä pidetään silti kuluvina osina. Hyvät kaapelit kestävät useita miljoonia taivutussyklisiä, mutta ne on vaihdettava tässä vaiheessa – ellei aikaisemmin – sillä muuten laitos voi pysähtyä ja aiheuttaa suunnittelemattomia seisokkeja.

Ratkaisumme datakaapeleille: ETHERLINE® GUARD

Mikä on ETHERLINE® GUARD?

ETHERLINE® GUARD on kiinteä valvontalaite, joka seuraa Ethernet-kaapelia jatkuvasti, havaitsee suorituskyvyn heikkenemisen ja näyttää sen helposti ymmärrettävänä parametrina – kaapelin kuntona. Huoltotoimenpiteet voidaan suunnitella etukäteen kaapelin kunnon perusteella, joka esitetään arvona 100 %:sta 0 %:iin. Laite tukee kuparipohjaisia Ethernet-datakaapeleita, jotka ovat yhteensopivia IEEE 802.3:n mukaisen 100BASE-TX-standardin kanssa (100 Mbit/s) ja soveltuu esimerkiksi EtherCAT-, EtherNET/IP- ja PROFINET-sovelluksiin.

Mikä on ETHERLINE® GUARDin tarkoitus?

Laite on erityisen hyödyllinen datakaapeleille, jotka altistuvat jatkuvalle mekaaniselle rasitukselle. Tähän kuuluu liike suurella nopeudella ja kiihtyvyydellä, vaihtelevat liikesarjat, kierto erittäin suurilla aksiaalikulmilla, lyhyet sykliajat ja pienet taivutussäteet. Laite on käytössä myös kriittisissä prosesseissa, joissa seisokki aiheuttaisi suuria kustannuksia tai jopa henkilövahinkoja.

Miten ja missä ETHERLINE® GUARD on osoittanut toimivuutensa?

ETHERLINE® GUARD testattiin potentiaalisten asiakkaiden toimesta jo varhaisessa kehitysvaiheessa ja optimoitiin arvokkaan palautteen avulla. Onnistunut käyttö pilottiprojekteissa lääketeknologiassa, autoteollisuudessa ja intralogistiikassa sekä LAPPin omassa huolto- ja logistiikkakeskuksessa mahdollisti toimintojen ja tuoteominaisuuksien edelleen parantamisen.

Main image

ETHERLINE® GUARD

ETHERLINE® GUARD määrittää jatkuvasti kaapelin suorituskyvyn tilan ja antaa hälytyksen hyvissä ajoin ennen kuin suorituskyky heikkenee liikaa.

ETHERLINE® GUARDin hyödyt

Optimaalisen kaapelin vaihtoajankohdan suunnittelu

Laite valvoo jatkuvasti datakaapelin käyttöikäparametreja. Suunnittelemattomat ja kalliit koneiden seisokit voidaan välttää. Tämä mahdollistaa huollon ennakkosuunnittelun (esim. huolto ja vaihto yöllä, viikonloppuna tai samanaikaisesti muiden komponenttien huollon kanssa).

Helppo käyttöönotto

ETHERLINE® GUARD on suunniteltu ohjauskaappeihin. Riittää, että laite kytketään virtalähteeseen, kaapelit liitetään, painetaan käynnistyspainiketta ja valvonta alkaa. Automaattinen ja itseoppiva parametrien asetus tapahtuu muutamassa minuutissa SET-painikkeella tai verkkokäyttöliittymän kautta.

Kaapelin tilan helppo lukeminen

Diagnostiikka- ja säätötoiminnot on pidetty tarkoituksella yksinkertaisina: jos diagnostiikka-LED palaa jatkuvasti vihreänä, kaapelin tila on OK. Kaapeli on tarkistettava tai vaihdettava vain, jos väri tai vilkkuminen muuttuu (vilkkuu tai palaa pysyvästi punaisena).

Ongelmaton laitoksen päivitys

Laite soveltuu myös jo asennettujen, ei-uusien datakaapeleiden valvontaan. Uutta kaapelia tai muutoksia kaapelirakenteeseen ei tarvita. Ohjelmisto tunnistaa asennustilanteen ja ottaa oppimisprosessin automaattisesti haltuun.

Hälytysrajan yksilöllinen säätö

Voit itse päättää, milloin haluat ilmoituksen sensoridatan heikkenemisestä. Hälytysraja voi olla 99 % ja 21 % välillä (tehdasasetus 80 %).

Pilviyhteys

Luotettava IIoT-kommunikointi MQTT-liitännän ansiosta: optisen näytön lisäksi huoltotiedot voidaan siirtää ylemmän tason ohjaimiin useilla kanavilla: digitaalisena kytkentälähtönä, PWM-moduloituna signaalina, jatkuvana arvona LAN- ja WLAN-yhteyden kautta tai pilvipohjaisena viestintänä.

Ainutlaatuisen kompakti

Kompaktin rakenteen (36 x 49 x 76,5 mm) ansiosta laite voidaan asentaa ohjauskaappiin tilaa säästäen.

Saatavana kahtena versiona

Kaapelilla liitetty LAN-versio "PM03T" ja langaton WiFi-versio "PM02TWA".

LAPPin ratkaisun erityisyys: Laite liitetään yksinkertaisesti datakaapeliin sarjaan. Erillisiä anturielementtejä kaapelissa tai toista laitetta kaapelin päässä ei tarvita.

Lisätietoa: Ennakoiva kunnossapito

Digitaalisen transformaation keskeinen osa on koneiden datan kerääminen: moottorit, venttiilit ja anturit raportoivat itsenäisesti käyttötilansa. Tämä data tallennetaan, arvioidaan ja analysoidaan algoritmien avulla (itseoppivien tai ei). Tavoitteena on parantaa järjestelmän tehokkuutta tai saada tarkka kuva laitoksen nykytilasta, jotta tulevat viat havaitaan ajoissa. Jos tämä data tai prosessit siirretään pilveen tai ajetaan sen kautta, laitokseen voidaan jopa päästä käsiksi globaalisti. Pitkät etäisyydet eivät enää ole ongelma – koska kaikki on verkottunut ja digitaalista. Koneenrakennus ja autoteollisuus, joissa tuotantoprosessit ovat erittäin automatisoituja ja aikakriittisiä, ovat erityisen kiinnostuneita älykkäistä ratkaisuista. Pahimmassa tapauksessa yhden komponentin vika voi pysäyttää koko tuotantoprosessin, mikä aiheuttaisi valtavia taloudellisia vahinkoja.

Tämän riskin minimoimiseksi ennakoivan kunnossapidon järjestelmät, jotka tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tallentaa ja arvioida komponenttien huolto- ja suorituskykytilaa, ovat yleistymässä. Tämä antaa laitoksen operaattorille aikaa määrittää, milloin komponentti on vikaantumassa, jotta huolto voidaan suorittaa ennen suunnittelematonta seisokkia. Tämä on erityisen tärkeää kustannusintensiivisissä sovelluksissa tai turvallisuuskriittisissä infrastruktuureissa. Tällä hetkellä tällaisissa laitoksissa käytetään pääasiassa ennaltaehkäisevää lähestymistapaa, joka perustuu kunnonvalvontaan. Tämä tarkoittaa, että kuluvat osat vaihdetaan ennalta määritellyin väliajoin riippumatta niiden todellisesta kunnosta tai jäljellä olevasta käyttöiästä.

Ennakoiva kunnossapito mahdollistaa laitoksen komponentin vikaantumisen tarkan ennustamisen. Osana tätä lähestymistapaa laitoksen dataa kerätään ja analysoidaan kohdennetusti käynnissä olevan toiminnan aikana. Laitoksen kustannusten ja toimintaturvallisuuden optimoimiseksi huoltosignaali ei saa tulla liian aikaisin (korkeat kustannukset) eikä liian myöhään (laitoksen vika).


Tuotteet ennakoivaan kunnossapitoon:

L2-network-and-distribution-pic

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!