Teolliset sähköliittimet

Main image

Rauscher & Stoecklinin kestävät, turvalliset ja tehokkaat teollisuusliittimet ja -pistorasiat takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden.

Sovelluksissa, joissa käytetään teollisia sähköliittimiä, turvallisuus, laatu ja luotettavuus ovat aina etusijalla. Olipa kyse tunnelirakentamisesta, jossa vaaditaan äärimmäistä mekaanista kestävyyttä, tai rautatiesovelluksista, joissa tärinänkestävyys on ensiarvoisen tärkeää, Rauscher & Stoecklinin teolliset pistokkeet ja pistorasiat ovat aina oikea valinta.

Rauscher & Stoecklinin tuotevalikoima koostuu neljästä sarjasta. Kompaktit D-Line- ja C-Line-liittimet ovat varustettu kestävällä muovikuorella ja sopivat täydellisesti tilaa rajoittaviin sovelluksiin sekä tietyille toimialoille (esim. kemianteollisuus, elintarviketeollisuus). Vankat A-Line- ja B-Line-liittimet ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa voi esiintyä suuria mekaanisia kuormituksia (esim. tunnelointi, kaivostoiminta).

rauscher-d-line

D-Line – 160 A, 230–1000 V

Nykyaikaiset D-Line-liittimet ovat usein käytössä sovelluksissa, joissa tavalliset 125 A CEE-liittimet saavuttavat tekniset rajansa. Muovikotelo. 4- ja 5-napaiset. Liittimet ovat IP67-luokiteltuja. Jokainen pistorasia on varustettu kosketussuojalla. Liittimet ovat IK10-luokiteltuja. Käyttölämpötila -40 °C – +100 °C. Pyynnöstä saatavana merivedenkestävä liitin.

Esitteeseen

Pikaoppaaseen

rauscher-c-line

C-Line – 200 A / 250 A, 230–1000 V

Kompaktit C-Line-liittimet on varustettu kestävällä muovikuorella ja ne sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tila on rajallinen, sekä tietyille toimialoille (esim. kemianteollisuus, elintarviketeollisuus). Lisävarusteet mahdollistavat käytön monenlaisissa sovelluksissa. Muovikuori. 4- ja 5-napaiset. Liittimet ovat IP67-luokiteltuja. Jokainen pistorasia on varustettu kosketussuojalla. Liittimet ovat IK10-luokiteltuja. Käyttölämpötila -40 °C – +100 °C. Pyynnöstä saatavana merivedenkestävä liitin.

Tuotetiedotteeseen

Pikaoppaaseen

 

rauscher-b-line

B-Line – 250 A / 315 A / 400 A, 230–1000 V

Vankat B-Line-liittimet ovat ihanteellisia sovelluksiin (esim. tunnelointi, kaivostoiminta), joissa voi esiintyä suuria mekaanisia kuormituksia. Lisäksi lukuisat vaihtoehdot, kuten suolavedenkestävä kotelo, tekevät liittimistä sopivia myös merisovelluksiin. Alumiinikotelo. 4- ja 5-napaiset. Liittimet ovat IP67-luokiteltuja. Jokainen pistorasia on varustettu kosketussuojalla. Liittimet ovat IK10-luokiteltuja. Käyttölämpötila -40 °C – +100 °C. Pyynnöstä saatavana merivedenkestävä liitin.

Tuotetiedotteeseen

Pikaoppaaseen

rauscher-a-line

A-Line – 500 A / 600 A, 230–1000 V

A-Line-liittimet täydentävät kauniisti 4- ja 5-napaisten liittimien valikoimaa korkealla virta-alueella jopa 600 A asti. Näitä liittimiä käytetään kaivoksissa, lentokentillä ja suurissa infrastruktuurihankkeissa, joissa tarvitaan erittäin suuria virtoja. Alumiinikotelo. 4- ja 5-napaiset. Liittimet ovat IP67-luokiteltuja. Jokainen pistorasia on varustettu kosketussuojalla. Liittimet ovat IK10-luokiteltuja. Pyynnöstä saatavana merivedenkestävä liitin. Käyttölämpötila -40 °C – +100 °C.

Tuotetiedotteeseen

Pikaoppaaseen

rauscher-connector-units

Liitinyksiköt 160 A – 600 A

Käyttäjien maksimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi Rauscher & Stoecklin tarjoaa erityisiä liitinyksiköitä. Pyynnöstä saatavana myös merivedenkestävä kotelo.

CUMI (liitinmoduuli mekaanisella lukituksella)

CUMC (liitinyksikkö lohkokoskettimella)

CUMB (Liitinyksikkö katkaisijalla)

L3-download-lapp-orange

Latauskeskus

Saat kaiken tarvitsemasi tiedon!

Latauksiin


Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

L2-LAPP-cable-glands-single-entries-pic

L2-cables-header-uusi

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!