Kaapelit

L2-cables-header-uusi

Täydellinen virtakaapeli virransyöttöön, ohjauskaapelit luotettavaan signaalinsiirtoon sekä datakaapelit keskeytymättömään tiedonsiirtoon.

LAPPin historia alkaa vuodesta 1957, jolloin keksittiin ensimmäinen kaapeli, jossa oli eriväriset johtimet, ja LAPP oli aluksi pelkästään kaapeleiden ja johtimien valmistaja. Nykyään voit hyödyntää laajaa valikoimaa tuotemerkkejämme, kuten ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® ja HITRONIC®.


    Mikä on kaapeli?

    Kaapeli on sähköjohdin, joka on päällystetty eristävillä materiaaleilla. Kaapelin valmistuksessa useita eristettyjä johtimia nivotaan yhteen ja niille lisätään suojakerroksia (esim. sisävaippa, sähköinen suojaus, ulkovaippa).

    Mistä kaapeli koostuu?

    Kaapelin rakenne voidaan yksinkertaistaa seuraavasti:

    Johtimen ydin on sähköä johtava ja se on eristetty eristemateriaalilla:

    • Johtimet: pääasiassa kuparia, harvemmin alumiinia tai nikkeliä
    • Johtimen eristeet: eristemateriaalina käytetään erilaisia muoveja (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE, FPE, kumi jne.)

    Mahdolliset suojakerrokset:

    • Sisävaippa: erilaista muovia, katso ulkovaippa
    • Sähköinen suojaus: punotut suojat ja foliosuojat
    • Ulkovaippa: muovia, katso tyypilliset ulkovaippamateriaalit

    Huom.: Tässä ei käsitellä valokuitukaapeleita (LWL). Valokuitukaapelit kuuluvat datakaapeleihin, mutta niiden rakenne poikkeaa olennaisesti yllä esitetyistä. Lisäksi tiedonsiirto ei tapahdu sähköisesti energian avulla, vaan optisesti valon avulla. Kiinnostaako sinua valokuitukaapelit ja haluatko oppia tästä siirtomediasta vaihtoehtona kuparille?

    Syvenny jännittävään valokuitukaapelien maailmaan täällä!

    LAPP-mika-on-kaapelin-rakenne

    Käsitteelliset erot sähkö- ja syöttökaapeleissa

    Maallikko yksityisellä sektorilla viittaa yleensä sähkökaapeleihin ja LAN-kaapeleihin. Sähköalan yritykset puolestaan haluavat asentaa sähkökaapeleita kotitalouksien sähkörasioilta mittarikaappiin, kun taas teleoperaattorit työskentelevät puhelinkaapeleiden ja valokuitukaapeleiden parissa. Sähköverkon laajentamiseen liittyen, puhutaan ilmajohdoista- ja sähköverkon maadoituskaapeleista.

    Mutta mikä ero on sähkökaapeleilla ja syöttökaapeleilla? Onko eroa, ja jos on, käytämmekö nimityksiä tällä hetkellä oikein?

    Asiantuntijapiireissä on ensisijaisen tärkeää, että syöttökaapelit johtavat sähkövirtaa tai sähkösignaaleja. Sähkökaapeleita voidaan pitää kaapelien alatyyppeinä. Ne ovat yleensä piilossa ja kiinteästi asennettuja maan alle (suoraan maahan asennettavat kaapelit, puhelinkaapelit) tai merenpohjaan (merikaapelit). Niille on ominaista lisäsuojaus ulkovaipan alla ja kestävyys ympäristöolosuhteita vastaan. Useimmat sähkökaapelit ovat myös huomattavasti suurempia halkaisijaltaan ja painavampia kuin syöttökaapelit.

    Syöttökaapelit puolestaan asennetaan maan päälle, mutta ne ovat usein piilossa kaapelikanavissa, -kuiluissa tai koneissa. Ne soveltuvat myös satunnaiseen taivuttamiseen, sillä ne on valmistettu monisäikeisistä johtimista. Syöttökaapeleita voidaan kuitenkin asentaa myös kiinteisiin asennuksiin, esimerkiksi betonivaluihin tai ilmajohtona pylväiden välillä. Lisäsuojausta ei näissä tapauksissa tarvita, koska betonivalu tai ilma-asennus hoitaa tämän tehtävän. Yhteenvetona: syöttökaapelit ja sähkökaapelit eivät ole täysin synonyymejä, vaikka niitä käytetään arkikielessä sellaisina.

    Erityisesti tiedonsiirtoalalla puhutaan usein sähkökaapeleista, vaikka tarkoitetaan syöttökaapeleita!

    Eri kaapelityypit, eri tehtävät

    Mutta mitä tehtäviä sähkö- ja syöttökaapeleilla on?

    Kaapeleita käytetään:

    • koneiden, laitteiden ja komponenttien virransyöttöön,
    • signaalien siirtoon,
    • datan siirtoon.

    Kaapelin tehtävä riippuu vahvasti kaapelityypistä. Jotkin kaapelityypit, ns. hybridikaapelit, voivat yhdistää useita tehtäviä, esim. ensisijaisesti siirtää dataa ja samalla syöttää virtaa vastaanottimelle, tai ensisijaisesti syöttää virtaa laitteelle ja lisäksi siirtää signaaleja.

    Oikean kaapelin valinta

    Kaapelit ja johdot on valittava siten, että ne soveltuvat kyseisiin käyttöolosuhteisiin (esim. jännite, virta, suojaus sähköiskulta, kaapeleiden ja johtojen niputus) sekä ulkoisiin vaikutuksiin (esim. ympäristön lämpötila, veden tai syövyttävien aineiden esiintyminen, mekaaninen rasitus, mukaan lukien asennuksen aikainen rasitus, paloriskit).

    LAPP tarjoaa lukemattomia kaapeleita ja johtoja lähes jokaiseen käyttökohteeseen.

    1. Määritä ensin, minkä tyyppistä kaapelia tarvitset: syöttökaapeli, ohjauskaapeli vai datakaapeli.

    2. Missä maantieteellisessä alueessa aiot käyttää kaapelia? Tarvitsetko erityisiä sertifikaatteja vientiä varten muihin maihin?

    3. Mille vaikutuksille kaapeli altistuu?

    • Sähkömagneettiset häiriöt (EMI): suojatut kaapelit
    • Kemikaalit: LUJALLA-ulkovaipalla varustetut kaapelit
    • Erittäin korkeat tai matalat lämpötilat: LÄMMÖNKESTÄVÄLLÄ-materiaaleilla varustetut kaapelit
    • Mekaaninen rasitus: POLYURETAANI-ulkovaipalla varustetut kaapelit
    • Ulkokäyttö: UV-suojatut kaapelit

    4. Käytätkö kaapelia erityissovelluksessa?

    • Raideliikenne: TRAIN-kaapeli
    • Hyötyajoneuvot: TRUCK-kaapeli
    • Robotit: ROBOT-kaapeli
    • Aurinkosähkö: SOLAR-kaapeli
    • Nosturit: CRANE-kaapeli

    5. Onko kaapeli kiinteästi asennettu vai liikkuva?
    Valitse FD- tai CHAIN-kaapelit kaapeliketjukäyttöön.

    Tyypilliset ulkovaippamateriaalit
    Kaapelin vaippa suojaa kaapelin sisäosia mekaaniselta rasitukselta, kemiallisilta aineilta ja lämpötilan vaihteluilta. Kaapelin suojaamiseen käytetään erilaisia materiaaleja.

    Seuraavia materiaaleja käytetään usein LAPP-kaapelien vaipassa. Periaatteessa näihin materiaaleihin on kuitenkin lisättävä palonestoaineita tai muita lisäaineita, jotta esimerkiksi lämmönkestävyys paranee. Näitä sekoitettuja vaippamateriaaleja kutsutaan yhdisteiksi.

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet:


      Tutustu kevään 2026 uutuus tuotteisiin