Kemialliset ominaisuudet

Main image

Mitkä materiaalivaatimukset tuotteen on täytettävä, jotta se soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen?

Reagoiko materiaali todella ympäristöön halutulla tavalla kussakin yksittäisessä tapauksessa?

Tuotteen koostumuksesta riippuen sen läpäisemättömyys hapoille, emäksille, öljyille ja korroosiolle sekä sen reaktio tulipalon vaikutuksiin vaihtelee. Kemialliset ominaisuudet ovat siksi tärkeä valintakriteeri, kun päätetään tuotteen puolesta tai sitä vastaan.

Halogeeniton

Mikä on halogeeniton kaapeli?

Kuten nimikin kertoo, halogeenittomat kaapelit eivät sisällä halogeeneja muovien koostumuksessa. Halogeenipitoiset muovit tunnistaa niiden kemiallisista nimistä, kuten edellä mainittu polyvinyylikloridi, kloropreenikumi, fluorattu eteenipropyleeni, fluoropolymeerikumi ja monet muut.

Lue lisää

L3-Halogen-free

Lyijytön

Mikä on lyijytön kaapeliläpivienti?

Lyijyttömät kaapeliläpiviennit ovat edelleen kaapeliläpivientejä. Ainoa ero on se, että ne valmistetaan ilman yleisesti käytettyä kahden–neljän prosentin lyijypitoisuutta, jota käytetään messingin lisäaineena ja joka on sallittu RoHS-direktiivin mukaisesti sekä yleinen markkinoilla.

Lue lisää

L3-Lead-free

Öljynkestävä

Mitä ovat öljynkestävät kaapelit?

Öljynkestävissä kaapeleissa muovisen ulkovaipan materiaalit eivät reagoi kemiallisesti öljyjen kanssa. Jotta kaapelia voidaan pitää öljynkestävänä, muovien ominaisuuksien on pysyttävä muuttumattomina, vaikka kaapeli olisi tilapäisesti tai pysyvästi kosketuksissa öljyyn. Esimerkkejä öljynkestävistä muoveista ovat fluoropolymeerit ja polyuretaanit (PUR). PVC-kaapelit ovat öljynkestäviä vain, jos polyvinyylikloridin ulkovaippaan lisätään erityisiä kemiallisia lisäaineita.

Lue lisää

L3-Oil-resistant

Biopohjainen

Perheyrityksenä LAPP ajattelee pitkällä aikavälillä ja toimii vastuullisesti. Siksi LAPP pyrkii käyttämään vähemmän raaka-aineita, tuottamaan vähemmän jätettä ja vähentämään CO₂-päästöjä tuotteidensa valmistuksessa ja jakelussa. Kestävä tuotesuunnittelu ulottuu koko arvoketjuun. Paras esimerkki: ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, ensimmäinen sarjakaapeli, jonka ulkovaippa sisältää biopohjaista muovia. Tulevaisuudessa seuraa lisää kaapelisarjoja, joilla on pienempi CO₂-jalanjälki. Näin LAPP on teollisuuden kestävän kehityksen kumppani ja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Lue lisää

L3-Biobased
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.