Datakaapelit

Main image

Luotettavan tiedonsiirron takaamiseksi

Signaalien tai viestien lähettimet ja vastaanottimet on yhdistetty toisiinsa datakaapeleilla. LAPP tarjoaa erittäin luotettavia datakaapeleita Fieldbus- ja Ethernet-järjestelmiin, jotta koneet, kokonaiset tehtaat ja toimistorakennukset voivat kommunikoida keskenään. Teollisen viestinnän tuotevalikoimamme kattaa kaikki suosituimmat protokollastandardit, kuten PROFIBUS, CC-Link ja CANopen sekä PROFINET ja Ethernet/IP. Laaja valikoima datakaapeleita on saatavilla myös puhelin-, koaksiaali- ja matalataajuisiin sovelluksiin.

Matalataajuuksiset datansiirtokaapelit – monikäyttöiset datakaapelit

UNITRONIC®-asennus- ja datakaapeleita voidaan käyttää matalataajuiseen datansiirtoon. Kaapelit on suunniteltu kiinteään, taipuisiin ja erittäin taipuisiin asennuksiin, ja niitä on saatavilla eri värikoodauksilla, kuten DIN-standardin mukaisesti. LAPP tarjoaa UL/CSA-sertifioituja, halogeenittomia ja pienen kapasitanssin matalataajuuskaapeleita.

Tuotteisiin

Data-Cables-Low-Frequency

Puhelinkaapeli – käytettäväksi tieto- ja viestintäteknologiassa

LAPPin puhelinkaapeleita voidaan käyttää puhelinjärjestelmissä, puhelinasemissa ja palohälytysjärjestelmissä. DIN VDE 0815 -hyväksytyt puhelinkaapelit soveltuvat asennettaviksi julkisiin rakennuksiin. Puhelinkaapeleita voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

Tuotteisiin

Data-Cables-Telephone

Koaksiaalikaapelit – korkeataajuisten signaalien siirtoon

LAPPin RG- (MIL-DTL 17 H -standardin mukaiset) ja RGB-kaapeleita voidaan käyttää korkeataajuiseen datansiirtoon. Koaksiaalikaapelit on suunniteltu kiinteisiin ja rajoitetusti taipuisiin asennuksiin, ja niitä voidaan käyttää sisätiloissa sekä ulkona lämpötiloissa välillä -55 °C – +250 °C.

Tuotteisiin

Data-Cables-Coaxial

Fieldbus-kaapeli – tuki kaikille suosituimmille Fieldbus-järjestelmille

LAPPin Fieldbus-kaapelit tukevat kaikkia suosituimpia Fieldbus-järjestelmiä, mukaan lukien: PROFIBUS® (DP ja PA), CAN, DeviceNet, CC-Link®, AS-Interface, ISOBUS, Foundation Fieldbus ja KNX®. Kaapelit on suunniteltu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa, äärimmäisissä lämpötilaolosuhteissa sekä kiinteissä, taipuissa ja erittäin taipuissa asennuksissa.

Tuotteisiin

Data-Cables-Fieldbus

Ethernet-kaapeli – nopeaan, kestävään ja luotettavaan datansiirtoon

Ethernet-kaapeli mahdollistaa luotettavan datansiirron laitteiden välillä Ethernet-verkoissa. Sovellusalueesta riippuen kaapeleiden pituus voi olla useita kilometrejä, ja ne voivat altistua erittäin vaativille olosuhteille. LAPPin valikoimasta löytyy useita Ethernet-kaapelivaihtoehtoja, jotka kattavat lähes kaikki teollisen ympäristön käyttökohteet.

Tuotteisiin

Data-Cables-Ethernet

Valokuitukaapelit – nopeimpaan ja virheettömään datansiirtoon, erityisesti pitkillä etäisyyksillä

Valokuitukaapelit optisten signaalien siirtovälineenä ovat yhä suositumpia datansiirrossa Ethernet-verkoissa. Sovellusalueesta ja valokuitukaapelityypistä riippuen ne mahdollistavat huippunopeat yhteydet pitkillä etäisyyksillä ja ovat laajennettavuutensa ansiosta erinomainen ratkaisu kestävään verkottumiseen. Selitämme, mitä valokuitukaapelit ovat, miten ne eroavat toisistaan ja mitkä ovat lasikuitukaapeleiden käytön edut.

Tuotteisiin

Data-Cables-Fibre-Optic-Cables

    Muista myös nämä olennaiset tuotteet: