Sähköajoneuvojen tuotanto ja latausinfrastruktuuri

Tulevaisuuden turvaaminen – ajoneuvotuotannosta latausasemille

Sähköinen liikkuvuus on liikkumisen murroksen keskeinen ajuri.
Sähköajoneuvojen maailmanlaajuisen tuotannon kasvun ja latausinfrastruktuurin laajentumisen myötä myös liitäntäteknologialle asetettavat vaatimukset kasvavat. Olipa kyse erittäin automatisoiduista tuotantolinjoista tai vilkkaista pikalatausasemista, kaapeleiden ja liittimien on oltava luotettavia, kestäviä ja suorituskykyisiä.
LAPP tarjoaa kattavan valikoiman liitäntäratkaisuja, jotka on kehitetty erityisesti sähköisen liikkuvuuden tuotannon ja latausinfrastruktuurin vaatimuksiin. Tuotteemme varmistavat turvallisen energian ja datan siirron – sekä tuotannossa että latausasemilla.
Sinun etusi LAPPin liitäntäteknologialla
Haasteet sähköisen liikkuvuuden tuotannossa ja latausinfrastruktuurissa
Sähköisen liikkuvuuden liitäntäteknologian on pystyttävä muuhunkin kuin vain johtamaan sähköä:
- Automatisoitu ajoneuvotuotanto: Modernit tuotantolinjat käyttävät erittäin joustavia kaapeleita, jotka kestävät pitkäaikaisesti robotiikkasovellusten dynaamisia liikkeitä.
- Säänkestävyys ja jatkuva käyttö: UV-säteilyn kestävät latausasemien kaapelimme selviytyvät äärimmäisistä sääolosuhteista ja takaavat pitkän käyttöiän – myös intensiivisessä käytössä.
- Tehokas kaapelinhallinta: Kehittyneet kaapelinhallintajärjestelmät mahdollistavat helpon integroinnin, nopean asennuksen ja huoltoystävällisen ylläpidon – sekä ajoneuvotuotannossa että latausinfrastruktuurissa.
Miksi LAPP?
Vuosikymmenten kokemus teollisesta liitäntäteknologiasta ja syvällinen ymmärrys sähköisen liikkuvuuden vaatimuksista tekevät LAPPista paljon enemmän kuin pelkän tuotteiden toimittajan. Tarjoamme ratkaisuja, jotka tekevät prosesseistasi tehokkaampia, turvallisempia ja tulevaisuudenkestäviä – aina automatisoidusta ajoneuvotuotannosta vaativiin ulkokäytön latausratkaisuihin.
Etusi yhdellä silmäyksellä:
- Maksimaalinen käyttöturvallisuus testattujen kaapeleiden ansiosta
- Tulevaisuuden tarpeisiin sopiva teknologia AC- ja DC‑lataussovelluksiin
- Säänkestävät ratkaisut pitkäaikaiseen ulkokäyttöön
- Räätälöidyt kaapeliratkaisut ajoneuvotuotantoon ja latausasemille
- Tehokas kaapelinhallinta helpottaa integrointia ja huoltoa
- Maailmanlaajuinen saatavuus ja tekninen tuki – paikallinen tuki, globaali verkosto