Erotus

Mikä on viestierotin?

Viestierotin tai viestimuunnin on viestiä muuntava laite, jota käytetään liitettäessä prosessiviestejä muihin laitteisiin. Viestierottimet varmistavat vakaan ja tarkan viestilähdön tarjoamalla erinomaisen suojan sähkömagneettisilta häiriöiltä. Ne pystyvät myös muuntamaan ja vahvistamaan prosessiviestejä parantaen suorituskykyä ja yhteensopivuutta.
PR electronics tarjoaa erotinvalikoimaa, jolla on ylivoimainen suorituskyky ja pieni energiankulutus.

Pulssierotin / kosketinvahvistin PR 3202
- Tulo: NAMUR, NPN-avokollektori, kosketin
- Lähtö: 2 x rele tai NPN-transistorilähtö
- 2,5 kVAC 4-suuntainen galvaaninen erotus
- Line Fault Detection (LFD) / kaapelikatkoksen tunnistus
- Apujännite 16,8 VDC…31,2 VDC

Ohjelmoitava taajuusmuunnin PR 3225
- Tulo: NAMUR, NPN, PNP, Tacho, TTL, S0 & kytkinten
- Lähtö: Universaali mA / V tai rele
- 2,5 KVAC erotus
- Ohjelmointi DIP-kytkimillä tai näyttölaitteella
- Apujännite 16,8 VDC…31,2 VDC

Galvaaninen erotin 1:1 PR 3103
- Vakiovirtaviestien erotus ja 1:1-muunnos
- Kapea kotelo 6,1 mm
- Vasteaika < 7 ms
- Edullinen
- Helppokäyttöinen - ei asettelua
Tuotteisiin

Galvaaninen erotin PR 3104
- DC-vakioviestien erotus ja muunnos
- Kapea kotelo 6,1 mm
- 2-johdinlähettimien syöttö ja viestinerotus
- 2-johdinpiirin syöttö > 17 V
- Asettelu DIP-kytkimillä

Galvaaninen erotin PR 3105
- DC-vakioviestien erotus ja muunnos
- Kapea kotelo 6,1 mm
- Vasteaika < 7 ms
- Edullinen
- Asettelu DIP-kytkimillä

Galvaaninen erotin / jakaja 1:1 PR 3108
- Virtaviestien erotus ja 1:1-muunnos
- Kapea kotelo 6,1 mm
- Vasteaika < 7 ms
- Jakajatoiminto: 1 tulo - 2 lähtöä
- Helppokäyttöinen - ei asettelua

Galvaaninen erotin / jakaja PR 3109
- DC-vakioviestien erotus ja muunnos
- Kapea kotelo 6,1 mm
- 2-johdinlähettimien syöttö ja viestinerotus
- Jakajatoiminto: 1 tulo - 2 lähtöä
- Asettelu DIP-kytkimillä

Ohjelmoitava vahvistin PR 3114
- RTD-, TE-, ohm-, potentiometri-, mA- ja V-tulo
- Kapea kotelo 6,1 mm
- 2-johdinpiirin syöttö > 15 V
- Virta- ja jännitelähdöt
- Voidaan syöttää erikseen tai asentaa PR9400 Power Rail -tehonsyöttökiskoon

Bipolaarituloinen galvaaninen erotin PR 3117
- Bipolaaristen jännite- ja virtatuloviestien muunnos unipolaarisiksi vakioviesteiksi
- Lähtö: Virta ja jännite
- Erinomainen tarkkuus, parempi kuin 0,05 % valitusta alueesta
- Nopea vasteaika < 7 ms ja suuri lähtökuorman stabiilisuus
- Useita DIP-kytkimillä valittavia viestialueita

Bipolaarituloinen galvaaninen erotin / jakaja PR 3118
- Bipolaaristen jännite- ja virtatuloviestien muunnos uni- tai bipolaarisiksi viesteiksi
- Lähtö: Virta ja jännite
- Erinomainen tarkkuus, parempi kuin 0,05 % valitusta alueesta
- Jakajatoiminto: 1 tulo, 2 lähtöä
- Useita DIP-kytkimillä valittavia viestialueita

Omavoimainen erotin PR 3185
- 1- tai 2-kanavainen omavoimainen galvaaninen erotin
- Viesti 1:1, toiminnallinen alue 0...23 mA
- Pieni tulojännitehäviö ja nopea vasteaika
- Erinomainen tarkkuus ja hyvä kuorman stabiilisuus
- Kapea kotelo 6,1 mm

2-johdinerotin lähettimille / virtaviesteille PR 3186
- 1- tai 2-kanavainen 2-johdinlähettimen erotin
- Viesti 1:1, toiminnallinen alue 3,5...23 mA
- Pieni jännitehäviö kanavalla ja nopea vasteaika < 5 ms
- Erinomainen tarkkuus, parempi kuin 0.05
- Kapea kotelo 6,1 mm

Erotin analogituloviesteille PR 5104A
- 1- tai 2-kanavainen
- 3- / 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
- 2-johdinpiirin syöttö > 17,1 V
- 20 ohjelmoitavaa mittausaluetta
- Universaali apujännite AC tai DC

HART-erotin analogituloviesteille PR 5106A
- 3- / 5-suuntainen galvaaninen erotus 3,75 kVAC
- Nopea vasteaika
- 2-johdinpiirin syöttö > 17 V
- 1- tai 2-kanavainen
- Universaali apujännite AC tai DC

Omavoimainen galvaaninen erotin PR 6185
- 1-, 2- tai 4-kanavainen
- Tilantarve 6 mm kanavaa kohden
- Ei erillistä apujännitettä
- Nopea vasteaika
- Hyvä kohinanvaimennus

HART-läpäisevä erotin analogituloviesteille PR 9106A
- 24 VDC apujännite Power rail -kiskon tai liittimien kautta
- Aktiivinen ja passiivinen mA-tulo
- Aktiivinen tai passiivinen lähtö samoilta liittimiltä
- Jakajatoiminto - 1 tulo, 2 lähtöä
- SIL2 / SIL3 kokonaisarviointi ja sertifiointi IEC 61508

HART-läpäisevä erotin analogilähtöviesteille PR 9107A
- 24 VDC apujännite Power rail- kiskon tai liittimien kautta
- Nopea vasteaika
- Suuri aktiivinen lähtökuorma 725 ohm / 20 mA
- Lähtöpiirin vikavalvonta tilareleen avulla
- SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi IEC 61508

Pulssierotin PR 9202A
- Kytkinten ja NAMUR-anturien liitäntäyksikkö
- Laajennettu itsediagnostiikka ja kaapelivian ilmaisu
- 1- tai 2-kanavainen
- Apujännite 9400 Power rail -kiskon tai liittimien kautta
- SIL2-sertifioitu, kokonaisarviointi

Erotin digitaalilähtöviesteille PR 9203A
- Yleiskäyttöinen ohjaus solenoideille, äänihälyttimille ja LEDeille
- Laajennettu itsediagnostiikka
- 1- tai 2-kanavainen
- Itsenäisenä tai PR 9400 Power rail -kiskoon asennettuna
- SIL 2-sertifioitu, kokonaisarviointi