Infrastruktuuri

Main image

Kokonaisratkaisut ja projektinhallinta infrastruktuurille

Luotettava virta- ja tietoliikenneyhteys infrastruktuuriprojektiisi

LAPP yhdistää huomisen maailman

Hyvin verkottunut tarkoittaa edelläkäymistä – sillä tulevaisuus lupaa uuden tason viestintää nopeilla verkkoyhteyksillä ja erittäin suurilla datamäärillä. Esteetön teollinen viestintä ja telekommunikaatio ovat LAPPin selkeitä tavoitteita. Keskeinen tekijä infrastruktuurin toimivuudelle on edelleen häiriötön kaapeliyhteys. Ratkaisumme toimittavat luotettavasti sähköä ja dataa asuin-, liike- ja toimistorakennuksiin sekä teollisuusrakennuksiin ja tehtaisiin. Eikä siinä kaikki: johtavana innovatiivisten, korkealaatuisten kaapeleiden ja  liitäntäkomponenttien toimittajana LAPP tarjoaa kaiken yhdestä paikasta – suunnittelusta tuotevalintaan ja just-in-time-toimitukseen suoraan rakennustyömaalle. Olemme pätevä kumppanisi ja täysimittainen toimittaja projekteihin, joissa tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja.

Main image

Tuotteet infrastruktuuriin

Main image

Tuotelistaus

Tutustu infrastruktuuriprojektien tuotevalikoimaamme ja löydä LAPPin kumppanuuden laajat mahdollisuudet.

Aurinkokaapelit

Standardit: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

Pienjännitekaapelit

Kupari

  • NYY
  • (N)YY
  • N2XH
  • N2XY
  • NYCWY
  • RV-k / RZ1-k
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Alumiini

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-Al
  • XZ1-k

Standardit: IEC 60502-1 / IEC 60228 / HD 603 / BS 5467 / BS 6724 / VDE 0276-603

Keskijännitekaapelit

Kupari

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/SWA/LSZH
  • XLPE/PVC/SWA/PVC

Alumiini

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
    Standardit: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Lasikuitukaapelit ja datakaapelit

Standardit: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

Liittimet ja kaapeliläpiviennit

  • EPIC® DATA RJ45
  • EPIC® DATA M12-RJ45
  • EPIC® DATA M12X
  • EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68
  • EPIC® H-Q
  • EPIC® H-BE
  • EPIC® H-A
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F/M
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Contacts
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus​​​​​​​

Kaapelinsuojat ja merkintäjärjestelmät

Turvallisella puolella: Normit ja standardit

Standardit tarjoavat ohjeet valmistajille, asentajille ja tarkastajille varmistaakseen, että data ja sähkö kulkevat turvallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti – esimerkiksi varmistamalla, että kaapelit ja sähkölinjat täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset. LAPPin liitäntäratkaisut noudattavat näitä standardeja. Tässä katsaus tärkeimpiin standardeihin.

VDE (Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikan yhdistys)

VDE on saksalainen yhdistys, joka laatii standardeja ja ohjeita sähkö- ja elektroniikkatuotteille. VDE-standardit kattavat useita osa-alueita, kuten kaapeleiden ja sähkölinjojen turvallisuuden, suorituskyvyn ja asennuksen sähkö- ja datayhteyksissä.

IEC (Kansainvälinen sähkötekninen komissio)

Tämä maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon komissio toimii yli 170 maassa ja kehittää kansainvälisiä standardeja sähkötekniikalle, elektroniikalle ja niihin liittyville teknologioille – tavoitteena varmistaa kaapeleiden ja sähkölinjojen turvallisuus, tehokkuus, luotettavuus ja yhteentoimivuus.

BS (Brittiläiset standardit)

Iso-Britannian kansallinen standardointielin oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sen standardit sisältävät ohjeita liitäntäteknologian eri osa-alueille, jotka ovat samankaltaisia IEC-standardien kanssa, mutta voivat sisältää myös erityisiä vaatimuksia Britannian markkinoille.

Mitkä erityisvaatimukset kaapeleiden ja johtojen on täytettävä infrastruktuurissa?

LAPP kehittää korkealaatuisia kaapeleita ja komponentteja modernin infrastruktuurin jatkuvasti muuttuvien haasteiden ratkaisemiseksi. Tämän perustana on muun muassa luotettava valokuituyhteys. Seuraavat asiat ovat tässä ratkaisevia: nopea ja luotettava suurten datamäärien siirto linjoissa, jotka ovat metallittomia, häiriöttömiä ja salakuuntelulta suojattuja. Samalla kuitujen, kaapeleiden ja komponenttien on oltava korkeinta laatua, jotta toiminta on häiriötöntä. Tämä sisältää halogeenittomien, vähäsavuisten ja paloa hidastavien ratkaisujen käytön, joissa on optimoitu palokäyttäytyminen sekä data- että sähkökaapeloinnissa. Turvallisuutta voidaan lisätä käyttämällä kaapeleita, joissa on lisäeristys tai toiminnallinen eheys.

Yhteysratkaisujen maailmanmarkkinajohtaja kokee vastuukseen varmistaa, että teknologia otetaan käyttöön nopeasti ja on luotettavasti saatavilla.

Mitä sinun tulisi ottaa huomioon tuotevalinnassa?

Korkealaatuiset tuotteet ja helppo asennettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä valinnassa. Jos jokin kaapeleista haurastuu tai vioittuu, se vaikuttaa kaikkiin saman kelan kaapeleihin. Koska uudet asennukset ja poistot voivat olla tässä tapauksessa erittäin kalliita, kestävään ja laadukkaaseen materiaaliin investoiminen kannattaa pitkällä aikavälillä.

Kun ostat data- ja sähkökaapeleita, sinun tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Kasvava tarve sähkön ja datan suorituskyvylle verkottuneessa maailmassa edellyttää myös tehokkaampia kaapeleita ja komponentteja. Infrastruktuurin on vastattava näihin kehityksiin. Siksi painopiste on suuremmissa kapasiteeteissa sähkö- ja datakaapeleille, jotka täyttävät esimerkiksi yritysten lisääntyneet vaatimukset sähkön ja datan suorituskyvylle. Yhä monimutkaisemmat ja laajemmat tehtävät johtavat myös suurempaan datakapasiteettiin ja siten vahvempaan data- ja sähköinfrastruktuuriin. Parhaan mahdollisen luotettavuuden varmistamiseksi suositellaan myös poikkeuksellista säänkestävyyttä kuumuutta, tuulta ja pakkasta vastaan sekä suojaa jyrsijöiltä.

Miksi valita LAPPin tuotteet infrastruktuuriin?

Meillä on laaja tuotevalikoima, joka takaa sinulle kokonaisratkaisut yhdestä lähteestä – kaikki perustuen vuosikymmenten valmistus- ja projektiosaamiseemme. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme. Pyrkimys mahdollisimman suureen kestävyyteen, lujuuteen ja äärimmäiseen joustavuuteen on se, mikä meitä ohjaa. Erityisten vaippamateriaalien ansiosta LAPPin ratkaisut eivät ole ainoastaan paloa hidastavia ja halogeenittomia, vaan myös otsonin- ja UV-säteilyn kestäviä. Kaapelimme ja liittimemme kestävät myös äärimmäisiä sääolosuhteita, kuten kuumuutta, tuulta ja pakkasta, mikä tekee niistä täydellisen valinnan ulkoasennuksiin.

Energian siirto ja korkea vastus kuumentavat kaapeleita ja liittimiä, ja jatkuva kuuman ja kylmän vaihtelu käytön aikana haurastuttaa niitä. Tiiviissä yhteistyössä käyttäjien, TÜV:n ja Pohjois-Amerikan UL-hyväksyntälaitoksen kanssa olemme suorittaneet suuren määrän testejä ja suorituskykytestejä ÖLFLEX®-kaapeleillamme ja SKINTOP®-kaapeliläpivienneillämme. Näin voimme taata laatustandardimme. Tuotteemme soveltuvat käyttöön maailmanlaajuisesti ja ovat luonnollisesti RoHS-yhteensopivia.

Etkö löydä tarpeisiisi sopivaa tuotetta? Voimme yhdessä kehittää yksilöllisiä, juuri sinulle räätälöityjä ratkaisuja. Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään.

Muuten: asiantuntemusta tarvitaan paitsi komponenttien valinnassa, myös niiden oikeassa asennuksessa ja käytössä. Autamme sinua mielellämme myös paikan päällä.

Kaikki yhdestä lähteestä. Me olemme kumppanisi ideasta toteutukseen. Projektitiimimme neuvoo sinua mielellään projektisi suunnittelussa ja toteutuksessa.


    TUTUSTU RATKAISUIHIMME JA PALVELUIHIMME