Virta- ja maadoitusliitokset

Joustava virtaliitos tarvitaan paikassa, jossa virtakiskon lämpölaajenemisen, tärinän tai liikkeen vuoksi ei voida käyttää jäykkää liitosta.

Liitos sopii myös kohteisiin, joissa asennusmittojen tarkkuudesta ei ole täyttä varmuutta.
COREX-virtaliitosten liitospinnat ovat tyypistä riippuen puhdasta kuparia, tinattuja tai hopeoituja. Vakiotyyppiset joustavat virtaliitokset mittoineen on esitelty esitteessä tämä sivun lopussa. Lisäksi liitoksia valmistetaan tilauksesta asiakkaan piirustusten mukaan.
Joustavat virtaliitokset

Taipuisat eristetyt virtakiskot
- Cu ETP UNI 5649-71
- Eristetyt joustavat kiskot termoplastisesta materiaalista, lyijyttömät, valmistettu monoliittisella pursotuksella.
- Spesifikaatio: CEI 20-14, CEI 20-35
- 180…2030 A / 1 kV
- 25...1440 mm²
- Eriste: 20 kV/mm, -40...+105°C
- Eristeen väri: musta
- Vakiotoimituspituus 2 m (optiot: 3 tai 4 m).

Joustavat, halogeenittomat virtakiskot silikonieristeellä RHO
- Vähämyrkyllinen, läpinäkymätön ja itsestään sammuva FS 304142 -spesifikaation mukaisesti.
- 1000VAC…1500 VDC
- Eriste: 22 kV/mm, -50...+250°C
- Eristeen väri: harmaa
- Vakiotoimituspituus: 2 m (optiot: 3 or 4 m).
Virtaliitokset

Puristetinatut virtaliitkokset
- Cu A1/H14
- PWR puristehitsatut liitospinnat
- Kuparilamellit: 0,3 mm (optio 0,1 mm)
- 200...2400 mm²
- 600...2900 A
- Saatavana myös tinatuilla tai hopeoiduilla kontaktipinnoilla

Punotut lattavirtaliitokset
- Cu ETP UNI 5649-71
- 10...150 mm²
- 85…610 A
- Kuparilanka Ø 0,20 mm (optio: 0,10 mm)
- Liitospinnat kuparia (optiot: tinaus, hopeointi

Punotut virtaliitokset suurvirroille
- Cu ETP UNI 5649-71
- 200...2000 mm²
- 680…2900 A
- kuparilanka Ø 0,20 mm (optio: 0,10 mm)
- liitospinnat kuparia (optiot: tinaus, hopeointi).

Lattapunotut virtaliitokset suurvirroille, pitkillä kapeilla liitospinnoilla
- Puristetut kupariholkit, hopea- tai tinapinnoitteiset
- Kuparilanka Ø 0,20 mm (optio: 0,10 mm)
- 800…1900 A

Punotut virtaliitokset suurvirroille, suurilla liitopinnoilla
- Puristetut kupariliittimet (tina- tai hopeapinnoitetut pyynnöstä)
- Yksilankainen 0,20 vakiona – 0,10 pyynnöstä
- Poikkipinta maks. 3000 mm²
- Liitinleveys maks. 220 mm

Punotut pyöreät virtaliitokset
- Cu ETP UNI 5649-71
- 75...1200 mm²
- 300…2100 A
- Kuparilanka Ø 0,20 mm (optio: 0,10 mm)
- Liitospinnat kuparia (optiona: tinaus, hopeointi).

Ilmajäähdytteiset suurvirtaliitokset eristettyinä ja eristämättöminä
- Cu ETP UNI EN 1977-78:2000
- 300...600 mm²
- Puristettuja kupariliittimiä, tinapinnoitetut
- Kuparilanka Ø 0,10 mm (pyynnöstä 0,20 mm)

Eristetyt palmikoidut lattavirtaliitokset HT105
- Cu ETP UNI 5649-71
- 160...630 A
- 1000 VAC - 1500 VDC
- 25...240 mm²
- Kirkas, tai tinattu kuparilanka Ø 0,20 mm
- Eriste HT105 UL94 V0 (maks. +105°C)

Eristetyt lattapunotut virtaliitokset RHO
- Cu ETP UNI EN 1977-78:2000
- 160-630 A
- 25-250 mm2
- Puristettuja kupariliittimiä, tinapinnoitetut
- Yksittäisjohdin, 0,20 standardi (0,10 pyynnöstä)
- Eristys silikoni RHO (maks. +105 °C).
Eristetyt pyöreät punotut virtaliitokset pienillä liitospinnoilla RHO
- Cu ETP UNI EN 1977-78:2000
- 250-700 A
- 50-300 mm2
- Puristettuja kupariliittimiä, tinapinnoitetut
- Yksittäisjohdin
- 0,20 standardi (0,10 pyynnöstä)
Maadoituspunokset

Maadoituspunokset
- Cu ETP UNI 1977-78:2000
- 6...75 mm²
- Kirkas, tai tinattu kuparilanka Ø 0,10 tai 0,20 mm
- Kupariset kiinnityskorvakkeet.

Pyöreät maadoituspunokset kaapelikengin
- 6...240 mm²
- Kirkas tai tinattu kuparilanka Ø 0,10 tai 0,20 mm.
- Kupariset kiinityskorvakkeet

Alumiiniset maadoituspunokset
- Alumiini 1050 A / EN-AW 1370
- Alkulanka 0,30 mm
- Sähköparikorroosiota kestävät potentiaalintasausliitokset esim. aurinkopaneeleissa
- Eriste, kiinnitysreiät ja pituudet valmistetaan asiakkaan määrittelyn mukaan.

Maadoituspunokset, -kaapelit ja -sukat metritavarana
- Cu ETP UNI 5649-1
- 1...1000 mm²
- Kirkas tai tinattu kuparilanka Ø 0,05, 0,07, 0,10, 0,15 tai 0,20 mm
- Toimituspituus 20...100 m
Lisätarvikkeet


Corex tuote-esite