Hymer matkailuautot ja asuntovaunut

L2-hymer-header

Turvallinen tuotanto HYMERillä CO₂-liikennevalojen ansiosta

Matkailuautojen asiantuntija luottaa WERMAn CO₂-liikennevaloihin varmistaakseen kaikkien läsnäolijoiden terveyden ja turvallisuuden.

Kohokohdat

  • Positiivinen vaikutus ilmanlaatuun ja työympäristöön: CO₂-liikennevalot parantavat ilmanlaatua pitkällä aikavälillä, mikä lisää työntekijöiden keskittymiskykyä ja suorituskykyä suljetuissa tiloissa sekä vähentää aerosolien leviämistä.
  • Turvallisuus- ja suojatoimenpiteet työntekijöille: HYMER on asentanut yli 30 CO₂-varoitusvaloa ilmanlaadun seurantaan ja auttamaan työntekijöiden, asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamisessa edistämällä säännöllistä tuuletusta, kun CO₂-pitoisuus on korkea.
  • Yksinkertainen ja luotettava ratkaisu: WERMAn CO₂-liikennevalot ovat heti käyttövalmiita Plug & Play -ominaisuuden ansiosta, eikä niitä tarvitse erikseen selittää, sillä kolmivärinen liikennevalosignaali (vihreä, keltainen, punainen) osoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi, milloin tuuletusta tarvitaan.

Tehtävä

Matkailuauton keksijänä HYMER on ollut premium-laatuisten vapaa-ajan ajoneuvojen synonyymi vuodesta 1957, tarjoten ainutlaatuisia vapaa-ajan ja lomakokemuksia. Käytännöllisistä retkeilyautoista huippuluokan matkailuautoihin – yrityksellä on oikea ajoneuvo jokaiseen tarpeeseen.

Koronaviruspandemia vaikutti paitsi maailmanlaajuiseen talouteen, myös HYMERiin: toisaalta yrityksellä oli täysi tilauskirja ja karavaanitrendin positiiviset seuraukset, mutta toisaalta se joutui kamppailemaan toimitusketjuongelmien, positiivisten koronatapausten ja tiukkojen viranomaisvaatimusten kanssa.

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat HYMERille ensisijaisia
HYMER haluaa näyttää ilmanlaadun tilan pysyvästi ja luotettavasti kaikille läsnäolijoille.

Ratkaisu

Markus Bächle, HYMERin sähkötyöpajan kunnossapitotiimin johtaja, etsi sopivia laitteita ja löysi ratkaisun WERMAlta: Tämä kolmivaiheinen signaalitorni mittaa jatkuvasti ympäröivän ilman CO₂-pitoisuutta ja näyttää sen selkeästi ja luotettavasti liikennevalojen kolmella värillä – Saksan ympäristöviraston virallisen suosituksen mukaisesti:

  • Jos CO₂-pitoisuus on alle 1 000 ppm (ppm = miljoonasosaa), liikennevalo on vihreä, mikä tarkoittaa, että huoneilma on kunnossa
  • Jos CO₂-pitoisuus ylittää 1 000 ppm, valo muuttuu keltaiseksi, mikä tarkoittaa, että tuuletusta suositellaan
  • Punainen valo osoittaa, että tarvitaan tehostettu tuuletus, koska CO₂-pitoisuus on yli 2 000 ppm
  • Jos raja-arvo 3 000 ppm ylittyy, punainen vilkkuva valo osoittaa kiireellistä tuuletustarvetta

Kolmivaiheinen signaalitorni on heti käyttövalmis ja erittäin helppo asentaa Plug & Play -ominaisuuden ansiosta. Riittää, että laite kytketään, odotetaan automaattisen kalibroinnin valmistumista, ja liikennevalo on käyttövalmis.
CO₂-pitoisuus mitataan välittömästi ja näytetään turvallisesti ja luotettavasti liikennevalojen väreillä.
Liikennevalo on selkeä, helposti ymmärrettävä eikä vaadi selityksiä – kaikki näkevät heti, kun valo vaihtuu keltaiseksi ja tuuletus on tarpeen.

Tulokset

HYMERille on nyt asennettu yli 30 CO₂-liikennevaloa. Ne toimivat täydellisesti ja työntekijät ovat ottaneet ne hyvin vastaan. Signaalit näkyvät selkeästi joka suunnasta 360 asteen säteilykulman ansiosta, ja erittäin kirkkaat LED-vilkkuvalot takaavat hyvän näkyvyyden myös suorassa auringonvalossa ja kirkkaissa olosuhteissa.

Merkittävä panos työntekijöiden, asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuuteen:

  • CO₂-liikennevalot ovat selkeitä, helposti ymmärrettäviä eikä niitä tarvitse selittää
  • Säännöllinen ja luotettava tehostettu tuuletus estää korkeat hiilidioksidi- ja aerosolipitoisuudet suljetuissa tiloissa
  • Ilmanlaatua voidaan parantaa pitkällä aikavälillä, mikä lisää kaikkien läsnäolijoiden keskittymiskykyä ja suorituskykyä

Projektissa käytetyt tuotteet:

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.