Virtakiskojärjestelmät

virtakiskojarjestelmat-header-0625

LAPPin virtakiskojärjestelmät räätälöidään aina tarkasti kohteesi mittojen mukaan. Yli 35 vuoden kokemuksella olemme alan huipputoimija ja kumppanisi, joka toimittaa ratkaisuja. Saat standardisoidut ja luotettavat virtakiskoratkaisut yhdeltä toimittajalta

Monipuoliset ratkaisut jokaiseen projektiin - virtakiskojärjestelmämme soveltuvat laajasti eri kohteisiin:

  • Rakennukset: Asuin-, liike- ja toimistorakennukset (sis. pystynousut).
  • Kriittiset kohteet: Datakeskukset ja sairaalat.
  • Teollisuus: Tuotantotilat ja teollisuuslaitokset.
  • Sähköautojen lataus: Skaalattavat järjestelmät niin uusiin kuin vanhoihinkin kohteisiin. JL-jakelukiskot ja JKU-virranottimet muodostavat täydellisen ratkaisun.

Todistettua asiantuntemusta – "Made in Finland"

Yli 100 toimitettua projektia ja 10 000 yksikköä vuosittain kertovat osaamisestamme. Tuotteitamme löydät lukemattomista kohteista ympäri Suomen. Kotimainen tuotanto tuo mukanaan selkeät edut: huoltovarmuus, kattavat varaosapalvelut, ketterä reagointi ja koko Suomen kattava asennuspalvelu.

DKC-kompaktikiskon-asennus-kuivamuuntajaan-1200-900px

Selkeä ja helppo tilausprosessi

virtakiskojarjetelmat-tilaus-prosessi-fi

Tutustu tuotteisiimme:

Miksi valita virtakiskojärjestelmä?

Virtakiskojärjestelmät tarjoavat modernin ja tehokkaan vaihtoehdon perinteiselle kaapeloinnille, tuoden merkittäviä etuja:

  • Joustavuus ja mukautuvuus: Helposti laajennettavissa ja muokattavissa, asennettavissa ahtaisiinkin paikkoihin.
  • Tehokkuus ja kustannussäästöt: Korkea hyötysuhde vähentää energiahukkaa ja nopea asennus säästää aikaa sekä rahaa.
  • Turvallisuus ja luotettavuus: Pieni magneettikenttä, paloturvallinen rakenne ja vähäisempi sähkökatkosten tarve.
  • Tilaa säästävä ja esteettinen: Kompakti ratkaisu moderniin ympäristöön.

Palvelumme asiantuntemuksella

Mitoitus ja suunnittelu paikan päällä

Varmistamme sopivuuden kohteessa, joka minimoi virheet asennusvaiheessa.

Yhteensopivuus

Kiskosiltamme sopivat saumattomasti kaikkien keskusvalmistajien järjestelmiin.

Kattava dokumentointi

Toimitamme aina AutoCAD-loppukuvat ja täydellisen loppudokumentoinnin.

Laadunvarmistus

Suoritamme tarvittaessa lämpökuvaukset ja varmistamme standardien mukaisen turvallisuuden.

Avaimet käteen -toteutus

Vastaamme koko prosessista suunnittelusta asennukseen – kustannustehokkaasti.

Jatkuva tuotekehitys

Varmistamme, että käytössäsi on aina alan nykyaikaisimmat ratkaisut.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.