Optimoi tuotteesi ja laajenna markkina-aluetta

LAPP-OLFLEX-HEAT-125-SC-A

Haluatko optimoida tuotteesi rakenteen johtimilla, jotka soveltuvat globaaliin käyttöön? LAPPin uusi johdinperhe tarjoaa ratkaisun.

Uudet ÖLFLEX HEAT 125 SC A johtimet täyttävät Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden vaatimukset. Johtimet on suunniteltu kone- ja laitevalmistajille sekä valaistus- ja lämmitysratkaisuihin. Johtimilla on laajat käyttökohteet, ne soveltuvat sekä kiinteisiin, että satunnaisesti liikkuviin asennuksiin. ÖLFLEX HEAT 125 SC A johtimet soveltuvat käytettäväksi kuivissa, kosteissa ja vaativissa ympäristöissä. Johdinperheessä on yli 50 erilaista koko- ja värivaihtoehtoa.

Johtimien ominaisuuksia

  • UL AWM 3271 ja 3820 sertifioituja
  • Lämpötila satunnainen kiinteissä asennuksissa +145 °C asti
  • Lämpötila jatkuva kiinteissä asennuksissa -50...+125 °C
  • Lämpötila satunnaisesti liikkuvissa asennuksissa -35...+120 °C
  • Halogeenivapaa
  • UV-säteilyn kestävä
  • Palotestattu IEC 60332-1-2 
  • Öljynkestävä EN 50290-2-22: TM54 
  • Jännitteen kesto UL: 0,6 / 1 kV 
  • Johdinluokka 5, taipuisa

Tyypillisiä käyttökohteita

  • Kone- ja laitevalmistus
  • Lämmitysratkaisut
  • Kytkinlaitteistot
  • Valaistusratkaisut

Lue lisää kaapeleistamme täältä