Koneturvatuotteet

Main image

Kun ihminen ja kone kohtaavat, vaaditaan korkeat turvallisuustoimenpiteet ja -standardit

Koneiden ja laitosten turvallisuus

Koneet ja tuotantolaitokset muodostavat merkittävän vaarapotentiaalin yksilöille. HAAKEn turvatuotteet, kuten turvareunat, turvapuskurit, turvamatot ja avainsiirtojärjestelmät, varmistavat tarvittavan turvallisuuden työpaikalla ja auttavat ehkäisemään onnettomuuksia.

Turvallisuusratkaisut ovat erityisen tarpeellisia tietyillä aloilla, kuten autoteollisuudessa, kemianteollisuudessa, logistiikassa, koneenrakennuksessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa, mutta myös uudemmilla aloilla, kuten robotiikassa. HAAKE suunnittelee ja valmistaa turvareunoja, turvapuskurit, turvamattoja, kytkimiä, ovien- ja venttiilien turvalukitusjärjestelmiä.

L3-haake-logo

HSC – Turvareunat

Turvareunat ovat kosketusherkkiä mekaanisia tunnistimia. Ne aktivoituvat kun henkilö tai henkilön ruumiinosa joutuu kosketuksiin turvareunan kanssa. Kun turvareuna tunnistaa kosketuksen tai esteen, koneen automaattinen käyttö pysähtyy välittömästi.

  • HAAKEn turvareunat täyttävät kategorian 3 ja suorituskykytason d vaatimukset DIN ISO EN 13849-1 -standardin mukaisesti.
  • Optimaalinen kytkentäsuorituskyky: Vain vähän voimaa tarvitaan kytkimen aktivoimiseen. Kontaktiketjun signaali aktivoituu riippumatta kosketuksen suunnasta.
  • Räätälöinti: Ohjelmassa valikoima turvareunoja, jotka valmistetaan yksilöllisesti tietyn sovelluksen tarpeiden mukaan.
  • Kustannusten vähentäminen: Erillistä ohjausyksikköä ei tarvitse hankkia, sillä HAAKEn kontaktiketju sisältää normaalisti suljetut kontaktit, mikä mahdollistaa signaalin käsittelyn suoraan koneen tai laitteen hätäseis-moduuliin. Tämä tuo yksinkertaisen taloudellisen edun ja eliminoi monimutkaisten liitäntöjen ja johdotusten tarpeen.
  • Yhdenmukaisuus: Kaikki HAAKEn turvareunat valmistetaan harmonisoitujen standardien mukaisesti ja ne täyttävät näin ollen Konedirektiivin 2006/42/EC vaatimukset.

Tuotteisiin

L3-haake-machine-safety-products-product

HSM – Turvamatot

  • HAAKEn turvamatot täyttävät kategorian 3 ja suoritustason d vaatimukset DIN ISO EN 13849-1 -standardin mukaisesti.
  • Erittäin kestävä: Sopii vaativiin ympäristöolosuhteisiin sillä valmistuksessa käytetään vain korkealaatuisia materiaaleja.
  • Räätälöinti: Tilaustyönä valmistetut mitat ja laaja valikoima pintamateriaaleja sovelluksen mukaan.
  • Kustannusten vähentäminen: Erillistä ohjausyksikköä ei tarvitse hankkia, sillä HAAKEn kontaktiketju sisältää normaalisti suljetut kontaktit, mikä mahdollistaa signaalin käsittelyn suoraan. Tämä tuo yksinkertaisen taloudellisen edun ja eliminoi monimutkaisten liitäntöjen ja johdotusten tarpeen. Turvamatto liitetään suoraan koneen tai järjestelmän käytettävissä olevaan hätäseis-moduuliin.
  • Yhdenmukaisuus: Kaikki turvamatot valmistetaan harmonisoitujen standardien mukaisesti ja ne täyttävät Konedirektiivin 2006/42/EC vaatimukset.

Tuotteisiin

L3-haake-machine-safety-products

HSB – turvapuskurit

  • Korkeimmat turvallisuusstandardit: HAAKEn puskurit täyttävät kategorian 3 ja suoritustason d vaatimukset DIN ISO EN 13849-1 -standardin mukaisesti.
  • Optimaalinen kytkentäsuorituskyky: Vain vähän voimaa tarvitaan kytkimen aktivoimiseen. Sovelluksen mukaan käytetään erilaisia kontaktiketjuja optimaalisen ja nopean kytkennän saavuttamiseksi.
  • Räätälöinti: Laaja valikoima mittoja, muotoja ja värejä saatavilla sovelluksen vaatimusten mukaan.
  • Kustannussäästöt: Erillistä ohjausyksikköä ei tarvitse hankkia, sillä HAAKEn kontaktiketju sisältää normaalisti suljetut kontaktit, mikä mahdollistaa signaalin käsittelyn suoraan. Tämä tuo yksinkertaisen taloudellisen edun ja eliminoi monimutkaisten liitäntöjen ja johdotusten tarpeen. Turvareuna liitetään suoraan koneen tai laitteen käytettävissä olevaan hätäseis-moduuliin
  • Yhdenmukaisuus: Kaikki puskurimme valmistetaan harmonisoitujen standardien mukaisesti ja täyttävät näin ollen kaikki Konedirektiivin 2006/42/EC vaatimukset.

Tuotteisiin

haake-safety-bumper

HFS-FS® – jalkasuojakytkin

  • Työturvallisuus: Jalkasuojakytkin vähentää onnettomuusriskiä lavansiirtovaunujen käsittelyssä.
  • Turvallinen työympäristö, ilman onnettomuuksiin liittyviä poissaoloja.
  • Lavansiirtovaunujen jalkasuojakytkin voidaan mukauttaa lähes mihin tahansa ajoneuvon muotoon.

Tuotteisiin

haake-foot-protection-switch-hfs-fs

HST- lukitusjärjestelmät avaimilla

  • Yksilöllisesti koodatut avaimet ja lukot, joissa suuri määrä erilaisia koodeja. Käyttöjärjestys on pakotetusti ennalta määrätty yksilöllisesti koodattujen avainten ja lukkojen avulla. Onnettomuusriskit, jotka johtuvat ohittamisesta tai väärästä käytöstä, vähenevät minimiin.
  • Yksilöllinen ja vaikeasti kopioitava avainmuotoilu sekä kontrolloitu avainten jakelu.
  • HAAKEn järjestelmässä turvallisuustoiminto taattu myös sähkökatkoksen aikana.
  • Huoltovapaa.
  • Jo toimitettuja järjestelmiä voidaan helposti laajentaa tai täydentää myöhemmin.
  • Hyvä mekaaninen kestävyys ja varma suorituskyky vaativissa ympäristöolosuhteissa.

Tuotteisiin

haake-trapped-key-interlocking-systems-hst

HSV – venttiilien lukitusjärjestelmä

  • Yksilöllisesti koodatut avaimet ja lukot, joissa moninainen sekä vaikeasti kopioitava koodausnumerointi. Käyttöjärjestys on ennalta määritelty yksilöllisten avainten ja lukkojen avulla. Onnettomuusriskit, jotka johtuvat ohittamisesta tai virheellisestä käytöstä, vähenevät täten minimiin.
  • HAAKEn lukitusjärjestelmässä turvallisuustoiminto taattu myös sähkökatkoksen aikana.
  • Huoltovapaa: Alhaiset huolto- ja kunnossapitokustannukset.
  • Helppo jälkiasennus: Jo toimitettuja järjestelmiä voidaan helposti laajentaa tai täydentää.
  • Vuodon sattuessa voi olla tarpeen käyttää venttiiliä lukitussa ja suljetussa tilassa. HAAKEn jatkuvatoimisella sulkuominaisuudella varustettujen venttiililukkojen avulla venttiili, joka on lukittu suljettuun asentoon, voidaan sulkea edelleen ilman avainta vuodon tukkimiseksi ilman, että koko järjestemää tarvitsee käydä läpi.

Tuotteisiin

haake-valve-locking-system-hsv

Lataukset

Selaa ja lataa HAAKE:n verkkotuotekatalogeja ja esitteitä.

Latauksiin

L3-download-lapp-orange

    Lisää tuotteita turvallisuuteen: