Kosketukseton lämpötilan mittaus

Kun lämpötila ratkaisee!

OPTRIS tarjoaa kattavan valikoiman sekä infrapunasäteilypyrometrejä että infrapunakameroita teollisuuden ja tutkimuksen tarpeisiin.
Joissakin sovelluksissa edullinen infrapunasäteilypyrometri riittää tuottamaan tarkan lämpötilamittauksen yhdestä pisteestä. Toisissa sovelluksissa tarvitaan korkearesoluutioinen lämpökuva, jossa tuhannet pikselit tuottavat jokainen oman lämpötilamittauksensa.
OPTRIS-tuotevalikoima tukee kumpaakin vaihtoehtoa sekä tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja näiden ääripäiden välillä, jotta voidaan vastata kaikkiin infrapunalämpötilan mittaustarpeisiin.


Infrapunalämpömittarit ja pyrometrit
OPTRISin infrapunalämpömittarit ja pyrometrit soveltuvat erinomaisesti tarkkoihin pistekohtaisiin lämpötilamittauksiin sekä teollisuusprosesseissa että tutkimushankkeissa. Ne ovat saatavilla eri kokoisina, lämpötila-alueilla, spektrivasteilla ja lisävarusteilla, jotta voidaan vastata lähes kaikkiin asiakastarpeisiin.
Tuotevalikoima kattaa yksinkertaisista ja edullisista sovelluksista vaativiin teollisiin käyttökohteisiin.

Lämpökamerat
OPTRIS on erikoistunut infrapunakameroihin lämpötilan mittaussovelluksia varten. Suunnitteluratkaisut optimoivat kamerat tarkkaa lämpötilan mittausta ja kalibrointiprosesseja varten, ja jäljitettävillä tarkkuusinstrumenteilla varmistetaan luotettavat mittaukset erilaisissa ympäristön lämpötiloissa.
Kuten pyrometreissä, yksi koko tai spektrivaste ei sovi kaikkiin sovelluksiin. IR-kameratuotevalikoima sisältää laajan valikoiman aallonpituusvaihtoehtoja, jotka tarjoavat parhaan mittaustarkkuuden monenlaisille materiaaleille, kuten lasille, metallille, muoville ja hiilikuidulle.

Infrapunasovelluspaketit
OPTRIS tarjoaa erikoistuneita IR-sovelluspaketteja, jotka on suunniteltu monipuolisiin teollisuuden tarpeisiin. Lasintarkastusjärjestelmät varmistavat tarkkuuden korkeissa lämpötiloissa, mikä on ratkaisevaa laadunvalvonnassa. IR-mikroskoopit sopivat täydellisesti yksityiskohtaiseen lämpöanalyysiin elektroniikkateollisuudessa ja tutkimus- ja kehitystyössä.
Kunnonvalvontapaketit ovat myös saatavilla lämpötilan muutosten seurantaan keskeisissä laitoksissa tai käyttöomaisuudessa sekä varhaisen palon havaitsemiseen sisä- ja ulkotiloissa jopa -40 °C:n lämpötiloissa.

Ohjelmisto
Kaikki OPTRISin lämpökamerat tukevat lisenssivapaata ohjelmistoa, joka on ladattavissa heidän verkkosivuiltaan. PIX Connect -ohjelmisto infrapunakameroille sisältää sekä kuvien analysointityökaluja että hälytysominaisuuksia.
Compact Connect -ohjelmistosarja tukee pyrometrien tuotevalikoimaa ja sitä käytetään usein lämpötilatietojen kirjaamiseen ennen kuin lähtötiedot liitetään ohjauslaitteisiin. Saatavilla on myös kehityspaketteja, jotka tukevat räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja.

Lisävarusteet
OPTRIS tukee molempia tuotevalikoimia – pyrometrejä ja IR-kameroita – lisävarusteilla, jotka mahdollistavat käytön vaativissa teollisuusympäristöissä.
Pölyisiin olosuhteisiin on saatavilla ilmapuhallusratkaisuja, kuumiin ympäristöihin jäähdytyssuojia ja kylmiin olosuhteisiin ulkokoteloita, jotta voidaan vastata kaikkiin haastaviin teollisuusolosuhteisiin.
Siirry infrapunalämpömittarien ja pyrometrien lisävarusteisiin
Katso lämpökameroiden lisävarusteet

IR-lämpömittari- ja IR-kameraratkaisut teollisuuteen ja tutkimukseen
Lämpötila on toiseksi yleisimmin mitattu fysikaalinen suure ajan jälkeen, ja sillä on keskeinen rooli valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja kunnossapidossa. Teollisissa sovelluksissa tarkka, kosketukseton ja jatkuva lämpötilan seuranta on ratkaisevan tärkeää, erityisesti korkeissa lämpötiloissa, liikkuvissa kohteissa tai vaarallisissa ympäristöissä. Lue lisää siitä, miten tämä toteutetaan eri sovelluksissa.

Esitteet
Tutustu ja lataa esitekokoelma, jotta näet, miten infrapunakamerat ja pyrometrit voivat parantaa prosessejasi ja pysyt ajan tasalla kosketuksettomien lämpötilamittausten viimeisimmistä kehityksistä.