Teräskolmio metallinkierrätys

L2-teraskolmio-header

Yhteistyöllä vastuullista kierrätystä

Teräskolmio ja LAPP ovat tehneet pitkään yhteistyötä keskittyen kaapelien sekä muiden metallien kierrätykseen. Tämä kumppanuus heijastaa LAPPin sitoutumista vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.

LAPPin Hyvinkään varasto

LAPPin Hyvinkään varasto

LAPPin toimintaa ohjaavat arvot näkyvät myös sen valinnoissa yhteistyökumppanien suhteen.

LAPP on saavuttanut merkittäviä vastuullisuustavoitteita, kuten ISO 45001 -sertifikaatin, joka korostaa työturvallisuutta ja työterveyttä. Lisäksi yritys kehittää innovatiivisia ratkaisuja, kuten biopohjaista kaapelin vaippamateriaalia, joka vähentää ympäristövaikutuksia. Ylijäämämateriaalien kierrätys Teräskolmion kanssa täydentää tätä vastuullisuuspolitiikkaa, sillä kierrätetyt raaka-aineet palaavat tuotantoon.

Tehokas ja ympäristöystävällinen kierrätysprosessi

Teräskolmio vastaa LAPPin Hyvinkään varastolta kerättyjen ylijäämäkaapelien sekä muiden metallien kierrätyksestä. Yhteistyö on hiottu tehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi. Teräskolmio noutaa ja esikäsittelee kaapelit, jotka sen jälkeen siirtyvät granulointiprosessiin. Granulointilinjastolla kuparikaapeli syötetään esimurskattavaksi, jonka jälkeen murske kulkee magneettierottimen ohi. Magneettierotin poistaa murskasta magneettiset metallit. Granulointivaiheessa kaapelin kuoret erotetaan kuparista, jolloin tuloksena syntyy puhdasta kierrätyskuparia. Kierrätyskupari toimitetaan kupariteollisuudelle, missä siitä valmistetaan uusia kaapeleita, suljetun kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Pitkäaikainen kumppanuus

"Olemme olleet tyytyväisiä pitkäaikaiseen yhteistyöhömme ja jatkamme sitä hyvillä mielin tulevaisuudessakin", kertoo Jarkko Muhonen, Team Leader Logistics, LAPP Automaatio.

Yhteistyö Teräskolmion kanssa vahvistaa LAPPin tavoitteita vastuullisuuden edistämisessä. Samalla Teräskolmio voi olla ylpeä kyvystään vastata vastuullisen kumppanin korkeisiin odotuksiin. Tämä kumppanuus toimii esimerkkinä siitä, miten vastuullinen kierrätys ja yhteistyö voivat tuottaa kestäviä ratkaisuja ympäristön hyväksi.
 

Lue lisää vastuullisuudesta Lappilla:

L2 Sustainability Header

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!