Liittimet ja voimapistokkeet

Main image

Luotettavat liitännät – toistuvista kytkentäkerroista riippumatta

Liittimiemme edut ovat selkeät: ne mahdollistavat suuren määrän liitäntöjä kaapelin ja laitteen välillä jopa satoja kytkentäkertoja. EPIC®-teollisuusliittimiä käytetään sekä virransyöttöön että signaali- ja tiedonsiirtoon erilaisissa teollisuusympäristöissä. Tarjoamme laajan valikoiman liitinratkaisuja useisiin käyttökohteisiin ja erilaisilla pakkausvaihtoehdoilla. Saat yksittäisiä osia, kittejä, tai asiakaskohtaisia kokoonpanoja.

Mihin liitäntäratkaisuja käytetään?

Aiemmin sähköliitännät olivat kiinteästi asennettuja ja juotettuja. Nykyään tämän tehtävän hoitavat liittimet, jotka voidaan irrottaa ja kytkeä uudelleen jopa tuhansia kertoja ja ne tarjoavat aina luotettavan liitännän. Liitin on siis olennainen osa irrotettavaa ja turvallista liitäntää kahden kaapelin välillä, tai kaapelin ja laitteen/koneen välillä.

Millaisia liittimiä LAPP tarjoaa?

Yleiskatsaus liittimillä tehtäviin liitäntöihin

Kaikki liittimet eivät ole samanlaisia – muoto määrittää toiminnon. Alta löydät yleiskatsauksen liitinvalikoimastamme, josta voit helposti siirtyä haluamaasi tuotteeseen.

Tutustu kunkin alasivun kautta siihen, miten teollisuusliittimet on rakennettu, mitkä liitäntätekniikat sopivat mihinkin asennukseen, mihin käyttökohteisiin eri tuoteryhmät soveltuvat ja moneen muuhun.

Milloin valita MENNEKES- tai RAUSCHER & STOECKLIN -liittimet?

MENNEKES

Teollisissa sovelluksissa, kaivoksissa, rautatie- ja kuljetusyrityksissä, satamissa, telakoilla ja leirintäalueilla: kaikissa näissä tilanteissa ja monissa muissa on välttämätöntä jakaa sähköenergiaa turvallisesti ja luotettavasti haastavissa tai vaativissa olosuhteissa.
MENNEKES on maailman johtava valmistaja pistoke- ja holkkiliittimille, kytketyille ja lukittaville pistorasioille, erotuskytkimille ja sähkönjakelutuotteille. Voit luottaa heidän innovatiivisiin, kestäviin ja suorituskykyisiin tuotteisiinsa, jotka kestävät kaikkein vaativimmat olosuhteet eri teollisuudenaloilla ympäri maailmaa.

RAUSCHER & STOECKLIN

Sovelluksissa, joissa käytetään teollisia sähköliittimiä, turvallisuus, laatu ja luotettavuus ovat aina etusijalla. Olipa kyse tunnelirakentamisesta, jossa vaaditaan äärimmäistä mekaanista kestävyyttä, tai rautatiesovelluksista, joissa tärinänkestävyys on ensiarvoisen tärkeää, RAUSCHER & STOECKLINin vankat ja tehokkaat teolliset sähköliittimet ovat aina oikea valinta.

Teollinen liitin on viimeinen kosketus, joka lisätään kaapelin päähän. Sen avulla kaapeli välittää energiaa toiselle laitteelle, ohjaa sitä, lukee signaaleja tai siirtää dataa lähettimestä vastaanottimeen.

Liittimiä löytyy kaikista teollisista ympäristöistä: kone- ja laitevalmistuksesta, ohjauskeskuksista ja tietenkin ulkokäytöistä. Eri muodot, koot ja versiot mahdollistavat laajan käyttöalueen. Olipa tarpeesi yhdistää kenttätaso ohjauskeskukseen, ohjausjärjestelmään tai koneiden väliseen viestintään, LAPP löytää varmasti oikean tuotteen ja tarjoaa kaiken tarvittavan kattavan tiedon.

Miniaturisoinnin ja suorituskyvyn tiivistämisen trendi näkyy paitsi kaapeleissa, myös liittimissä. Ihanteellisesti uudet liittimet ovat monikäyttöisiä, vievät vähemmän tilaa sovelluksessa, ovat PROFINET-yhteensopivia ja tärinänkestäviä sekä tarjoavat kattavan suojauksen maksimaalisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

LAPP tekee kaikkensa kohdatakseen uudet haasteet yhdessä asiakkaiden kanssa ja kehittääkseen täydellisen liittimen juuri sinun asennuskohteeseesi.

Kaksi, jotka sopivat yhteen kuin kattila ja kansi: kaapelit ja liittimet

Kaapelit ja liittimet ovat yksinkertaisesti täydellisessä symbioosissa. Tätä ajatteli Oskar Lapp (1921–1987) perustaessaan LAPP-perheyrityksen vuonna 1959 ja tuodessaan markkinoille ensimmäiset teollisesti valmistetut ÖLFLEX®-voima- ja ohjauskaapelit värillisillä johtimilla. Pian tämän jälkeen EPIC®-tuotemerkin ensimmäiset suorakaiteen muotoiset liittimet ilmestyivät ja täydensivät tuotevalikoimaa.

EPIC on aina tarkoittanut "Environmentally Protected Industrial Connectors" eli ympäristönsuojatut teollisuusliittimet.

L2-Epic-logo

Tutustu kaapelivalikoimaamme:

EPIC®-tuotteemme täyttävät myös yksilölliset vaatimuksesi:

L2-connectors-header-Epic-kaannetty

Irrallisesta valmiiksi koottuun – valinta on sinun!

Paketit ja setit tilaamisen vaivattomuuteen

Etkö tunne oloasi mukavaksi tutkiessasi ja ostaessasi kaikkia yksittäisiä komponentteja, joita liittimen valmistukseen tarvitaan? Haluatko siis vähentää tilaamisen vaivaa ja poistaa virheellisten tilausten riskin?

Ymmärrettävää – et ole yksin! Monet asiakkaat suosivat valmiiksi koottuja liitinsarjoja, joissa komponentit on optimaalisesti sovitettu yhteen.

Siksi löydät jokaisesta liitintuoteryhmästämme paketit suorakaide-, pyöreille ja aurinkoliittimille, jotka sisältävät esimerkiksi kotelon, insertin, kontaktit ja kaapeliläpiviennin.

Huoleton ÖLFLEX® CONNECT -paketti

Jos arvostat todellista helppoutta, tehokas liitäntäteknologia tarkoittaa myös sitä, että voimme valmistaa sinulle plug & play -ratkaisuja. Käyttövalmiita ja täydellisesti koottuja. Joko vakiovalikoiman tuotteilla tai räätälöitynä. Saat haluamasi kaapelin ylivuotovaletulla liittimellä vain muutamassa vaiheessa!

Tilaa haluamasi tuote nyt ÖLFLEX® CONNECT -palvelun kautta

Liitintermien määritelmät

Viime vuosina väärät termit ovat ujuttautuneet liittimiin liittyvään tekniseen kieleen. Asiat, jotka puhekielessä ja suullisessa viestinnässä ovat vielä helposti ymmärrettäviä, voivat kirjallisessa viestinnässä johtaa väärinkäsityksiin. Me siivoamme virheelliset nimitykset!

Oikein käytettynä yleinen termi plug kuvaa itse asiassa vain urospuolista osaa, ei koko liitintä. Yhteys koostuu urospuolisesta osasta, jota kutsutaan plugiksi, ja naaraspuolisesta osasta, jota kutsutaan socketiksi.

Liittimen sisällä erotetaan lisäksi pin ja socket.

Mitä kannattaa ottaa huomioon liittimiä valittaessa?

Yleistä tietoa

Liittimiä ei saa kytkeä tai irrottaa niiden ollessa käytössä, eli sähköjännitteen alaisina (tai teknisesti kuormitettuina). Liittimen kytkeminen tai irrottaminen kuormitettuna aiheuttaa kipinöintiä ja (hetkellisesti) korkeita lämpötiloja, jotka voivat tuhota kosketuspinnan ja johtaa liittimen täydelliseen vikaantumiseen.

Liittimet saa kytkeä tai irrottaa vain, kun virtaa ja jännitettä ei ole.

Likaisuusasteet 1–4

Likaisuusaste on numeerinen arvo, joka kertoo ympäristön, johon liitin on suunniteltu ja testattu. Likaisuusaste 3 on tyypillinen teollisuusympäristöille, kun taas aste 2 on tyypillinen kotitalouksille.

Likaisuusasteet ja niiden merkitys:

  • Likaisuusaste 1
    Ei likaa tai vain kuivaa, eristävää likaa. Lialla ei ole vaikutusta liittimen ominaisuuksiin.
    Esim. avoin, suojaamaton eristys ilmastoiduissa tai puhtaissa, kuivissa tiloissa.

  • Likaisuusaste 2
    Vain eristävää likaa esiintyy. Satunnaisesti voi esiintyä tilapäistä johtavuutta kondensaation vuoksi.
    Esim. avoin, suojaamaton eristys asuin-, liike- ja muissa kaupallisissa tiloissa, hienomekaanisissa työpajoissa, laboratorioissa, testialueilla, lääketieteellisissä tiloissa.

  • Likaisuusaste 3
    Johtavaa likaa tai kuivaa eristävää likaa, joka muuttuu johtavaksi kondensaation vuoksi.
    Esim. avoin, suojaamaton eristys teollisuus-, kaupallisissa ja maataloustiloissa, lämmittämättömissä varastoissa, työpajoissa, kattilahuoneissa.

  • Likaisuusaste 4
    Lika aiheuttaa jatkuvaa johtavuutta johtavan pölyn, sateen tai lumen vuoksi.
    Esim. avoin, suojaamaton eristys meri- tai kaivoskäytössä.

EPIC®-liittimet on yleensä suunniteltu likaisuusasteelle 3, joten niillä on korkeat turvamarginaalit, vaikka liitin olisi märkä tai likainen sisältä. EPIC®-liittimien korkea luotettavuus perustuu laadukkaisiin materiaaleihin ja valmistusosaamiseen.

Nimellisjännite (V)

Nimellisjännite on jännite, jonka mukaan liittimet on mitoitettu. Se kertoo, millä jännitteellä liitintä voidaan käyttää jatkuvasti ilman suorituskyvyn heikkenemistä.

Riippuvuudet:

  • Riippuu määritetystä likaisuusasteesta. Jos liitin on testattu asteelle 1, nimellisjännite on huomattavasti korkeampi kuin asteelle 2 testatulla.
  • Riippuu käytettyjen materiaalien eristysominaisuuksista ja pintamatkasta (etäisyys koskettimien välillä pinnalla).
  • Riippuu ilmavälistä (etäisyys koskettimien välillä ilman kautta).
  • Riippuu napojen määrästä: mitä enemmän koskettimia liittimessä on, sitä pienempi nimellisjännite.

Nimellisimpulssijännite (V)

Suurin jännite, jonka liitin kestää lyhyesti määritetyissä olosuhteissa ilman läpilyöntiä tai valokaaria.

Nimellisvirta (A)

Suurin virta, jonka valmistaja on määrittänyt ja joka voi kulkea jatkuvasti kaikkien liittimen koskettimien läpi ylittämättä sallittua lämpötilarajaa. Määritetty 40 °C ympäristölämpötilassa ja suurimmalle liitettävälle johdinkoolle.

Riippuu koskettimien koosta: mitä suurempi halkaisija, sitä suurempi virta.

Kontakti

Korkealaatuisista materiaaleista valmistetut kontaktipinnat ovat välttämättömiä, jotta sähköliitäntä säilyy turvallisena pitkällä aikavälillä. Kontaktit päällystetään yleensä galvaanisilla prosesseilla. Kestävän pinnoitteen saavuttamiseksi asetetaan seuraavat vaatimukset perusmateriaalille ja sen kontaktikerroksille: LAPP käyttää pääasiassa hopeaa (Ag) ja kultaa (Au) pintapinnoitteena.

Hopealla on kaikista metalleista korkein sähkönjohtavuus. Hopeapinnan passivointi viivästyttää oksidikerroksen muodostumista ja vähentää liittämis- ja irrotusvoimia. Rikki tai rikkiä sisältävät aineet ympäröivässä ilmassa muodostavat ruskeasta mustaan vaihtelevan hopeasulfidikerroksen (Ag₂S). Tämä kerros kuitenkin rikkoutuu liittämisen aikana tai suurilla virroilla, joten vaadittu sähkönjohtavuus säilyy.

Kulta on kestävin jalometalli. Oksidien ja sulfideiden muodostuminen voidaan jättää huomiotta. Kultakontaktit ovat tunnusomaisia alhaisilla liittämis- ja irrotusvoimilla. Niitä käytetään pääasiassa signaalien siirtoon pienillä virta- ja jännitearvoilla.

EPIC®-tuotteissa käytetään kontaktien pinnoitukseen vain korkealaatuisia ruostumattomia metalliseoksia.

Liitinkappaletta valittaessa on valittava sellainen, joka pystyy sisältämään vähintään tarvittavan määrän kontakteja liitäntää varten. Sovelluksessa valitaan myös liitinkappaleita, joissa on enemmän kontakteja. Tämä tarkoittaa, että sama liitäntäjärjestelmä voidaan usein säilyttää sovelluksen laajentuessa.

Kytkentäsyklit

Jokainen liittimen kytkentä ja irrotus on yksi sykli. Liian monet syklit heikentävät kosketusvastusta ja pinnoitetta. Testeissä määritetään, kuinka monta sykliä sallitaan ennen kuin vastus kasvaa yli 50 % tai ylittää 5 mΩ.

EPIC®-liittimien pitkä käyttöikä perustuu tarkkaan valmistukseen ja materiaalivalintoihin.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

EMC tarkoittaa kykyä toimia häiriöttömästi sähkömagneettisessa ympäristössä ilman haitallisia vaikutuksia (DIN/VDE 0870, osa 1).

Teollisuusympäristöissä häiriötaajuudet ovat yleensä alle 100 kHz. Tärkein tekijä on matalaimpedanssinen, laaja-alainen 360°-suojaus.

Liittimet, jotka on suojattu EMC-häiriöiltä, sisältävät metallipintaisen kotelon, hyvän sähköisen yhteyden vastakappaleeseen ja kaapeliläpiviennin, joka yhdistää kaapelin suojauksen koteloon.

EMC-liittimiä käytetään pääasiassa pyöreissä liittimissä. Suorakaideliittimiin on kehitetty EPIC® ULTRA -kotelot.

Koodaus

Koodaus estää samanlaisten liittimien sekaantumisen, jos niillä on eri napaisuus. Toteutetaan koodausavaimilla, -inserteillä tai ruuvattavilla koodausnastoilla. EPIC® tarjoaa koodausvaihtoehtoja kaikkiin liitinjärjestelmiin.

Lämpötila-alue

Lämpötila-alue määräytyy ylä- ja alarajalämpötilan mukaan. Rajalämpötilat ovat suurimmat ja pienimmät sallitut lämpötilat, joissa liitintä voidaan käyttää.

L2-connectors-header-benefits-kaannetty
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.