Valmiskaapelit

Main image

Käyttövalmis välittömästi!

Kaapelisarjat ovat kaapeleita, joiden avoimiin päihin on tehtaalla asennettu yksi tai kaksi liitintä. Ne ovat valmiita suoraan kytkettäväksi, säästävät aikaa, tehostavat sisäisiä prosesseja ja täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset LAPPin asiantuntemuksen ansiosta. Tuotevalikoimaamme kuuluu erilaisia virta- ja ohjauskaapelisarjoja sekä erilaisia dataverkkokaapelisarjoja.

Mikä on kaapelisarja tai koottu kaapeli?

Kaapelisarja on valmiiksi kytkettävä kaapeli, johon on jo asennettu liitin toiseen tai molempiin päihin. Koottu kaapeli on heti käyttövalmis ja voidaan liittää suoraan suunniteltuun kohteeseen. Prosessivaiheet, jotka ovat joskus aikaa vieviä, kuten kaapelin kuorinta, johtimien kuorinta, johtimen puristus ja liittimen lopullinen asennus, jäävät kokonaan pois.

Kaapelisarjoja ei ainoastaan valmisteta kaapelivalmistajan tehtaalla, vaan ne myös tarkastetaan perusteellisesti. Standardoidut tuotantovaiheet varmistavat, että kaapelisarjat täyttävät samat laatuvaatimukset. Toisin kuin kaapelit, jotka voidaan koota itse, virheitä esiintyy huomattavasti vähemmän, kun kokoonpanon suorittavat kokeneet työntekijät puoliksi automatisoiduissa tuotantovaiheissa ja korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti.

LAPPin vakiovalikoimasta löydät nämä kaapelisarjat

Työläs kokoonpanoprosessi tehdään puolestasi LAPPin asiantuntijoiden toimesta jo ennen toimitusta!

Mitä sinun tarvitsee vielä tehdä? Purkaa pakkaus, kytkeä – ja valmista!

Viimein on aika sanoa hyvästit:

  • kaapeleiden mittaan leikkaamiselle,
  • kaapeleiden kuorimiselle,
  • suojavaipan asentamiselle,
  • johtimien kuorimiselle,
  • johtimen liittämiselle liittimeen ja
  • liittimen kokoamiselle

Mitkä ovat kaapelisarjojen edut?

Oletko kyllästynyt työlääseen kokoonpanoon – etenkin vaativissa olosuhteissa?

Kaapeleiden käyttö, joissa liittimet on asennettu jo tuotantovaiheessa, on houkutteleva ratkaisu monista syistä:

Main image
L2-cable-assemblies-benefits2-kaannetty

Eikö meiltä löydy tarvitsemaasi? Entä jos tekisimme sinulle räätälöidyn kaapelin?

Erityissovellukset luovat erityisiä vaatimuksia ja edellyttävät yksilöllisiä kaapeliratkaisuja.

Valitse oikea virta-, ohjaus- tai datakaapeli laajasta kaapelivalikoimastamme, ja varustamme sen vaatimustesi mukaisilla liittimillä. Tehdasasennettujen kaapelien avulla saat aina räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin.

ÖLFLEX® CONNECT- tai ÖLFLEX® CONNECT DATA -palveluiden kautta LAPP tarjoaa sinulle yksilöllisiä, räätälöityjä kaapelikoosteita.

LAPP voi olla myös asiantunteva kumppanisi räätälöidyissä kaapeliratkaisuissa

Hyödyt yhdellä silmäyksellä:

  1. Ei pääomakuluja omille tuotantolaitoksille.
  2. Suppea toimittajapohja johtaa pienempiin käyttökustannuksiin.
  3. Alhaiset varastotasot kokonaisratkaisujen ansiosta.
  4. Erinomainen toiminnallinen luotettavuus.

Säästä resurssejasi ja hyödynnä asiantuntemustamme.

L3-marking-systems-product

    Tutustu kevään 2026 uutuus tuotteisiin