Robottiketjut

Main image

Energiaketjut kolmiulotteisiin kiertoliikkeisiin

Meillä on ollut ”ROBOTTI”-ketju LAPPin tuotevalikoimassa vuodesta 1989, ja nykyään se löytyy lähes jokaisesta alan kaapeliketjukatalogista. Seuraavalla kehitysaskeleellamme saavutamme erittäin joustavien energiaketjuratkaisujen tason ihmismäisille eli antropomorfisille roboteille. Robotiikkaan tarkoitetut kaapeliketjumme yhdistävät kaikki klassisen kaapeliketjun edut, mutta ne on suunniteltu erityisesti robottien ja robottisolujen käyttöön, erityisesti intralogistiikan pick & place -sovelluksiin.

Oikea valinta kiertokuormituksia sisältäviin sovelluksiin

Teollisuusrobotit liikkuvat erittäin tarkasti ja dynaamisesti. Kolmiulotteisilla pyörivillä ja kääntyvillä liikkeillään ne suorittavat kaikki tehtävät, jotka ihmiset osaavat automatisoida: ne pinnoittavat, poraavat, lavaavat, hitsaavat ja paljon muuta.

Kun robotti tarvitsee energian, nesteet, paineilman ja datan syötön, tarvittavat kaapeli- ja letkupaketit saadaan kulkemaan robotin liikkeen mukana kaapeliketjun avulla.

Erityinen kaapeliketjun rakenne on välttämätön, jotta voidaan estää pysyvät vauriot, joita kierto- ja kiertoliikesovellusten ominaisliikesarjat voivat aiheuttaa.

robotics-drag-chains-multiflex

Löydä täydellinen ratkaisu Classic-kaapeliketjukonfiguraattorillamme