SIKOn anturiratkaisut liikkuvan kaluston automaatioon

SIKO-mobile-machines-1

Edistyksellinen automaatio ja laaja valikoima digitaalisia järjestelmiä ovat nykyään olennainen osa työkoneiden ja hyötyajoneuvojen varustelua. Ne tehostavat toimintaa, lisäävät turvallisuutta, parantavat työskentelyolosuhteita ja luovat pohjan niiden älykkäälle toiminnallisuudelle.

SIKO on erikoistunut ensiluokkaisiin anturiteknologioihin, joita käytetään maailmanlaajuisesti teollisuudessa ja koneenrakennuksessa. Se on asiantuntija liikkuvien työkoneiden, kuten rakennuskoneiden, maatalouskoneiden tai kunnallisteknisten ajoneuvojen, anturiratkaisuissa, asennon, nopeuden ja kallistuksen tunnistamiseen.  

PURE.MOBILE
SIKOn sisäisen PURE.MOBILE-luokituksen mukaisesti kehitetyille anturiratkaisuille on ominaista niiden kestävyys, tarkkuus ja turvallisuus, sillä ne keskittyvät yksinomaan liikkuvien koneiden vaatimuksiin.

Tämä teknologiaympäristö on suunniteltu ja kehitetty 100-prosenttisesti hyötyajoneuvojen sekä työkoneiden paikka- ja asentotiedon mittauksiin. PURE.MOBILE ei viittaa mihinkään tiettyyn tuotelinjaan, vaan kuvaa useita laatuominaisuuksia, jotka PURE.MOBILE-teknologialla merkitty anturi sisältää.

Jokainen PURE.MOBILE-anturi täyttää siten työkoneiden sekä maa- ja metsätalouskoneiden EMC-vaatimukset, tieliikenneajoneuvojen E1-vaatimukset (UN ECE R10). Anturin tunnistusteknologia perustuu kosketuksettomaan magneettiseen mittaukseen. Lisäksi jokainen PURE.MOBILE-teknologialla varustettu anturi on saatavana Safety-versiona sovelluksiin, jotka vaativat Performance Level d (PLd) -tason. 

SIKO-mobile-machines-2
SIKO-mobile-machines-3

Sijainnin tunnistus hydraulisylintereissä
SGH-teknologia muuntaa hydrauli- ja teleskooppisylinterit sekä ajoneuvoissa käytetyt paineakut "älykkäiksi sylintereiksi". Vaijeritoiminen anturi mittaa sylinterin iskunpituuden ja sen nopeuden hydraulisylinterin sisällä. Sylinterin männänvarren poraamista ei tarvitse tehdä, näin säästetään asennuskuluissa. SGH-sarja on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sylinterivalmistajien kanssa liikkuvan hydrauliikan vaatimusten mukaisesti ja se vakuuttaa kestävällä rakenteellaan, tehokkuudellaan, joustavuudellaan, pitkäikäisyydellään ja vankkuudellaan.

Metsä- ja maatalouskoneet
Metsäkoneet altistuvat päivittäisessä käytössään äärimmäisille olosuhteille. Laaja lämpötila-alue, iskut ja tärinä sekä korkea pölyrasitus asettavat suuria haasteita koneelle ja sen komponenteille. SIKOn antureille on ominaista erityisen korkea suojausluokitus ja luotettavuus. Näin ne auttavat siten minimoimaan seisonta-aikoja ja lisäämään metsätöiden tuottavuutta. 

Rakennuskoneet
Olipa kyseessä pyöräkuormaaja, kaivinkone, tai kuorma-autoalustainen betonipumppu, rakennuskoneiden on tarjottava maksimaalista suorituskykyä keskeytyksettä, suurella tarkkuudella ja tehokkuudella. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan kestäviä antureita, jotka auttavat optimoimaan ja automatisoimaan työprosesseja. Tässä tehtävässä rakennuskoneteollisuus voi luottaa SIKOn antureihin ja vuosien mittaiseen sovellusosaamiseen.

Nosturit ja nostoteknologia
Nosturi- ja nostotekniikassa on aina kyse sen varmistamisesta, että raskaat kuormat on turvattu niiden liikkuessa. Tämä koskee esimerkiksi ajoneuvonostureita, henkilönostimia ja teleskooppikurottajia. Jotta ihmisten ja ympäristön suojelu voidaan taata aina ja kuormia voidaan liikuttaa turvallisesti, tarvitaan älykkäitä antureita, jotka havaitsevat luotettavasti kriittistä tietoa ja välittävät sen ohjausjärjestelmään.