Kaasu- ja öljyteollisuus

Main image

Lämpötila-anturit ja ratkaisut öljynjalostamoille, petrokemian teollisuuden ja biodiesel-laitoksille

Meillä on pitkä historia öljynjalostamoiden, petrokemian teollisuuden ja biodiesel-laitosten lämpötilan mittausratkaisuiden valmistajana ja toimittajana. Tämä on vain yksi niistä toimialoista, joita kutsumme ydinosaamiseksemme. Valmistamme Pt100- ja termoelementtiantureita useina rakenteina ja erilaisista materiaaleista. Tuotantoprosessimme on ISO EN 9001:2015 -sertifioitu. Olemme toimittaneet lämpötilainstrumentoinnin ratkaisuja esimerkiksi

  • kolonneihin
  • saattolämmityksiin
  • reaktorin lämpömittauksiin (reaktorin sisään, yksittäis- ja monipistemittauksia, pintalämpötilat)
  • uuneihin
  • putkistoihin
  • laboratorioihin
  • öljytankkeihin
  • etyleenilaitoksiin
  • maanalaisiin öljysäiliöihin
  • biodiesel-valmistukseen ja pyrolyysiprosesseihin.

Kaasu- ja öljyteollisuuden tuotetyyppejä:

Osa tuotteista on tiettyyn sovellukseen muokattuja asiakaskohtaisia versioita.


TUTUSTU EPIC®‑SENSOR‑TUOTTEISIIN JA ‑PALVELUIHIN

L2-temperature-measurement-pic

Tuotteet

LAPP-epic-sensors

Palvelut