Johdinsarjat ja keskuskokoonpanot - LAPP Harnessing Solutions

L2-Harnessing-Solutions-header

Komponenttivalmistaja ja järjestelmäintegraation asiantuntija

Strateginen kumppanisi teolliseen alihankintaan, HMLV-tuotantoon ja kaapelointien sopimusvalmistukseen. Valmistamme teknisten piirustustesi mukaisesti 100-prosenttisesti tehdastestattuja johdinsarjoja sekä valmiiksi integroitavia järjestelmäratkaisuja. Kun sekä laadukkaat komponentit että lopulliset kokoonpanot valmistetaan saman kumppanin toimesta, LAPP vähentää monitasoisen toimitusketjun riskejä ja keventää sisäisen tuotantosi kuormitusta.

Valitse alta palveluistamme standardikokoonpanoista tai asiakaskohtaisista johdinsarja ja laitekokoonpanoista sinulle toimiva palvelumalli

Kokonaisvaltaiset johdinsarjat, kaapelikokoonpanot ja laitekokoonpanot vaativat muutakin kuin pelkkää valmistuskapasiteettia. Olemme kumppanisi heti suunnittelupöydältä alkaen: tarjoamme kokonaisvaltaista tukea teknisestä suunnittelusta ja vaatimusmäärittelystä aina tuotantoprosessien optimointiin saakka. Asiantuntemuksemme avulla varmistamme, että lopputuotteesi suorituskyky ja toiminnallisuus ovat huippuluokkaa.

Vastaamme laadusta prosessin jokaisessa vaiheessa. Huolehdimme komponenttihankinnoista, tiukasta laadunvarmistuksesta sekä kattavasta testauksesta, prototyyppien valmistuksesta ja validoinnista. Hallitsemme koko toimitusketjun logistiikkaa myöten ja takaamme, että ratkaisumme täyttävät kaikki viranomaisvaatimukset ja alan standardit – sarjakoosta riippumatta.

Globaali ulottuvuus, paikallinen asiantuntemus – tukea toiminnallesi maailmanlaajuisesti

LAPPin maailmanlaajuinen verkosto takaa nopean ja asiantuntevan tuen siellä, missä sinäkin toimit. Pelkän kattavuuden lisäksi tarjoamme paikallista osaamista: avainalueillamme toimivat omat tiimit ja johdinsarjavalmistus, mikä mahdollistaa nopeat prototyypit ja joustavan palvelun lähellä sinua.

Paikallinen toimintatapamme tukee saumattomasti suursarjatuotantoamme. Saat käyttöösi:

  • Paikallista ketteryyttä: Mallikappaleet ja suunnittelumuutokset hoituvat nopeasti.
  • Palvelua omalla kielelläsi: Asiantuntijatuki on saatavilla omalla aikavyöhykkeelläsi.
  • Skaalautuvaa tuotantoa: Saumaton siirtymä pienistä eristä suuriin volyymeihin.
  • Yhtenäistä laatua: Voit luottaa samaan LAPP-laatuun kaikkialla maailmassa.

Tukena menestyksellesi: saumaton integrointiprosessimme

integrointiprosessi

Autamme sinua sujuvoittamaan toimintaasi ja säästämään resursseja. Löydämme yhdessä tehokkaat ja kustannussäästöjä tuovat ratkaisut, jotka nostavat tuotteesi laatua. LAPP Harnessing Solutions tarjoaa kattavan valikoiman palveluita ja tuotteita:

Toimitusketjun hallinta ja laadunvarmistus

Täydellinen hallinta toimitusketjusta ja valmistuslaadusta:

✅ Kansainväliset standardit: ISO-laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien mukaiset toiminnot.
✅ IPC/WHMA-A-620 (Class 3): Korkeimmat valmistusstandardit sertifioitujen kouluttajien tukemana.
✅ UL-sertifioitu tuotanto: UL-hyväksytyt komponentit ja sertifioidut tuotantolaitokset.
✅ Laadunvarmistus ja testaus: Asiakaskohtaiset testaukset ja turvallisuusstandardien noudattaminen.
✅ Jatkuva seuranta: KPI-seuranta ja Code of Conduct -ohjeiston noudattaminen.
✅ Vastuullisuus ja digitalisaatio: Kestävän kehityksen periaatteet ja digitaaliset prosessit.

LAPP tarjoaa räätälöityjä johdinsarja- ja kokoonpanoratkaisuja, jotka helpottavat asennusta, parantavat luotettavuutta ja tukevat tehokasta tuotantoa. Valikoimaamme kuuluvat muun muassa johdinsarjat, kaapelikokoonpanot, kaapelipuut, drag chain -ratkaisut, servokokoonpanot, kuituoptiset ratkaisut sekä keskuskokoonpanot.

Tuemme sekä yksinkertaisia että vaativia asiakaskohtaisia kokonaisuuksia ja autamme vähentämään asennustyötä sekä tehostamaan toimitusketjun hallintaa.

Kyllä. Suunnitteluasiantuntijamme voivat arvioida olemassa olevia ratkaisuja ja tunnistaa mahdollisuuksia kustannustehokkuuden, valmistettavuuden ja suorituskyvyn parantamiseen.

Käyttökohteesta riippuen voimme ehdottaa vaihtoehtoisia komponentteja, kokoonpanomenetelmiä tai rakenneratkaisuja, jotka auttavat alentamaan kustannuksia säilyttäen vaaditun laadun, toiminnallisuuden ja luotettavuuden.

Kyllä. Tuemme asiakkaitamme tuotteen koko elinkaaren ajan aina ensimmäisistä prototyypeistä pilotointiin ja sarjatuotantoon saakka.

Kun valmistettavuus huomioidaan jo kehitysvaiheessa, siirtyminen prototyypistä luotettavaan sarjatuotantoon on sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Laadunvarmistus on osa koko valmistusprosessia. Sovelluksen vaatimuksista riippuen johdinsarjoille ja kaapelikokoonpanoille tehdään testejä, joilla varmistetaan sähköinen jatkuvuus, oikeat kytkennät ja kokoonpanon laatu.

Tarvittaessa käytämme myös automaattista pisteestä pisteeseen -testausta sekä Hi-Pot-testausta sähköisen suorituskyvyn ja eristyksen toimivuuden varmistamiseksi ennen toimitusta.

Mitä enemmän projektista on saatavilla tietoa, sitä tarkemman tarjouksen voimme laatia. Hyödyllisiä lähtötietoja ovat esimerkiksi piirustukset, tekniset vaatimukset, materiaaliluettelo (BOM), arvioidut tuotantomäärät sekä käyttöympäristöä koskevat tiedot.

Jos kaikki yksityiskohdat eivät vielä ole valmiina, asiantuntijamme voivat auttaa määrittelemään sovellukseen parhaiten sopivan ratkaisun jo projektin alkuvaiheessa.


    Menestystä yhdessä: LAPP Harnessing Solutions -asiakastarinat


      FI-Harnessing-Solutions-hyodyt-kun-valitset-lappin

      Harnessing Insights: