eMobility

Main image

Sähköauton latausratkaisut

Sähköautoilu yleistyy vauhdilla. Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi, että sähköautot ja ladattavat hybridit saavuttavat yli 40 prosentin maailmanlaajuisen markkinaosuuden vuoteen 2030 mennessä. LAPP on vahva kumppani ja tarjoaa infrastruktuurioperaattoreille, latausasemien ja ajoneuvojen valmistajille käyttäjäystävällisiä latauskaapeleita lataamiseen julkisilla vaihtovirtalatausasemilla sekä kotitalous- tai teollisuuspistorasioissa. Maksimaalisen joustavuuden varmistamiseksi tuotantoprosessissa tarjoamme myös kokoamattomia latauskaapeleita metritavarana. Ne ovat oivallinen vaihtoehto seinälatausasemien valmistajille ja asentajille, jotka haluavat toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja – tehokkaasti, tarkasti ja tutulla LAPP-laadulla.

Voit lukea IEA:n raportin viralliselta verkkosivustolta:

Mitä vaatimuksia sähköajoneuvojen kaapeleiden ja johtimien on täytettävä?

Sähköautonlatauksessa johtojen ja kaapeleiden on täytettävä korkeimmat tekniset vaatimukset – erityisesti latausinfrastruktuurin osalta. Olipa kyseessä seinälatausasema, latauspiste tai pikalatausasema: käytettävien kaapeleiden on oltava paitsi tehokkaita, myös erityisen kestäviä, turvallisia ja pitkäikäisiä.

Korkea virrankestoarvo

Sähköajoneuvojen lataamiseen tarvitaan suuripoikkipintaisia kaapeleita. Näitä kaapeleita tarvitaan, jotta suuri latausteho (AC ja DC) voidaan siirtää turvallisesti. Tämä koskee erityisesti pikalatausasemia, jotka tarjoavat jopa 350 kW:n latauskapasiteetin.

Hyvä sään- ja UV-kestävyys

Monia latauskaapeleita käytetään ulkona, ja niiden on kestettävä äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja UV-säteilyä.

Korkea mekaaninen vakaus

Sähköisen liikkumisen kaapelit altistuvat usein taivutukselle, vetämiselle ja yliajolle. Siksi kestävä eristys ja korkea joustavuus ovat välttämättömiä.

Turvallisuusstandardit ja -normit

Maksimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi kaapeleiden on täytettävä kaikki asiaankuuluvat IEC- ja EN-tuotevaatimukset sekä muut kansainväliset standardit.

Palonestoaineinen ja halogeeniton

Julkisissa tiloissa käytettävien kaapeleiden on tärkeää olla palotilanteessa vapauttamatta myrkyllisiä kaasuja ja olla paloa hidastavia.

Mitkä lataustilat ovat käytettävissä sähköautojen lataamiseen ja miten ne eroavat toisistaan?

Sähköautojen latauksessa erotetaan neljä standardoitua lataustilaa kansainvälisen standardin IEC 61851 mukaisesti. Nämä niin sanotut “moodit” määrittelevät ajoneuvon ja latausinfrastruktuurin välisen viestinnän sekä latausprosessin turvallisuusmekanismit. Yrityksille, jotka suunnittelevat tai myyvät latausinfrastruktuuria, näiden toimintatilojen perusymmärrys on olennaista.

  • Käyttö: Liikuteltava latauskaapeli, jossa on integroitu suojapiiri “In-Cable Control and Protection Device” (IC-CPD).
  • Ominaisuudet: Lataus kotitalous- tai teollisuuspistorasioista lisäturvallisuusviestinnällä kaapelin kautta.
  • Etuna: Suurempi turvallisuus kuin Moodissa 1, joustava käyttö.

  • Käyttö: Standardi julkisella ja puolijulkisella sektorilla sekä yrityksissä.
  • Ominaisuudet: Suora viestintä ajoneuvon ja latauspisteen välillä kiinteästi asennetun latauskaapelin tai tyypin 2 -liitännällä varustetun pistorasian kautta.
  • Edut: Korkea latausteho, integroidut turvatoiminnot, kuormanhallinta mahdollista.

Esimerkki: Koottu Mode 3 AC-latauskaapeli.

  • Käyttö: Pikalatausasemat moottoriteiden varrella tai logistiikkakeskuksissa.
  • Ominaisuudet: Tasavirtalataus ulkoisella lataustehon ohjauksella.
  • Edut: Erittäin lyhyet latausajat, ihanteellinen laivastoille ja pitkän matkan ajoneuvoille.

Esimerkki: Koottu Mode 4 DC-latauskaapeli.

 

Lisäksi edellä mainittujen lataustilojen ohella on olemassa Mode 1, jossa lataus tapahtuu kotitalouspistorasiasta ilman latauksen valvontaa ja suojalaitteita. Turvallisuussyistä tämä tila ei ole enää sallittu monissa maissa. Tästä syystä LAPP ei tarjoa Mode 1 -tuotteita valikoimassaan.

Mitä eroa on AC- ja DC-latauskaapeleilla?

Sähköajoneuvoja ladattaessa oikean latauskaapelin valinta on avainasemassa – erityisesti kaupallisessa ympäristössä. Perusero tehdään vaihtovirtaa käyttävien AC-latauskaapeleiden ja tasavirtaa käyttävien DC-latauskaapeleiden välillä.

AC-latauskaapelit ovat yleisin ratkaisu normaaliin lataukseen seinälatausasemilla tai julkisilla latauspisteillä. Tässä sähkö toimitetaan vaihtovirtana ja muunnetaan tasavirraksi vasta ajoneuvossa sisäisen laturin avulla. Latausteho on yleensä rajoitettu enintään 22 kW:iin – ihanteellinen yön yli lataukseen tai pidempiin seisonta-aikoihin.

Esimerkki: Koottu Mode 3 AC-latauskaapeli

DC-latauskaapeleita käytetään pikalatausasemilla. Sähkö muunnetaan tasavirraksi jo ajoneuvon ulkopuolella ja syötetään suoraan akkuun. Tämä mahdollistaa huomattavasti suuremmat lataustehot, 50 kW:sta yli 350 kW:iin – täydellinen nopeaan lataukseen liikkeellä ollessa tai kaupallisissa ajoneuvokannoissa.

Esimerkki: Koottu Mode 4 DC-latauskaapeli


    Miksi kokoamattomat latauskaapelit ovat ihanteellisia seinälatausasemien valmistajille ja asentajille?

    Kokoamattomat latauskaapelit tarjoavat seinälatausasemien valmistajille ja asentajille maksimaalista joustavuutta ja tehokkuutta tuotannossa. Niitä voidaan räätälöidä vastaamaan erityisiä vaatimuksia – olipa kyse kaapelin pituudesta, liitintyypistä tai teknisistä ominaisuuksista. Näin voidaan toteuttaa yksilöllisiä latausratkaisuja eri markkinoille ja käyttökohteisiin.

    Modulaariset ja skaalautuvat ratkaisut ovat erityisen tärkeitä nopeasti kasvavilla sähköisen liikkumisen markkinoilla. Kokoamattomat latauskaapelit tukevat ketterää tuotantoa ja mahdollistavat pienempien erien taloudellisen toteutuksen – selkeä kilpailuetu seinälatausasemien ja latausratkaisujen tarjoajille.

    Meidän kokoamaton latauskaapelimme ÖLFLEX® CHARGE AC Mode 3 tyypillä H07BZ5-F muodostaa ihanteellisen perustan luotettaville ja turvallisille latausprosesseille sähkö- ja ladattavissa hybridiajoneuvoissa. Halogeenittomalla ja kestävällä TMPU-ulkovaipalla varustettu metritavarakaapeli täyttää kaikki asiaankuuluvat IEC- ja EN-tuotevaatimukset.

    Latausratkaisut yksityishenkilöille – Yksinkertainen. Joustava. Turvallinen.

    Sähköinen liikkuminen alkaa siellä, missä sinä olet – kotona, tien päällä tai arjessa. LAPPin latausratkaisujen avulla voit ladata sähköautosi turvallisesti, kätevästi ja joustavasti omien tarpeidesi mukaan. Olipa kyseessä autotalli, yrityksen parkkipaikka tai viikonloppumatka.

    Valikoimamme yksityishenkilöille sisältää sähköauton latauskaapeleita eri malleissa, pituuksissa ja väreissä sekä mobiililatureita sähköautoille. Mobiilien latausratkaisujemme avulla voit ladata sähköajoneuvoja joustavasti tavallisista kotitalouspistorasioista tai teollisuuspistorasioista.

    Lisätietoja LAPPin eMobility-tarjonnasta

    Lapp Mobility tarjoaa monia luotettavia tapoja ladata sähköauto – kotona tai tien päällä.


      Ratkaisumme eri teollisuudenaloille: