Intralogistiikka

Main image

Pysy liikkeessä LAPPin kanssa

Maailma muuttuu. Globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio ja automaatio, muuttavat yhteiskuntaa – ja siten myös intralogistiikkaa. Yhdistynyt maailma on pienempi, reitit ovat lyhyempiä. Uusia tiloja innovaatioille syntyy. Globaali verkottuminen asettaa taloudelle erityisiä haasteita, joihin on vastattava uusilla mahdollisuuksilla ja tulevaisuuteen suuntautuvien ratkaisujen etsimisellä. Digitalisaation ja automaation potentiaali intralogistiikan alalla tarjoaa ilmeisen suuria mahdollisuuksia.

Logistiikan digitaalinen aikakausi

Automaattisten varastointi- ja kuljetusjärjestelmien käyttö mahdollistaa tehokkaammat prosessit, jotka säästävät aikaa ja kustannuksia. Kaikkien komponenttien älykäs verkottuminen vastaa tarpeeseen saada toimitukset samana päivänä ja tuotanto oikeassa järjestyksessä. Tavaran kulun jatkuva ja täydellinen läpinäkyvyys esineiden internetin (IoT) ansiosta tekee myös varaston ja logistiikkaprosessien reaaliaikaisen seurannan ja ohjauksen mahdolliseksi, tarjoten näin tarkkoja ratkaisuja tulevaisuuden arviointiin ja nopeuteen.

Sovellukset

Sovellukset sisältävät monimutkaisia haasteita digitalisaation aikakaudella, mikä avaa runsaasti tilaa innovaatioille ja siten edelläkävijäratkaisuille. Käyttökohteet ovat monipuolisia ja lukuisia, ja niiden hyödyt ovat merkittävät. LAPP näkee itsensä tulevaisuuteen suuntautuvien kehitysten edelläkävijänä ja mahdollistaa siksi optimaaliset intralogistiikkaprosessit monilla alueilla.

L3-Applications

Varasto- ja noutokoneet ASRS-järjestelmässä

Varasto- ja noutokoneet ovat keskeinen osa automatisoitua varasto- ja noutojärjestelmää (ASRS). Nämä sähkötoimiset, kisko-ohjatut nosturit liikkuvat pystysuunnassa ja vaakasuunnassa korkeavarastossa tavaroiden varastointia ja noutoa varten. Järjestelmästä riippuen varasto- ja noutokoneiden korkeus voi olla 6–8 metriä, kun taas suuremmat mallit voivat yltää jopa 46 metrin korkeuteen. Nopeudella, joka voi olla jopa 6 metriä sekunnissa, ne mahdollistavat nopean ja tehokkaan varastoinnin, vähentävät tilantarvetta ja lisäävät merkittävästi tuottavuutta varastotoiminnoissa.

Haasteet:

  • Varasto- ja noutokoneiden kokoonpano on aikaa vievää ja kallista.
  • Kaapeliketju on usein heikoin lenkki huollon aikana.

LAPPin ratkaisut:

  • Täydellinen varasto- ja noutokoneiden liitettävyysratkaisu helppoon asennukseen.
  • Toimittajien ja monimutkaisuuden vähentäminen lyhyempiä kokoonpanoaikoja varten.
  • Erittäin luotettavat komponentit käyttökatkosten minimoimiseksi.
L3-Storage-and-retrieval-machines

Karuselli (pystysuora & vaakasuora)

Karusellijärjestelmä on ASRS:n alaluokka ja koostuu säiliöistä, jotka kiertävät ennalta määrättyä rataa – joko vaakasuunnassa tai pystysuunnassa. Järjestelmä pyörii automaattisesti, kunnes haluttu säiliö on oikeassa kohdassa noutoa varten. Tämä teknologia toimii matalilla tai keskinopeuksilla ja soveltuu erityisesti pienten osien tilaa säästävään varastointiin. Käytettävissä oleva tila hyödynnetään optimaalisesti korkean varastointitiheyden ansiosta.

Haasteet:

  • Sarjakoneita myydään maailmanlaajuisesti, ja tietty koko- ja konfiguraatiovaihtelu on katettava.
  • Liian monta eri toimittajaa ja liitäntäkomponenttia, joita ei voida myydä globaalisti.

LAPPin ratkaisut:

  • Optimoitu kaapeliketjun suunnittelu, joka voidaan käyttää maailmanlaajuisesti.
  • Eri variantit eri karusellijärjestelmiin.
  • Toimittajien ja monimutkaisuuden vähentäminen lyhyempiä kokoonpanoaikoja varten.
L3-carousel-system

Shuttle ASRS-järjestelmässä

Shuttle-järjestelmä automatisoidussa varasto- ja noutojärjestelmässä (ASRS) on dynaaminen ratkaisu säiliöiden tai lavojen varastointiin ja noutoon. Shuttlet liikkuvat itsenäisesti hyllyrakenteen sisällä ja voivat toimia joko kiinteällä tasolla tai siirtyä useiden tasojen välillä – käyttäen kiskoja tai hissejä. Nämä modulaariset ja skaalautuvat järjestelmät mahdollistavat korkean joustavuuden ja niitä voidaan laajentaa tarpeen mukaan. Useiden shuttlen käyttö mahdollistaa korkean läpimenon.

Haasteet:

  • Järjestelmän korkea monimutkaisuus johtaa suuriin alkuinvestointeihin ja huoltokustannuksiin.

LAPPin ratkaisut:

  • Kustannusten vähentäminen tarjoamalla esivalmistettuja kaapelisarjoja ja moduuleja.
  • Toimittajien ja monimutkaisuuden vähentäminen lyhyempiä kokoonpanoaikoja varten.
L3-shuttle-system

Automaattinen pientavaravarasto

Automaattinen pientavaravarasto on kehittynyt varastointijärjestelmä, joka mahdollistaa suurten määrien pientavaroiden tehokkaan varastoinnin ja nopean noudon. Täysin automatisoitu ja tietokoneohjattu ratkaisu yhdistetään usein ASRS-järjestelmiin, robottitarttujakäsivarsiin, shuttle-järjestelmiin ja kuljetinjärjestelmiin erityisen korkean varastointitiheyden saavuttamiseksi. Modernin ohjausohjelmiston käyttö varmistaa nopean ja virheettömän keräilyn.

Haasteet:

  • Ei sarjakonetta, korkea modulaarisuus ja räätälöity anturi-/toimilaitekaapelointi vaaditaan.
  • Painopiste automaatiossa, yleensä vähän osaamista liitettävyysratkaisuista.
  • Paikan päällä tapahtuva asennus on aikaa vievää.
  • Vaatii korkealaatuisen ja luotettavan kaapelijärjestelmän vikojen ja huollon riskin minimoimiseksi.

LAPPin ratkaisut:

  • Design-in: asiantuntemuksen tarjoaminen parhaan kaapelointiratkaisun valintaan.
  • Liitäntäelementtien standardointi, joka sopii jokaiseen asiakaskohtaiseen vaatimukseen.
  • Plug & play -ratkaisu nopeaan asennukseen.
L3-Automated-small-parts-warehouse

Järjestelmät

Kuljetinjärjestelmät mahdollistavat tavaroiden tehokkaan kuljetuksen, lajittelun ja siirron varastossa tai tuotantolaitoksessa. Tätä varten käytetään moottoroituja rullia tai kuljetinhihnoja. Järjestelmät voivat koostua yksittäisistä moduuleista tai monimutkaisista kokonaisuuksista. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ne voidaan joustavasti mukauttaa muuttuviin kuljetusreitteihin, tavaratyyppeihin tai läpimenoaikavaatimuksiin.

Haasteet:

  • Korkea modulaarisuus maksimaalisen joustavuuden tai siirron varmistamiseksi.
  • Suuri tarve komponenttien ja liitäntöjen standardoinnille monimutkaisuuden vähentämiseksi eri moduuleissa.
  • Paikan päällä tapahtuva asennus on aikaa vievää.

LAPP-ratkaisut:

  • Maksimaalinen lisäarvo jokaisessa komponentissa: liitännät, kaapelit ja kokoonpanot yhdestä lähteestä.
  • E2E-yhteydet modulaarisen rakenteen toteuttamiseksi.
  • Monimutkaisten logististen vaatimusten hallinta (esim. just-in-time-toimitukset lentokenttäprojekteissa).
L3-systems

Autonomiset mobiilirobotit ja kuljettajattomat kuljetusjärjestelmät

Autonomiset mobiilirobotit (AMR) ja automaattiset ohjatut ajoneuvojärjestelmät (AGV) ovat älykkäitä, itseohjautuvia ajoneuvoja, jotka koordinoivat reittinsä itsenäisesti ja mukautuvat dynaamisesti ympäristöönsä. AMR-robotit laskevat optimaalisen reitin määränpäähänsä täysin autonomisesti, huomioiden esteet reaaliajassa, kun taas AGV-ajoneuvot liikkuvat ennalta määritellyillä reiteillä. Molemmat järjestelmät tarjoavat tehokkaan ratkaisun sisäiseen tavarankuljetukseen ja vähentävät merkittävästi manuaalista työtä.

Haasteet:

  • Tarve erittäin kompaktille robottisuunnittelulle.
  • Useita robotin sukupolvien iterointeja parannetulla ohjelmistolla, sensoreilla ja yleisellä suunnittelulla.

LAPP-ratkaisut:

  • Yhteissuunnittelu ja räätälöidyt tuotteet tilantarpeen, painon, EMC:n ja reitityksen parantamiseksi.
  • Kaapelisarjojen suunnittelu, prototypointi ja toimitus kokonaisuudessaan.
L3-Autonomous-mobile-robots- -driverless-transport-systems

Lajittelujärjestelmät

Lajittelujärjestelmät tunnistavat, käsittelevät ja ohjaavat tuotteet automaattisesti määrättyihin varasto- tai lähetysalueisiin. Antureiden, kameroiden, viivakoodinlukijoiden tai robottien käyttö yhdessä dataohjattujen ohjelmistojen kanssa optimoi prosessien tarkkuuden ja nopeuden. Tämä teknologia vähentää manuaalista työtä, minimoi virheprosentin ja lisää logistiikan tehokkuutta.

Haasteet:

  • Vaikeus löytää lajittelujärjestelmiä, joita voidaan helposti konfiguroida uudelleen tai skaalata.
  • Täysin räätälöity ratkaisu johtaa pitkään toimitusaikaan hankinnasta toimitukseen.

LAPP-ratkaisut:

  • Modulaaristen kaapelijärjestelmien tarjoaminen, jotka mahdollistavat helpon uudelleenkonfiguroinnin ja skaalautuvuuden ilman pitkiä seisokkeja.
  • Korkealaatuisten ja kestävien kaapeleiden tarjoaminen, jotka vähentävät vaihtojen ja huollon tarvetta.
L3-Sorting-systems

Järjestelmäasennus ja infrastruktuuri

Järjestelmäasennus ja infrastruktuuri sisältää kaikkien asiaankuuluvien hallien ja järjestelmien saumattoman verkottamisen – ulkoisesta rakennusliitännästä aina täydelliseen integraatioon intralogistiikkajärjestelmässä. Suorituskykyiset kaapelit varmistavat vakaan sähkönsyötön ja mahdollistavat automatisoitujen kuljetusjärjestelmien ja erittäin monimutkaisten varastoratkaisujen sujuvan toiminnan.

Haasteet:

  • Suurikokoisten kaapelien vaikea asennus ilman joustavuutta.
  • Vaikea löytää yhteensopivia kaapeleita, kaapeliholkkeja ja puristustyökaluja.
  • Viimeisen kilometrin hallinnan haasteet Greenfield-projekteissa, jos toimitusosoite ei ole vielä saatavilla.

LAPP-ratkaisut:

  • Tuki siirryttäessä asennusystävällisempiin kaapeleihin tai yksisydämisiin vaihtoehtoihin.
  • Täydellinen tuote- ja työkalujärjestelmä helppoa asennusta varten.
  • Logistiikkapalvelu viimeisen kilometrin hallinnan koordinointiin GPS-tietojen avulla.
L3-System-installation-infrastructure

LAPP-kaapelointiratkaisut – monipuolinen kokonaisratkaisu

Kaikkien komponenttien älykäs verkottaminen on laaja projekti, joka vaatii yksilöllisesti räätälöityjä liitäntäratkaisuja yhdestä lähteestä. LAPP-kaapelointiratkaisut ovat LAPPin monipuolinen, huoleton kokonaispaketti – tulos tuotteiden ja palveluiden uudelleentarkastelusta yhdessä. LAPPin kehittämä järjestelmäratkaisu tarjoaa esiasennetut yksisydämiset kaapelit kiinteisiin järjestelmiin, servokokoonpanot nopeisiin sovelluksiin sekä erittäin monimutkaiset kaapeliketjut.

17 huippumodernilla kokoonpanopaikalla 12 maassa ja 4 mantereella 920 työntekijää työskentelee 40 000 m² alueella erinomaisen, valmistajasta riippumattoman järjestelmäratkaisun parissa. Olemme aina lähellä ja voimme hyödyntää kokemusta ja tietoa noin 500 000 erilaisesta kokoonpanosta vuodessa. Tarjoamme sarjoja uusiin projekteihin ja näemme itsemme asiakkaidemme ulkoisena osastona. Hyödynnä laaja asiantuntemuksemme kaapelointiteknologiassa ja löydä yksilöllinen järjestelmäliitäntäratkaisu, joka on räätälöity tarpeisiisi.

Intralogistiikka: Kaikki on liikkeessä

Itseohjautuvat ajoneuvot, autonomista työtä tekevät robotit ja tekoäly, joka ohjaa ja optimoi prosesseja: intralogistiikan tulevaisuutta muovaavat ennen kaikkea automaatio ja yhdistettävyyden megatrendi.

Lue lisää

Intralogistiikka

Intralogistiikka-ala on muutoksessa. Tarve ammattitaitoiselle henkilöstölle kasvaa. Samalla syntyy tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita ja tekniikoita. Älykkäiden liitäntäratkaisujen avulla LAPP yhdistää nämä kaksi ääripäätä ja muovaa näin tulevaisuuden liiketoiminta-aluetta.

Lue lisää

SEAP Automatio saa matkalaukut liikkeelle

Frankfurtin lentoaseman uusi terminaali 3 asettaa uusia standardeja lentomatkustamiselle – myös matkatavaroiden käsittelyssä. Teknologia tulee SEAP Automationilta, kaapelit LAPPilta.

Lue lisää


    TUTUSTU RATKAISUIHIMME