Työkalut ja tarvikkeet

Main image

Laaja valikoima työkaluja ja tarvikkeita holkkitiivisteille

LAPPin holkkitiivisteiden lisävarustevalikoima on erittäin laaja. Lukkomuttereilla, sulkutulpilla, tiivisteillä, pölysuojaelementeillä ja monilla muilla osilla kaapeliläpivienti voidaan helposti räätälöidä ja siitä tulee nopeasti täydellinen ratkaisu sinulle ja sovelluksillesi.

Cable-Glands-Lock-Nuts

Vastamutterit lukitukseen läpivientireikiä käytettäessä

LAPP tarjoaa vastamuttereita muovista, metallista ja ruostumattomasta teräksestä. Lukkomuttereita on saatavilla metrisiin, PG- ja NPT-kokoihin.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Add-Ons

EMC-vastamutteri muuntaa tavallisen kaapeliläpiviennin EMC-holkkitiivisteeksi

LAPP tarjoaa ADD-ON-lisäosia EMC-suojaukseen. SKINTOP® BRUSH ADD-ON on helppokäyttöinen EMC-vastamutteri, jossa on leikkuureunat ja laajapintainen suojakosketus. Se on innovatiivinen EMC-lisäosa SKINTOP® ST(R)-M -muovikaapeliläpivienneille.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Sealing-Inserts

Tiiviste-elementit / pölysuojaelementit – suoja pölyltä, lialta ja vierasesineiltä

LAPPin tiiviste- ja pölysuojaelementit estävät pölyn, lian ja vierasesineiden pääsyn sisään siihen asti, kunnes vastaava kaapeliläpivienti on varustettu kaapelilla. Tarjoamme myös halkaistuja tiiviste-elementtejä, uritettuja tiivisteitä valmiiksi koottuihin kaapeleihin sekä tiivistekartioita.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Blanking-Plugs

Sulkutulpat turvalliseen sulkemiseen

Sulkutulppia käytetään esikierteitettyjen reikien tiivistämiseen. Niitä on saatavilla muovisina ja metallisina versioina.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Pressure-Compensation-Elements

Paineentasauselementit – hengittävä rakenne kalvoteknologialla

LAPPin paineentasauselementit on valmistettu polyamidista tai ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on erityinen kalvo, joka on ilmalle läpäisevä mutta vedenpitävä. Paineentasauselementit toimivat kotelon ilmanvaihtojärjestelmänä ja estävät näin kondenssiveden muodostumisen.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Reducers

Supistajat mahdollistavat pienempien liitinkierteiden käytön

Supistajien avulla voidaan käyttää kaapeliläpivientejä, joissa on pienemmät liitinkierteet kuin olemassa olevissa kierreaukoissa. Niitä on saatavilla muovisina ja metallisina versioina.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Enlargers

Laajennukset mahdollistavat suurempien liitinkierteiden käytön

LAPPin laajennuksia käytetään aina, kun kotelon olemassa oleviin kierreaukkoihin täytyy asentaa kaapeliläpivientejä, joissa on suuremmat liitinkierteet. Tarjoamme suurentajia polyamidista ja nikkelöidystä messingistä.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Adapter

Adapterit kaapeliläpivienteihin mahdollistavat erilaisten kierretyyppien muunnokset

Adapterien avulla voidaan yhdistää erilaisia kierretyyppejä. Esimerkiksi siirtyminen metrisestä kierteestä PG-kierteeseen onnistuu adapterin avulla.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Sealing-Rings

Tiivisteet / aluslevyt – luotettava tiivistys

Holkkitiivsteiden tiivisteet varmistavat koteloiden luotettavan tiivistyksen ja suojaavat öljyiltä, hapoilta ja kemikaaleilta. Tiivisteitä on saatavilla metrisille, NPT- ja PG-holkkitiivisteille.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Assembly-Tools

Asennustyökalut holkkitiivisteiden asentamiseen

LAPPin työkalujen avulla voit asentaa SKINTOP®- ja SKINDICHT®-holkkitiivisteet turvallisesti ja helposti. Tarjoamme myös universaaleja ja metrisiä asennustyökaluja, mukaan lukien työkalut poraamiseen ja kierteiden leikkaamiseen, momenttiavaimet sekä säädettävät jakoavaimet.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Earthing-Sleeves

Maadoitusmateriaalit SKINDICHT®-holkkitiivisteisiin

LAPPin maadoitusholkkia käytetään suojaamaan häiriösignaaleilta. Maadoitusholkit on valmistettu messingistä ja ne on suunniteltu SKINDICHT® SHVE- ja SKINDICHT® SRE -holkkitiivisteille.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Cable-Ducts

Kaapeliläpivientirenkaat 

Ne suojaavat teräviltä ja kulmikkailta kotelon seinämiltä. Läpivientirenkaita on saatavilla sekä vedonpoistolla että ilman.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Collars

Kaapeliläpivientien kaulukset – kuusikulmainen kaulus pyörivällä vääntöelementillä

LAPPin kaulukset voidaan pyörittää 360° ja ne on valmistettu nikkelöidystä messingistä. Ne soveltuvat käytettäväksi metristen SILVYN®-suojaletkuläpivientien kanssa. Kaulukset mahdollistavat kulmaliitoselementtien tarkan asennon.

Tuotteisiin

Cable-Glands-Compression-Screws

Puristusruuvit luotettavaan liitokseen

LAPPin nikkelöidystä messingistä valmistetut puristusruuvit on suunniteltu EN 62444 -standardin mukaisesti.

Tuotteisiin


Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

L2-connectors-header-uusi

L2-cables-header-uusi

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!