Oukota Oy on aloittanut Lapp Automaation virallisena partnerina

Oukota-uusi-partneri-slider-

Oukota Oy ja Lapp Automaatio ovat solmineet virallisen yhteistyösopimuksen, jonka myötä Oukota aloitti Lapp Automaation partnerina 1. heinäkuuta 2025 alkaen. Tämä kumppanuus vahvistaa molempien yhtiöiden asemaa teollisuusautomaation ja älykkäiden liitäntäratkaisujen markkinoilla Suomessa.

Yhteistyön tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä kattavampia ja laadukkaampia ratkaisuja teollisuuden automaatiohaasteisiin. Oukotan asiantuntemus järjestelmäintegraatiossa ja projektinhallinnassa yhdistettynä Lapp Automaation korkealaatuisiin tuotteisiin ja teknologiaosaamiseen luo vahvan perustan asiakaslähtöiselle kehitykselle.

"Olemme erittäin innoissamme alkavasta yhteistyöstä LAPP Automaation kanssa. Kumppanuus mahdollistaa meille entistä laajemman palveluvalikoiman ja vahvistaa asemaamme automaatioratkaisujen myyjänä", kertoo Oukota Oy:n toimitusjohtaja Eetu Vuollo.

"Oukota Oy:llä on vahva maine automaatioalalla, ja heidän asiantuntemuksensa sekä paikallinen tuntemuksensa Pohjois-Suomessa tekevät heistä ihanteellisen kumppanin. Odotamme innolla yhteistyötä, joka tuo lisäarvoa molemmille osapuolille ja erityisesti asiakkaillemme", kertoo aluemyyntipäällikkö Simo Lepojärvi Lapp Automaatiolta.

Oukotan toimitusjohtaha Eetu Vuollo ja LAPPin aluemyyntipäällikkö Simo Lepojärvi

Oukotan toimitusjohtaha Eetu Vuollo ja LAPPin aluemyyntipäällikkö Simo Lepojärvi


    Oukota Oy on Oulusta käsin toimiva teollisuusautomaation ja sähkökomponenttien myyjä, joka on palvellut asiakkaitaan vuodesta 2002. Se tarjoaa kattavan valikoiman alan merkittävimpien valmistajien automaatiotuotteita, yhdistettynä vankkaan tekniseen osaamiseen. Kattava varasto myymälän yhteydessä ja tarvittaessa 24/7-palvelu takaa nopeat ja luotettavat toimitukset jopa asiakkaan tontille asti.

    Valikkokuja 1
    90410 Oulu
    P. 0207 280 430
    info(at)oukota.fi
    Avoinna ma – pe klo 08.00 – 16.00
    www.oukota.fi/

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
    Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
    Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.