Lineaarianturit

Main image

Magneettiset ja vaijerivetoiset anturit

Olipa kyseessä tehdasautomaatio, ohjaus-ja säätötekniikka tai liikkuvat koneet, SIKOn anturit on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon tarvittavan sovelluksen vaatimukset. Antureiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, koska tarve erilaisten suureiden mittaamiseen on lisääntynyt olennaisesti mm. autononomisissa liikkuvissa koneissa.

Short summary about products in general

Lineaarianturit – MagLine

SIKOn magneettiset MagLine-anturit ovat tarkkoja ja kulumattomia. Niitä käytetään menestyksekkäästi monilla koneenrakennuksen alueilla ja ne ovat suosittuja luotettavuutensa, helppokäyttöisyytensä ja asennettavuutensa ansiosta. Kompaktit anturit ovat erityisen sopivia sovelluksiin, kuten moottorien takaisinkytkentään, kokoonpano- ja käsittelyteknologiaan sekä robotiikkaan.

Tuotteisiin

siko-linear-encoders-magline

Vaijerianturit

Vaijerianturit on ratkaisu lineaaristen sijaintien ja nopeuksien mittaamiseen. Ne ovat helppoja asentaa ja luotettavia jopa äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Liikkuvat koneet, kuten rakennuskoneet tai nosturi- ja nostotekniikka sekä henkilönostimet ovat tyypillisiä käyttökohteita.

Tuotteisiin

siko-draw-wire-encoders

Asema-anturi hydraulisylintereille

SIKO:n paikka-anturit asennettavaksi hydraulisylintereiden sisään perustuvat hyväksi todettuun vaijerianturiperiaatteeseen. Ne on suunniteltu vaativiin ja turvallisuuskriittisiin (PLd) sovelluksiin mobiilihydrauliikassa sekä teollisuushydrauliikassa, teleskooppisylintereissä tai paineakuissa.

Tuotteisiin

siko-position-sensor-for-hydraulic-cyliners

Näytöt lineaarianturilla- MagLine

SIKO:n näyttöyksiköt on suunniteltu näyttämään mitta-arvot suoraan näytöllä. Ne muodostavat suljetun mittausjärjestelmän yhdessä magneettianturin kanssa. Erityisesti ne on kehitetty liitettäväksi MagLine-magneettiantureihin yhdessä magneettinauhan kanssa. Mittausnäytöt sopivat erilaisiin mittausmenetelmiin, olipa kyseessä inkrementaalinen, absoluuttinen tai quasi-absoluuttinen mittaustapa. Suosittu käyttöalue mittausnäytöillemme yhdessä lineaarianturin kanssa on puuntyöstökoneiden alalla.

Tuotteisiin 

siko-measuring-displays-for-linear-encoders-magline

Magneettinauhat – MagLine

SIKO:n MagLine-magneettinauhat tarjoavat koodatun lineaari- tai kulmatiedon siihen kosketuksettomasti liitetylle magneettianturille. Magneettinauhaa on saatavana inkrementaalisena ja absoluuttisena versiona, ja se koostuu magnetoidusta eli magneettisesti koodatusta muovinauhasta, joka on yhdistetty teräsnauhaan kantajaksi.

Tuotteisiin

siko-scales-magline