Sertifikaatit ja standardit

Main image

Monissa tapauksissa tuotteiden käyttöä säädellään lailla. Vain tuotteet, joilla on tietyt sertifikaatit, ovat sallittuja tietyissä käyttökohteissa. Kuten tiedetään, laitetta tai konetta ei saa saattaa EU-markkinoille ilman CE-merkintää.

Tuotekomponentin vaatimustenmukaisuus toimialakohtaisten standardien ja ohjeiden kanssa osoittaa, että testattu komponentti täyttää turvallisuus- ja toiminnalliset vaatimukset kyseisellä käyttöalueella. Sertifiointi on siksi tärkeä laatukriteeri.

ATEX

Mitä ATEX tarkoittaa ja mitä se merkitsee?

Lyhenne ATEX tulee ranskankielisestä pitkästä muodosta “ATmosphères EXplosibles”, eli räjähdysvaarallisista ilmapiireistä. ATEX on yksinkertaistettu nimitys Euroopan parlamentin ja neuvoston tuotedirektiiville 2014/34/EU, joka koskee kaikkien laitteiden ja suojausjärjestelmien markkinointia räjähdysvaarallisissa tiloissa. Direktiivi koskee näiden laitteiden valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä. Nykyinen direktiivi hyväksyttiin 26. helmikuuta 2014, se on voimassa koko Euroopan talousalueella ja se on saatettu voimaan kansallisessa lainsäädännössä kaikkialla EU:ssa.

Lue lisää

L3-ATEX

ECOLAB®

Mikä on ECOLAB®?

ECOLAB® on maailmanlaajuinen johtaja teollisen puhdistuksen ja hygienian korkealaatuisten tuotteiden kehittämisessä ja markkinoinnissa. Elintarvike- ja juomateknologian prosessilaitteiden puhdistukseen ja desinfiointiin ECOLAB® tarjoaa laajan valikoiman puhdistusaineita sekä EPA:n (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto) rekisteröimiä puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä soveltuvat paikallaan tapahtuvaan puhdistukseen (CIP), irrotettuun puhdistukseen (COP), ulkopuoliseen vaahtopuhdistukseen tai manuaaliseen puhdistukseen.

Lue lisää

L3-ECOLAB

CPR

Mikä on Euroopan rakennustuoteasetus?

BauPVo EU 305/2011, eli rakennustuoteasetus (CPR), on EU:ssa voimassa oleva oikeudellinen säädös, joka määrittää yhtenäiset tuote- ja testausstandardit rakennustuotteille. Asetuksen mukaan rakennustuotteita ovat kaikki tavarat, jotka asennetaan pysyvästi rakennuksiin.

Asetus määrittelee rakennusten perusvaatimukset turvallisuuden osalta, joista yksi on palosuojaus.

Lue lisää

L3-CPR
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.