Laatu

quality

Luotettavaa kumppanuutta - laatu ja vastuullisuus edellä

Panostamme aktiivisesti laadun ja ympäristön kehittämiseen. Kaikki toimintamme on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisesti, mikä varmistaa, että noudatamme korkeimpia laatu- ja ympäristöstandardeja.

ISO 45001 -sertifikaattimme vahvistaa sitoutumisemme työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin, mikä on keskeinen osa vastuullista liiketoimintaa.

Noudatamme IPC/WHMA-A-620 -standardia (luokka 2), joka takaa tuotteidemme korkean laadun ja luotettavuuden. Tämä antaa asiakkaillemme varmuuden siitä, että yhteistyömme on turvallista ja luotettavaa.

Valvomme tuotteitamme EU RoHS -direktiivin ja EU REACH -määräysten mukaisesti, mikä tarkoittaa, että ympäristönsuojelu ja tuoteturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Lisäksi LAPP Automaatiolle on myönnetty ISO 50001 -energianhallintastandardin mukainen sertifiointi.

Me emme tyydy pelkästään vaatimusten täyttämiseen, vaan pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja innovoimaan, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja. 

Sertifikaattikopiot voit ladata tästä:

EPIC® SENSORS anturituotantomme on erikseen ATEX-laatusertifioitu ja IECEx-laatuarvioitu. Tuotantomme noudattaa myös ympäristönäkökulman toimintavaatimuksia koskevia lakeja ja määräyksiä ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti.

Tutustu alta lisää toimintamme kulmakiviin.

DNV FI ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 col