Kiskosillat

kiskosilta-header-0625

Mikä on kiskosilta?

Kiskosillat ovat keskeinen osa suurivirtaista sähkönjakelua ja energiansiirtoa. Niitä käytetään tehokkaina virtateinä teollisuudessa, kiinteistöjen nousu- ja siirtoverkoissa sekä pienempien kiskojärjestelmien syötöissä. Tyypillisesti kiskosiltoja hyödynnetään kriittisissä liitoksissa, kuten muuntajan ja pääkeskuksen välillä sekä keskuksien välisissä siirroissa.

muuntaja

Laaja valikoima tarpeisiisi:

Valikoimastamme löydät laadukkaat kiskosillat jokaiseen tarpeeseen:

  • Kotimaiset MJ-kiskosillat: Nämä vankat ja luotettavat kiskosillat ovat kotimaista huippuosaamista. Ne soveltuvat erinomaisesti suurille virtamäärille ja vaativiin kohteisiin.
  • Kompaktikiskosillat: Nämä matalaimpedanssiset "sandwich"-rakenteiset kiskosillat ovat tunnettuja pienestä magneettikentästään, helppoasenteisuudestaan ja skaalautuvuudestaan. Ne ovat tehokas ja taloudellinen valinta moniin sovelluksiin.

Kiskosiltojen merkittävimmät edut:

Kiskosilta tarjoaa modernin ja ylivoimaisen ratkaisun perinteiseen kaapelointiin verrattuna, tuoden mukanaan useita etuja:

  • Kompaktius ja tilansäästö: Kiskosillat ovat rakenteeltaan selkeämpiä ja vievät huomattavasti vähemmän tilaa kuin laajat kaapeliniput. Ne tekevät asennuksista siistimpiä ja helpottavat suunnittelua.
  • Joustavuus ja muunneltavuus: Kiskoihin voidaan liittää ja siirtää virranottimia nopeasti ja turvallisesti, usein jopa järjestelmän ollessa jännitteinen. Tämä minimoi katkokset ja mahdollistaa helpon laajennettavuuden tulevaisuudessa.
  • Erinomainen turvallisuus: Kiskosillat ovat paloturvallinen vaihtoehto, sillä niissä on vähemmän palokuormitusta ja mahdolliset muoviosat on suunniteltu itsestään sammuviksi ilman vaarallisia savukaasuja. Ne kestävät paremmin lämpökuormitusta kuin kaapelit ja ovat luotettavia niin henkilöstölle kuin laitteillekin. Pienempi sähkökatkosten tarve parantaa käyttövarmuutta.
  • Tehokkuus ja asennuksen nopeus: Korkean esivalmistusasteen ansiosta kiskosiltojen asennusprosessi on huomattavasti nopeampi ja tehokkaampi, mikä lyhentää projektien läpimenoaikoja ja vähentää kokonaiskustannuksia.
  • Pitkä käyttöikä ja huoltovapaus: Kiskosilta on kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu, joka vaatii vähän huoltotoimenpiteitä, alentaen elinkaarikustannuksia.

Käyttökohteet:

Kiskosiltoja käytetään monipuolisesti siellä, missä tarvitaan luotettavaa ja suurivirtaista sähkönjakelua:

  • Teollisuuslaitokset ja tuotantotilat
  • Kiinteistöjen pääkeskukset ja pystynousut (esim. kerrostaloissa)
  • Muuntaja- ja pääkeskusyhteydet
  • Keskuksien väliset siirrot
  • Datakeskukset ja sairaalat
  • Suurten sähköautojen latauspisteiden syötöt
  • Työmaa-aikainen sähkönjakelu

Tutustu tarkemmin tuotteisiimme ja löydä paras ratkaisu projektiisi!

MJ-kiskon-liittimien-asennus-Tripla-YIT-Lapp-Connecto

Palvelumme asiantuntemuksella

Mitoitus ja suunnittelu paikan päällä

Varmistamme sopivuuden kohteessa, joka minimoi virheet asennusvaiheessa.

Yhteensopivuus

Kiskosiltamme sopivat saumattomasti kaikkien keskusvalmistajien järjestelmiin.

Kattava dokumentointi

Toimitamme aina AutoCAD-loppukuvat ja täydellisen loppudokumentoinnin.

Laadunvarmistus

Suoritamme tarvittaessa lämpökuvaukset ja varmistamme standardien mukaisen turvallisuuden.

Avaimet käteen -toteutus

Vastaamme koko prosessista suunnittelusta asennukseen – kustannustehokkaasti.

Jatkuva tuotekehitys

Varmistamme, että käytössäsi on aina alan nykyaikaisimmat ratkaisut.

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.