Robotiikka

Main image

LAPPin liitäntäratkaisut robotiikan alalle

Nykyään robotteja nähdään työskentelemässä ihmisten rinnalla lähes kaikilla teollisuudenaloilla, usein hoitamassa tehtäviä, jotka ovat liian vaikeita, vaarallisia tai aiheuttavat terveysriskejä ihmisille. Ne nostavat raskaita kuormia, levittävät maalia tarkasti jokaiseen pieneen koloon ja toistavat samoja tuotantovaiheita miljoonia kertoja täsmällisellä tarkkuudella. Kun ihmiset ajattelevat robotiikkaa nykyään, he usein kuvittelevat suuria robotteja työskentelemässä aitojen takana autotehtaissa. Mutta tulevaisuuden robotit ovat pienempiä, kevyempiä ja joustavampia. Ne ovat osa rajattomia tuotantoverkostoja, jotka on yhdistetty nopeilla datayhteyksillä teollisuus 4.0:n myötä, ja ne työskentelevät käsi kädessä ihmiskollegoiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että tiettyjen robotiikan komponenttien vaatimukset muuttuvat – ennen kaikkea kaapelijärjestelmien.

Mitkä erityisvaatimukset kaapeleiden ja johtojen on täytettävä robotiikan alalla?

Teollisuuskoneilta odotetaan yhä enemmän: suurempaa tehoa, enemmän datan käsittelyä ja jatkuvaa toimintaa. Vaikka ne toimivat erittäin vaativissa ympäristöissä, niiden liitäntöjen on oltava kestäviä ja luotettavia, jotta ne täyttävät nykyaikaiset vaatimukset. LAPPin laaja kaapelien, kaapelitarvikkeiden, teollisuusliittimien ja kaapeliläpivientien valikoima on kehitetty tarjoamaan korkean suorituskyvyn, kestävyyden ja joustavuuden, joita monimutkaiset teollisuusympäristöt edellyttävät. Ne eivät ainoastaan kestä vaativien olosuhteiden rasituksia, vaan täyttävät myös koko tehtaan standardit ja protokollat.

LAPPin koneisiin ja järjestelmiin tarkoitetut kaapelit ja johdot täyttävät luotettavasti koneenrakentajien ja suunnittelijoiden vaatimukset, kuten lämpötilavaihteluiden, syövyttävien kemikaalien, EMI- ja RFI-häiriöiden, taivutuksen ja äärimmäisten mekaanisten kuormien kestämisen sekä useiden toisiinsa kytkettyjen prosessien hallinnan yhteisestä ohjauskeskuksesta. Tämä tarkoittaa, että ne voivat siirtää virtaa ja dataa koneisiin ja koneista luotettavien, kestävien kaapeleiden ja liittimien avulla.

Robotiikkasovellusten kaapelointiratkaisujen vaatimukset:

  • Äärimmäiset taivutus- ja kiertoliikkeet
  • Suurin mahdollinen joustavuus, vakaus ja kestävyys
  • Rajoitettu tila kaapeloinnille
  • Yksilölliset kokoonpanot
  • Tärkeiden varaosien nopea toimitus
  • Monipuoliset kaapelijärjestelmät – jokaisella robottityypillä on erilaiset liikesarjat
  • Riski: Yhdenkin komponentin vika voi pysäyttää koko tuotantolinjan ja aiheuttaa miljoonaluokan tappioita.

Mitä sinun tulisi ottaa huomioon tuotevalinnassa?

Jokainen robottityyppi suorittaa erilaisia liikesarjoja ja on rakenteeltaan erilainen, mikä tarkoittaa, että kaapelijärjestelmät kohtaavat monenlaisia haasteita. Erityisen vaativissa sovelluksissa, joita kysytään usein, vakiotuotteet eivät yksinkertaisesti pysty tarjoamaan täydellistä ratkaisua. Esimerkiksi yksi erikoisrobottikaapeleistamme on sertifioitu yli 15 miljoonalle syklille ja mahdollistaa 720°/m – eli kaksi kierrosta oman akselinsa ympäri per metri. Yhdessä robotiikan asiantuntijan, LAPP Mullerin, kanssa LAPP on ollut aktiivinen ja menestyksekäs robotiikan alalla yli kolme vuosikymmentä ja valmistaa ohjaus- ja datakaapeleita, erikoiskaapeleita sekä niihin liittyviä kokoonpanoja.

L3-Robotics-kuvitus

    TUTUSTU RATKAISUIHIMME JA TUOTTEISIIMME