Ulkoiset vaikutukset

Main image

Mekaanisten rasitusten ja kemiallisten vaikutusten lisäksi tuotteiden on usein kestettävä myös muita ulkoisia vaikutuksia. Näihin kuuluvat ilmastolliset tekijät, kuten äärimmäinen kuumuus ja kylmyys, sekä sääolosuhteet, kuten UV-säteily, kosteus ja hienojakoinen pöly.

UV-C-kestävä

UV-C-säteily osoittautuu hyödylliseksi myös pandemian torjunnassa, sillä valolla tehtävä desinfiointi on nopeaa ja tehokasta. Kemiallisista puhdistusaineista luopuminen kokonaan on lisäksi ympäristöystävällinen ja tehokas dekontaminaatioratkaisu moniin käyttökohteisiin. Samalla se on kuitenkin vaarallista sekä ihmisille että materiaalille. Mutta mitä UV-C-säteily tarkalleen ottaen on, miksi se on niin vaarallista ja mitä tekemistä tällä kaikella on LAPPin kanssa?

Lue lisää

L3-UVC-resistant

Vedenpitävä

Vesi ja sähkö eivät ole hyvä yhdistelmä, kuten kaikki tietävät. Märissä ympäristöissä tulisi siksi käyttää vedenpitäviä ja vettähylkiviä liitäntäjärjestelmiä. Mutta milloin liitäntä katsotaan vedenpitäväksi ja milloin vettähylkiväksi? Onko vettähylkivä sama asia kuin vedenpitävä? Miten voi varmistaa, että tuote on vedenpitävä ja kuinka paljon se kestää veden vaikutusta ilman vaurioita? Selvitämme, mitä sinun tulee tietää tällaista tuotetta valitessasi.

Lue lisää

L3-Waterproof

UV-kestävä

Mikä on UV-kestävä kaapeli?

Valo auttaa meitä näkemään maailman silmillämme – väreissä, punaisesta siniseen. Näkyvän sinisen valon tuolla puolen säteilee ultraviolettivalo. Se on näkymätöntä silmillemme, mutta voi olla varsin kivuliasta, jos vietämme päivän rannalla ilman suojaa. Tämä johtuu siitä, että se vaurioittaa ihon pintakerrosta ja voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa ihosyöpää. Myös muut sairaudet, kuten kaihi tai silmänpohjan rappeuma, voivat johtua liiallisesta UV-valosta. Siksi suositus kuuluu: jokaisen, joka viettää aikaa auringossa, tulisi käyttää aurinkovoidetta ja aurinkolaseja.

Lue lisää

L3-UV-resistant

Lämmönkestävä

Mikä on lämmönkestävä kaapeli?

Huonoa säätä ei ole olemassa, on vain väärät vaatteet, kuten sanomme, kun joku valittaa sateesta ja kylmästä. Jos sataa kaatamalla, puemme päälle viitan tai sadetakin, jossa on vedenpitävä muovikalvo, ja kylmällä säällä takin, jossa on lämmin fleecevuori. Myös kaapeleilla on omat “vaatteensa”: vaippa – kaapelin ulkoinen suojakerros – koostuu eri materiaaleista käyttötarkoituksesta riippuen. Salaisuus on löytää oikea yhdistelmä, ja se vaatii paljon asiantuntemusta.

Lue lisää

L3-Heat-resistant