Kalibrointi

calibration-services

EPIC® SENSORS lämpötila-anturien valmistuksen yhteydessä tarjoamme seuraavia kalibrointipalveluja:

Lämpötila-anturien kalibroinnin valmistelua.

Lämpötila-anturien kalibroinnin valmistelua.

  • Tehdaskalibrointeja tehdään kahdella kalibrointiuunilla ja nestehauteilla, joilla kalibrointeja on mahdollista suorittaa lämpötila-alueella -40...+660 °C.
  • Suosittelemme tehdaskalibrointia tehtäväksi minimissään kahdessa tarkistuspisteessä.
  • Kalibrointipisteitä voi olla useampia, riippuen kalibroinnissa käytettävästä lämpötila-alueesta.
  • Tehdaskalibrointi voidaan tehdä vastusanturille ja/tai termoelementille.
  • Kalibroitavan anturin minimipituuden on oltava vähintään 255 mm, kun tehdään kalibrointeja yli 250 °C.
  • Tehdaskalibrointi yli 250 °C voidaan suorittaa antureille, joiden ulkohalkaisija on 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm tai 10 mm.
  • Kalibrointilaitteilla on mahdollista kalibroida pelkkä lämpötila-anturi tai lämpötilalähetin, sekä lämpötila-anturi+lähetin -yhdistelmä.
  • Tehdaskalibroinnista laaditaan asiakkaalle tehdaskalibrointitodistus, josta ilmenee mm. asiakkaan tiedot, tuotteen tiedot sekä kalibroinnin tulokset, sisältäen mittausdatataulukon ja kuvaajan.
  • Jos tehdaskalibrointi ei ole riittävä todiste mittausarvon poikkeamasta, toimitamme anturit (ja lähettimet) asiakkaan puolesta akreditoidun laboratorion kalibroitaviksi.

FAQMitä on kalibrointi? | Miksi kalibroida?


Yhteensopivat tuotteet

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!