Pakkauspalvelu, kaapelien mittaus ja merkintä

L2-packing-services


Pakkauspalvelu

Pakkaushinnat sisältävät pakkaustyön ja -materiaalin. Lataa pakkaus- ja lisäpalveluhinnasto tästä (pdf).

Käsittely-, mittaus- ja katkaisupalvelu

LAPP mittaa, katkaisee ja pakkaa kaapelit asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
Palvelumaksu veloitetaan toimituksista, joissa kaapeleiden ja johtimien tilattu määräpituus poikkeaa tehtaan vakiotoimituspituuksista (esim. täysi vakiopituinen kela tai nippu: 100/500/1000m).

Kaapelien ja johtimien käsittely, mittaus, katkaisu ja uudelleenkelaaminen määräpituuksiin veloitetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

  • Ensimmäinen määräpituus/nipp,u tai kela. Mittaus Suomessa: 20,00 €
  • Seuraavat määräpituudet samasta kelasta, tai nipusta. Mittaus Suomessa: 5,00 €
  • Kaikki mittaukset/katkaisut valmistajan varastossa esim. Saksassa: 20,00 €
  • Kelaus tai niputus ilman mittausta Suomessa: 20,00 €

Esimerkki 1: 
Kaapelia ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5, jota varastoidaan ja katkotaan Suomessa,
mitataan samasta kelasta 2 x 25 m + 35 m + 64 m.
Veloitus on 20,00 € + 3 x 5,00 € = 35,00 €.

Esimerkki 2: 
Suomessa varastoitavia ja katkottavia kaapeleita ja johtimia
ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 mitataan 1 x 65 m, 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G2,5 mitataan samasta kelasta 2 x 28 m ja
H07V-K 16 MUST mitataan samasta nipusta 10 x 12 m. 
Veloitus on 1 x 20,00 € + 1 x 20,00 € + 1 x 5,00 € + 1 x 20,00 € + 9 x 5,00 € = 110,00 €.

Esimerkki 3: 
Kaapelia ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G1,5, jota varastoidaan Saksassa, mitataan 2 x 65 m.
Veloitus on 2 x 20,00 € = 40,00 €.

Tilauksen yhteydessä on selvästi ilmoitettava halutut mitattavat pituudet metreinä. Lapp Automaation Hyvinkään varastolla mitatuissa ja katkotuissa kaapeleissa ja johtimissa on +/- 10 % pituustoleranssi. Muualla kuin Lapp Automaation Hyvinkään varastolla mitatuissa ja leikatuissa kaapeleissa ja johtimissa on +/- 10 % pituustoleranssi.

Kaapelien erikoismerkinnät

Johdin- ja kaapelimerkinnät voidaan tarvittaessa tehdä asiakkaiden puolesta. Lisäksi kaapelit ja johtimet voidaan pakata asiakkaiden toiveiden mukaisiin pakkauksiin. Merkintä- ja pakkauspalvelut hinnoitellaan erillisellä sopimuksella tai tarjouksella.

Pyydä asiantuntijoiltamme tarkempaa tietoa palveluistamme. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi.


    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!