Valokuitukaapelien konfiguraattori

Main image

Käytä verkkotyökaluamme yksilöllisesti koottavan valokuitukaapelin konfigurointiin

Lasikuituasennukset ovat yhä tärkeämpiä suurten datamäärien käsittelyssä ja kasvavien tiedonsiirtovaatimusten täyttämisessä. LAPP tarjoaa tähän tarkoitukseen korkealaatuisia kaapelikoosteita valokuitukaapeli-tuoteryhmällään (tunnetaan myös nimellä optinen kuitu). FOC-konfiguraattorimme avulla voit nopeasti ja siististi koota täydellisen kaapeliratkaisun juuri sinun käyttökohteeseesi.

Konfigurointiasetukset

Valokuitukaapelityyppi

Vaihtoehdot valitun käyttökohteen mukaan

  • GOF, lasiset optiset kuidut
  • PCF, muovipäällysteiset lasikuidut
  • POF, Power Over Fibre

Kaapelit

  • Kaapelit LAPPin valikoimasta
  • Tuotantopituus
  • Kaapelimerkintä

Liitintyypit

  • Liitin GOF-valokuitukaapeleille
  • Liitin PCF-valokuitukaapeleille
  • Liitin POF-valokuitukaapeleille

Sinun etusi

L3-Benefits-kaannetty

Taustatietoa

Mitkä peruskysymykset tulee ratkaista valokuitukaapelikoosteista?

  • Missä kaapelikoostetta käytetään ja miten se asennetaan?
  • Mikä on lähetin- ja vastaanottimen välinen siirtopituus?
  • Mitä tiedonsiirtonopeuksia tulee saavuttaa?
  • Onko kaapelikooste yhteensopiva jo käytössä olevien viestintäverkon komponenttien kanssa (anturit, toimilaitteet, kytkimet, ohjaustietokoneet jne.)?

Mitä etuja tehdasvalmisteiset kaapelit tarjoavat?

  • Valmiiksi liitettävä kaapelikooste voidaan asentaa suoraan.
  • Ei tarvetta aikaa vievälle liittimien asennukselle, mikä säästää aikaa ja rahaa kalliilta laitteistolta.
  • Korkealaatuinen liitos parantaa sovelluksen luotettavuutta.
  • Huippuluokan tehdasasennus takaa paremmat vaimennusarvot (alhainen liitosvaimennus ja korkea paluuvaimennus).

Mitä ovat kuitutyyppi ja kuituluokka?

  • Kuitu: Yksittäinen johdin, joka ohjaa valoaallon. Yksittäiset kuidut muodostavat valokuitukaapelin ytimen.
  • Kuitutyyppi: Jakaa valokuitukaapelit yksimuotoisiin (välittää valoa yhdessä muodossa) ja monimuotoisiin (välittää valoa useissa muodoissa).
  • Kuituluokka: Luokittelee valokuitukaapelin kuidut (OS2 tai OM1–OM4). Mitä korkeampi OM-luokka, sitä suurempi tiedonsiirtonopeus ja pidempi etäisyys. OS2-kuidut tarjoavat ylivoimaisesti parhaat siirto-ominaisuudet.
    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!