Joustavat suojaletkut ja liittimet

Main image

Korkealaatuinen suoja ja joustavuus

Anamet Europe valmistaa Anaconda-kaapelinsuojajärjestelmää. Anaconda-joustavat suojaputket ja liittimet tunnetaan maailmanlaajuisesti tasaisesta laadusta ja pitkästä käyttöiästä. Tuotevalikoima yhdistää erinomaisen mekaanisen suojan poikkeukselliseen joustavuuteen, jotta voidaan täyttää vaativat vaatimukset, nopeuttaa asennusta ja vähentää huoltotarvetta teollisuusympäristöissä.

Short summary about products in general

Mikä rakenne sopii parhaiten sinun käyttökohteeseesi?

  • Anaconda Multiflex metalliputki ilman päällystettä – maksimaaliseen taipuisuuteen, kun korkea IP-luokitus ei ole tarpeen.
  • Anaconda Multitite metalliputki ohuella, profiloidulla päällysteellä – lisää suojaa nesteitä, pölyä ja hankausta vastaan.
  • Anaconda Multiflex, Multitite ja Sealtite metalliputki paksulla, sileällä päällysteellä – vahva mekaaninen suoja ja helppo puhdistettavuus.
  • Anamet toimittaa myös ei-metallisia putkia yhteensopivilla liittimillä kevyempiin käyttökohteisiin sekä aaltomaisia nylonputkia, kun matala paino ja dynaaminen liike ovat tärkeitä.

Tuotteisiin

L3-anamet-conduits-2

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut aaltoputket

Anaconda-ruostumattomasta teräksestä valmistetut aaltoputket soveltuvat erinomaisesti nesteiden tai kaasujen kuljetukseen äärimmäisissä olosuhteissa. Anamet tarjoaa laajan valikoiman ruostumattomasta teräksestä valmistettuja aaltoputkia, jotka täyttävät kunkin käyttökohteen yksilölliset vaatimukset paineen, lämpötilan, korroosionkestävyyden, liikkeen, väliaineen, tärinän, pituuden ja liitostyypin osalta.

Anaconda-aaltoputket voidaan valmistaa eri materiaaleista, kuten galvanoidusta teräksestä, ruostumattomasta teräksestä AISI 304 tai AISI 316L niiden korroosionkestävyyden vuoksi. Saatavilla on myös erittäin korroosionkestäviä Monelista valmistettuja aaltoputkia, joita käytetään kloorin kuljetukseen ja jotka soveltuvat korkeaan paineeseen ja jopa 540 °C:n lämpötiloihin.

Tuotteisiin

Short summary about products in general

Putkiliittimet

Putkiliittimet luovat tiiviin ja turvallisen liitoksen kaapelinsuojajärjestelmän ja laitteiden, kuten antureiden, käyttöyksiköiden, koteloiden ja jakorasioiden, välille. Luotettava sähkö- ja datasuorituskyky alkaa mekaanisesti varmistetusta, tiivistetystä liitoksesta, joka suojaa irtoamiselta, tärinältä ja epäpuhtauksilta.

Voit valita ympäristöön sopivan materiaalin: ruostumaton teräs (AISI 316), nikkelöity messinki tai korkealaatuinen polyamidi. Vaihtoehtoina ovat suorat, 45° ja 90° kulmarungot, kääntyvät ja kiinteät mallit, integroidut vedonpoistot, tiivisteet korkean IP-suojauksen saavuttamiseksi sekä EMC-suojatut versiot.

Kompaktit liittimet on suunniteltu käytettäväksi metalliputkien kanssa, joissa on paksu sileä päällyste (esim. Sealtite-tyypit), metalliputkien kanssa, joissa on ohut profiloitu päällyste (esim. Multitite), ei-metallisissa putkissa sekä aaltomaisissa nylonputkissa – mahdollistaen nopean asennuksen ja huollettavuuden vähäisillä työkaluilla.

Tuotteisiin

L3-anamet-fittings
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.