Energiansiirtoketjut

L2-drag-chains-header

Kaapeliketjut ja energiansiirtoketjut vähentävät kaapeleihin ja letkuihin kohdistuvaa rasitusta ja kuormitusta, mikä pidentää niiden käyttöikää merkittävästi ja parantaa luotettavuutta.

Kaapeliketjut ja energiansiirtoketjut kehitettiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla, ja ne varmistavat kaapeleiden ja mediaputkien turvallisen ohjauksen sovelluksissa, joissa liike on jatkuvaa ja dynaamista. Modernien materiaalien ja rakenteiden ansiosta kaapeliketjut saavuttavat nykyään todellisen huipputason suorituskyvyn, mikä mahdollistaa merkittävät parannukset tuottavuudessa. Muovi- ja teräsketjut edistävät merkittävästi automaatiota monilla teollisuudenaloilla.

Millaisen kaapeliketjun tarvitset?

Ohjattavien ja suojattavien kaapeleiden tulisi aina olla kaapelisunnittelusi keskiössä – ei itse ketjun. Määritä siis ensin sovelluksesi perusparametrit, sitten tarvittavat kaapelit ennen kuin valitset sopivan ketjun.

Tiedätkö jo, mitkä vaatimukset ketjusi tulisi täyttää?

Meiltä löytyy oikea kaapeliketju monenlaisiin käyttökohteisiin. Mikä kaapeliketjutyyppi sopii sinulle?

Tarvitsetko yhteensopivan, täydellisen kaapeliketjujärjestelmän?

Tutustu kokoonpanoratkaisuihimme!

Monipuoliset käyttökohteet kaapeliketjuille

  • Juoma- ja välipautomaatit: Ahtaissa automaateissa tuotteet siirtyvät joka kerta tarkasti ulostulotasolle – kiitos energiansyötön energiansiirtoketjun kautta.
  • Huvipuistolaitteet: Kaapeliketjut ja kaapelit erittäin dynaamisiin sovelluksiin ovat keskeisessä roolissa vuoristoratojen tai vapaapudotustornien kaapeloinnissa.
  • Näyttämötekniikka: Jos pidät teatterista, katso tarkemmin näyttämötekniikkaa. Täällä energiansiirtoketjut liikuttavat ristikkoelementtejä, jotka yleensä ripustetaan kattorakenteisiin.
  • Autopesulat: Energiansiirtoketjut varmistavat puhdistusharjojen turvallisen liikkeen ja oikean sijoittumisen.

Kuten huomaat, kohtaamme energiansyöttöketjuja usein arjessa huomaamatta.

Kaapeliketjujärjestelmistä on tullut korvaamattomia apureita erityisesti teollisuuden alueilla ja sovelluksissa.

Kone- ja laitevalmistus, automaatioala, tyypilliset käyttökohteet:

  • Työstökoneet
  • Työstökeskukset (esim. leikkauskeskukset, leikkaus- ja jyrsinkoneet)
  • Tehdas- ja rakennusautomaatio
  • Teollisuusjärjestelmät (portaalijärjestelmät)
  • Teollisuusrobotit
L2-drag-chains-mech-plant-engineering

Intralogistiikka, tyypillisiä käyttökohteita:

  • Myyntiautomaatit
  • Pakkaus- ja täyttöjärjestelmät
  • Automaattiset varastointijärjestelmät ("korkeavarasto")
  • Materiaalivirran ja kappaletavaran käsittely, irtotavarajärjestelmät
  • Teollisuusrobotit
L2-drag-chains-intralogistics

Rakennus- ja teollisuustekniikka, tyypillisiä käyttökohteita:

  • Hissit, nostolavat
  • Autopesulat
  • Kääntölaitteet
  • Portit
  • Pysäköintitilat
  • Matkustajasillat
L2-drag-chains-building-ind-tech

Muut yleiset sovellusalueet:

  • Nosturit ja nostolaitteet, siltanosturit
  • Nostavat ja kuljettavat ajoneuvot
  • Terästeollisuus, sulatustekniikka
  • Kaivostoiminta, poraustekniikka
  • Offshore-teollisuus (porauslautat, LNG-terminaalit)
  • Maataloustekniikka (ympäristötekniikka, esim. jätevedenpuhdistamot)
  • Lääketekniikka (esim. tietokonetomografit)
L2-drag-chains-other-apps

Hauskoja faktoja testikeskuksestamme Saksassa

Ennen kuin energiaketjun kaapeli voidaan julistaa myyntivalmiiksi, se käy läpi vaativan testausprosessin. Olipa kyseessä kuumuus, kylmyys, kemiallinen rasitus, mekaaninen rasitus tai suuri nopeus: tuleva käyttökohde simuloidaan viimeistä yksityiskohtaa myöten. Myös kaapeliketjun sisällä kulkevien kaapeleiden on kestettävä paljon rasitusta.

  1. Testissä, joka suoritettiin kaapeliketjun sisällä, yksi kaapeli kulki 150 km matkan joka päivä.
  2. Kun kaapeliketjun kaapelin testit on saatu päätökseen, se on kulkenut noin 1,5 kertaa maapallon ympäri.
  3. Tyypistä riippuen kaapelia testataan kaapeliketjussa yhdestä kahteen vuotta.
  4. Yhteensä kaapeliketjujen kaapelit kulkevat testilaboratoriossa päivittäin matkan, joka vastaa maapallon ympäri kiertämistä.
  5. Dynaamisimmassa testauslaitteistossamme kaapelit ja johdot kokevat kiihtyvyyden, joka vastaa hävittäjälentäjien kokemaa, jopa 9 g. Tämä vastaa yhdeksänkertaista maan vetovoiman kiihtyvyyttä.

Kaapeliketjut ovat siis korvaamattomia komponentteja sovelluksissa, joissa esiintyy nopeita, toistuvia liikesarjoja vaativissa ympäristöolosuhteissa.
Globaalina kumppanina LAPP tarjoaa sinulle kattavan valikoiman liitäntäratkaisuja:

  • Kaapeliketjut
  • Kaapeliketjuihin yhteensopivat kaapelit ja johdot
  • Täysin esiasennetut kaapeliketjujärjestelmät
L2-drag-chains-test-center

Me käsittelemme tuotteet ja palvelut yhtenä kokonaisuutena

Tilaat tuotteen ja valmista? Monissa yhteyksissä tämä ei enää riitä. Ennen kuin toimiva kaapeliketjujärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, tarvitaan yksityiskohtainen tarveanalyysi sekä runsaasti tuote- ja projektiosaamista. Anna meidän auttaa sinua tässä!
Tässä ovat etusi, kun valitset ÖLFLEX® CONNECT CHAIN -ratkaisun, eli LAPPin valmistamat kaapeliketjujärjestelmät:

L2-drag-chains-benefits-kaannetty