Uusiutuvat energialähteet

Aurinkoenergian hyödyntäminen aurinkosähköjärjestelmien avulla on ollut jo pitkään yksi uusiutuvan energian tärkeistä kulmakivistä. Myös tuulivoima tulee näyttelemään ratkaisevaa roolia tulevaisuuden energiamixissä. Molemmat teknologiat tarjoavat merkittävän ja luotettavan panoksen energiamurrokseen, jotta ilmastonmuutoksen haasteisiin voidaan vastata menestyksekkäästi.
LAPP tunnisti tämän trendin jo varhaisessa vaiheessa ja on rakentanut asiantuntijuutta tällä alalla. Tämä auttaa vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin tehokkailla ratkaisuilla ja korostamaan LAPPin innovaatioperinnettä. Tarjoamme kaiken oikean tuotevalinnan ja räätälöityjen liitäntäratkaisujen kehittämisestä aina suunnitteluun ja toteutukseen liittyvään konsultointiin sekä logistiseen käsittelyyn.
Kaapelimme, johtomme ja liitäntäkomponenttimme tuovat aurinko- ja tuulienergian sinne, missä sitä tarvitaan, kohdennetusti. Nykyaikaiset tuotantotekniikat yhdessä globaalin logistiikkaverkoston kanssa varmistavat nopean toimituskyvyn. Maailmanlaajuiset luvat ja sertifikaatit takaavat tuotteidemme esteettömän käytön kaikkialla. Korkeat laatustandardit sekä niiden jatkuva kehitys ja testaus, yhdessä pysyvien prosessikontrollien kanssa, ovat itsestäänselvyys.
Riippumatta siitä, kuinka aurinko paistaa tai tuuli puhaltaa – LAPP on aina mielellään rinnallasi, myös uusiutuvan energian kumppanina.