Datakeskus

Main image

Digitalisaation mahdollistaminen LAPPin ratkaisuilla

Maailmassa tuotetun digitaalisen datan määrä kasvaa vuosi vuodelta. Vuonna 2015 esimerkiksi globaalien palvelimien määrä oli noin 58,8 miljoonaa yksikköä. Vuoteen 2022 mennessä tämä luku on noussut noin 85,6 miljoonaan. Datakeskukset ovat yhä tärkeämmässä roolissa tässä kehityksessä digitaalisten palveluiden erittäin saatavilla olevan tarjonnan selkärankana. Tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka valtavat datamäärät yhä monimutkaisemmissa datakeskuksissa voidaan siirtää nopeasti ja vakaasti – mutta myös siitä, kuinka datakeskusten yksittäisten komponenttien välinen energiainfrastruktuuri voidaan taata. Vakiintuneena järjestelmätoimittajana LAPP pystyy tarjoamaan kattavia, suorituskykyisiä ratkaisuja yhdestä lähteestä digitalisaation kasvaviin vaatimuksiin – suunnittelusta tuotteen valintaan ja just-in-time-toimitukseen suoraan rakennustyömaalle.

Tuotekatsaus

Löydä oikeat ratkaisut projektiisi laajasta tuoteportfoliostamme, joka on suunniteltu suorituskykyisiin ja luotettaviin datakeskuksiin, ja tutustu LAPPin kumppanuuden laajoihin mahdollisuuksiin.

Tuotteet datakeskuksiin

L2-Data-center-kuvitus

Pienjännitekaapelit

Kupari

  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • XLPE/SWA/LSZH

Standardit: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604

Keskijännitekaapelit

Kupari

  • N2XS(F)H
  • N2XS(FL)H
  • (N)2XS(F)H
  • (N)2XS(FL)H
  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/AWA/LSZH
  • XLPE/PVC/AWA/PVC

Alumiini

  • NA2XS(F)H
  • NA2XS(FL)H
  • (N)A2XS(F)H
  • (N)A2XS(FL)H
  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Standardit: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

Valokuitukaapelit ja datakaapelit

Standardit: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

Liittimet ja kaapeliläpiviennit

  • EPIC® POWERLOCK
  • EPIC® MH / Modular System
  • EPIC® DATA RJ45
  • SKINTOP® MS-HF-M SC
  • SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
  • SKINTOP® MS-HF-M
  • SKINTOP® ST-HF-M

Merkintäjärjestelmät ja kaapelisuojaus

Maadoitus

  • H07Z1-K
  • H07ZZ-F
  • 6491B - HO7 Z-R

Standardit: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

Lisävarusteet ja työkalut

Turvallisella puolella: Normit ja standardit

Standardit tarjoavat ohjeita valmistajille, asentajille ja tarkastajille varmistaakseen, että data ja sähkö kulkevat turvallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti – esimerkiksi varmistamalla, että kaapelit ja sähkölinjat täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset. LAPPin liitäntäratkaisut noudattavat näitä standardeja. Tässä yleiskatsaus keskeisiin standardeihin:

VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)
VDE on saksalainen yhdistys, joka kehittää standardeja ja ohjeita sähkö- ja elektroniikkatuotteille. VDE-standardit kattavat erilaisia osa-alueita, kuten kaapeleiden ja sähkölinjojen turvallisuuden, suorituskyvyn ja asennuksen sähkö- ja datayhteyksissä.

IEC (International Electrotechnical Commission)
Kansainvälinen voittoa tavoittelematon komissio toimii yli 170 maassa ja kehittää kansainvälisiä standardeja sähkötekniikalle, elektroniikalle ja niihin liittyville teknologioille – tavoitteena varmistaa esimerkiksi datakeskusten sähköasennusten turvallisuus, tehokkuus, luotettavuus ja yhteentoimivuus.

BS (British Standards)
Iso-Britannian kansallinen standardointielin oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Sen standardit sisältävät ohjeita liitäntäteknologian eri osa-alueille, jotka ovat samankaltaisia IEC-standardien kanssa, mutta voivat sisältää myös erityisiä vaatimuksia Britannian markkinoille.

Mitä erityisvaatimuksia kaapeleiden ja johtimien on täytettävä datakeskuksissa?

LAPP kehittää korkealaatuisia kaapeleita ja komponentteja vastaamaan digitalisaatioon liittyviin kasvaviin haasteisiin. Erityisesti erittäin monimutkaiset datakeskukset vaativat nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa kaapeleissa, jotka ovat metallittomia, häiriöttömiä ja salakuuntelulta suojattuja. Samalla kuitujen, kaapeleiden ja komponenttien on oltava korkeinta laatua, jotta toiminta on häiriötöntä. Tämä sisältää halogeenittomien, vähäsavuisten ja paloa hidastavien kaapeleiden käytön. Parhaat edellytykset maksimaaliselle turvallisuudelle rakennusten, omaisuuden ja henkilöturvallisuuden osalta datakeskuksissa saavutetaan käyttämällä johdonmukaisesti halogeenittomia kaapeleita, joiden palokäyttäytyminen on optimoitu. Turvallisuuspotentiaalia voidaan lisätä käyttämällä kaapeleita, joissa on lisäeristys tai toiminnallinen eheys.

Mitä sinun tulisi ottaa huomioon tuotetta valitessasi?

Korkealaatuiset tuotteet ja helppo asennettavuus ovat ratkaisevia tekijöitä valinnassa. Jos jokin kaapeleista haurastuu tai vioittuu, se vaikuttaa kaikkiin saman kelan kaapeleihin. Koska uudet asennukset ja poistot voivat olla tässä tapauksessa erittäin kalliita, investoiminen kestävään ja korkealaatuiseen materiaaliin kannattaa pitkällä aikavälillä.

Ostaessasi data- ja virtakaapeleita, sinun tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Datakeskuksiin sovelletaan tiukkoja vaatimuksia, jotka on suunniteltu takaamaan lisääntynyt hallittu turvallisuus tulipalon sattuessa (CPR-luokitus). Tämä koskee myös kaapelointia. Analysoidaan muun muassa ominaisuuksia, jotka liittyvät palon leviämiseen, lämmön vapautumiseen ja savun muodostumiseen. Kaapeleiden ja tarvikkeiden on lisäksi oltava halogeenittomia ja niissä on oltava muita paloa hidastavia ominaisuuksia – mutta samalla niiden on täytettävä korkeat suorituskyky- ja laatuvaatimukset.

Miksi kannattaa valita LAPPin tuotteet datakeskuksiin?

Meillä on laaja tuoteportfolio, joka takaa sinulle kokonaisratkaisut yhdestä lähteestä – kaikki perustuen vuosikymmenten valmistus- ja projektiosaamiseemme. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme. Pyrkimys mahdollisimman suureen kestävyyteen, lujuuteen ja äärimmäiseen joustavuuteen on se, mikä meitä ohjaa. Erityisten vaippamateriaalien ansiosta LAPPin ratkaisut ovat paloa hidastavia ja halogeenittomia, mikä vähentää palon leviämisen, korkean savutiheyden ja myrkyllisten kaasujen riskiä tulipalon sattuessa.

Energian siirto ja korkea vastus kuumentavat kaapeleita ja liittimiä, ja jatkuva kuuman ja kylmän vaihtelu käytön aikana aiheuttaa niiden haurastumista. Tiiviissä yhteistyössä käyttäjien, TÜV:n ja Pohjois-Amerikan UL-hyväksyntälaitoksen kanssa on suoritettu suuri määrä testejä ja suorituskykykokeita ÖLFLEX®-kaapeleillamme ja SKINTOP®-kaapeliläpivienneillämme. Tämä mahdollistaa sen, että voimme taata laatustandardimme. Tuotteemme soveltuvat käyttöön maailmanlaajuisesti ja ovat luonnollisesti RoHS-yhteensopivia.

Etkö löydä tarpeisiisi sopivaa tuotetta? Voimme yhdessä kehittää yksilöllisiä, juuri sinulle räätälöityjä ratkaisuja. Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään.

Asiantuntemus on ratkaisevan tärkeää paitsi käytettävien komponenttien valinnassa, myös niiden asennuksessa ja oikeassa käytössä. Tuemme sinua mielellämme myös paikan päällä.

Kaikki yhdestä lähteestä. Me olemme kumppanisi ideasta toteutukseen. Projektitiimimme neuvoo sinua mielellään uuden datakeskuksesi sähköasennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.


    TUTUSTU RATKAISUIHIMME, TUOTTEISIIMME JA REFERENSSEIHIMME