Sähkökeskusten ympäristöolosuhteiden hallinta

Mekaaninen ja elektroninen lämpötilan ja kosteuden säätö

FANDIS mekaaniset lämpötilan ja kosteuden säätimet auttavat ylläpitämään optimaalista käyttötilaa keskuksessa ohjaamalla jäähdytys- ja lämmitysyksiköitä. FANDISin termostaatit ja hygrostaatit mahdollistavat sähkökeskuksen jatkuvan toiminnan. Ne estävät komponenttien liialliset lämpötilan laskut tai ylikuumenemisen sekä suhteellisen kosteuden (RH) ylittymisen määritettyjen toleranssitasojen yli. Jos ne on liitetty hälytyssignaaleihin, ne voivat lähettää varoituksen poikkeustilanteissa.

Termostaatit – lämpötilan hallinta
FANDIS termostaatit on suunniteltu varmistamaan lämpötilatasojen hallinta sähkökeskusten sisällä. Lisäksi, oikein konfiguroituina, ne voivat myös olla vuorovaikutuksessa muiden keskuksen komponenttien kanssa tarjoten varoituksia kriittisissä tilanteissa tai aktivoiden vastatoimia ja automaattisia säätöjärjestelmiä.

Kaksoistermostaatti – lämpötilan hallinta ja säätö
Samoin kuin termostaatit, FANDIS kaksoistermostaatit ohjaavat kahta laitetta, jotka voidaan aktivoida toisistaan riippumatta. Tämä mahdollistaa hälytys-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden samanaikaisen ohjauksen. Näin saadaan entistä parempi hallinta sähkökeskuksen sisäisestä lämpötilasta.

Hygrostaatit – kosteuden mittaus ja hallinta
Hygrostaattiemme komponentit ylläpitävät suhteellisen kosteuden (RH) tason kastepisteen yläpuolella. Tämä estää kondensaation muodostumisen sähkökomponentteihin, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja oikosulkuja. FANDIS hygrostaatteja voidaan tarvittaessa konfiguroida aktivoimaan kosteudenestolämmittimet, jotta keskuksen sisällä säilytetään optimaaliset käyttöolosuhteet.

Sensis – teollinen esineiden internet (IIoT) sähkökeskuksissa
FANDIS elektronisten ohjainten sarjan laitteet tarjoavat uuden tavan valvoa sähkökeskuksia verkossa. Näiden laitteiden avulla yritykset voivat siirtyä IIoT-aikakauteen (Industrial Internet of Things) valvomalla ja hallitsemalla sähkökeskusten ilmasto-olosuhteita.