Sähkömekaaniset ohjauslaitteet

Ohjausratkaisut erilaisiin sovelluksiin

Spohn + Burkhardt on erikoistunut valmistamaan korkealaatuisia teollisuusohjaimia, joystickeja sekä ohjauspaikkoja. Ne tunnetaan kestävyydestään ja tarkkuudestaan vaativissa ympäristöolosuhteissa. Nämä tuotteet ovat koneen ohjauksen kannalta olennaisia komponentteja monenlaisissa koneissa, varmistaen luotettavan ja tehokkaan toiminnan eri teollisuudenaloilla.

Joystickeja erilaisiin tarpeisiin
Spohn + Burkhardtin joystickeja käytetään nosturisovelluksissa, rakennuskoneissa, maatalouskoneissa, laivoissa, materiaalinkäsittelyssä, ajo- ja kuljetusteknologiassa sekä tehdaissa. Joystickeilla voidaan ohjata monia toimintoja, jolloin jokaisesta versiosta syntyy lopulta ainutlaatuinen tuote. Ne ovat erittäin toiminnallisia ja niitä voidaan varustaa monilla lisävarusteilla. Käytön aikana voit luottaa joystickien kestävään, turvalliseen ja luotettavaan toimintaan.

Ohjausasemat – ergonominen työskentely on taattu
Työntekijät viettävät usein lukemattomia tunteja ohjausasemissa, joten niiden on oltava mukavia ja ergonomisia. Spohn + Burkhardt varustaa ohjausasemat istuimilla ja monipuolisilla yksilöllisillä säätömahdollisuuksilla.
Ohjauspaikat ovat ergonomisesti oikein suunniteltu ja sopivat kaiken kokoisille käyttäjille. Ohjauspaikka on muunneltavissa käyttäjäkohtaisesti.Tietyissa sähkösäätöisissä malleissa yksilölliset säätöasetukset voidaan tallentaa muistiin. Tämä nopeuttaa asetuksien säätämistä sekä helpottaa työskentelyä ja nopeuttaa töiden aloittamista.
Käyttökohteita ovat erilaisten koneiden valvomot ja tuotantolinjojen ohjauspaikat, esimerkiksi nosturit, teräslinjat ja liikkuvat koneet.
Tuotteet valmistetaan yleensä asiakaskohtaisten määrittelyjen mukaan.

Kahvat – ergonomia on aina etusijalla
Mitä joystickit ja ohjaimet olisivat ilman oikeanlaisia kahvoja? Kerro meille, mitä tarvitset. Spohn + Burkhardt valmistaa joystickeihin monenlaisia kahvoja. Valikoimassa on kahvoja, jotka ovat ergonomisia, vedenpitäviä ja ne voidaa varustaa monilla erilaisilla toiminnoilla tarpeen mukaan.Tuotteet valmistetaan asiakaskohtaisten määrittelyjen mukaan.

Yksilölliset kansiohjaimet laivoille
Oli kyseessä myrsky, jää tai kuumuus – suolavedenkestävät kansiohjaimet kestävät tuulta ja säätä, erityisesti avomerellä. Kestävä, kompakti muotoilu, joka kestää ankaria olosuhteita ja äärimmäisiä lämpötiloja. Spohn + Burkhardt konfiguroi vinssiohjaimet, näytöt ja komentolaitteet asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kannettavat ohjainkotelot
Kannettavia ohjainkoteloita käytetään kohteissa, joissa ohjauslaitetta tarvitaan jatkuvasti tai pitkiä aikoja kuitenkin koneen ympärillä liikkuen. Kantamisen helppous ja ergonomia ovat tärkeitä valintakriteerejä tässä tuoteryhmässä. Kaapeli voidaan tuoda koteloon kaapeliläpiviennin tai liittimen avulla.