Rinnakkaisaaltopintaiset suojaletkujärjestelmät

Yhdistelmä korkeaa joustavuutta ja luotettavaa suojaa kaikissa ympäristöissä
Rinnakkaisaaltopintaiset SILVYN®-suojaputkijärjestelmät yhdistävät korkean joustavuuden ja luotettavan suojan kaikissa ympäristöissä. Ne on suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa edellytetään tiukkoja teollisuusvaatimuksia ja kansainvälisten sertifiointien noudattamista. Tarjoamme rinnakkaisaaltopintaisia ja uudelleensuljettavia suojaputkia sekä niihin sopivat putkiliittimet ja tarvikkeet.

Rinnakkaisaaltopintaiset suojaputket – erilaisia aaltopintaisia putkia monipuolisiin käyttökohteisiin
SILVYN®-brändin rinnakkaisaaltopintaisilla suojaputkijärjestelmillä on laaja käyttöalue, esimerkiksi sisä- ja ulkotiloissa sekä teollisissa sovelluksissa. Kaapeliputket kestävät erinomaisesti öljyä, bensiiniä, happoja ja muita kemikaaleja. Rinnakkaisaaltopintaisilla kaapeliputkilla on myös VDE-, UL- ja DNV-GL-hyväksynnät.

Uudelleensuljettavat suojaputket – jälkiasennukseen
Uudelleensuljettavia suojaputkiamme voidaan käyttää kaikkialla, missä kaapelit tarvitsevat suojaa asennuksen jälkeen. Tarjoamme avattavia suojaputkia, jotka on valmistettu polyamidista (PA) ja polypropeenista (PP). LAPP-tuotevalikoimaan kuuluu halogeenittomia ja UV-kestäviä uudelleensuljettavia suojaputkia. Voit käyttää suojaputkiamme, joissa on sinimuotoinen pitkittäisrako, kiertävissä sovelluksissa (torsiosovelluksissa).

Kaapeliläpiviennit rinnakkaisille aaltomaisille suojaputkille – läpiviennit monipuolisiin käyttökohteisiin
SILVYN®-läpiviennit rinnakkaisille aaltomaisille suojaputkille ovat saatavilla metrisinä, NPT- ja PG-kokoisina. Tuotevalikoimaamme kuuluu läpivientejä, joissa on lisääntynyt mekaaninen kestävyys, soveltuvat rautatieajoneuvoihin, suurikokoisiin ratkaisuihin sekä monipuolisiin sovelluksiin. Tarjoamme myös 90° kulmassa olevia läpivientejä nopeaa ja optimaalista asennusta varten.

Läpiviennit uudelleensuljettaville suojaputkille – jaettavat läpiviennit ja lukkomutterit
Läpivientejämme uudelleensuljettaville suojaputkille voidaan käyttää kaikkialla, missä kaapelit tarvitsevat lisäsuojaa. Tarjoamme läpivientejä metrisinä ja PG-kokoisina. LAPPin läpiviennit uudelleensuljettaville suojaputkille ovat UV- ja säänkestäviä. Löydät meiltä myös yhteensopivat lukkomutterit.

Tarvikkeet rinnakkaisille aaltomaisille suojaputkille – tarvikkeet luotettavaan liitokseen
Rinnakkaisille aaltomaisille suojaputkille tarkoitetut tarvikkeet ovat yhteensopivia laajan suojaputkivalikoiman kanssa. LAPP tarjoaa myös tulppia, suojahattuja, kiinnityskiinnikkeitä ja supistimia.