Valotornit

Main image

Valvo prosessejasi – varmista niiden luotettavuus ja jatkuvuus

Olipa kyse koneista ja laitteista, käsityöpisteistä tai kulunvalvonta- ja kassajärjestelmistä, WERMA-valotornit ilmaisevat luotettavasti eri tiloja, kuten häiriöitä tai materiaalin täydennystarpeita.

Ammattimainen merkinanto parantaa sovelluksesi turvallisuutta ja vähentää merkittävästi reagointiaikaa. Signaalin kiireellisyyttä voidaan helposti korostaa erilaisilla signaaliefekteillä, jolloin työntekijät voivat reagoida häiriöihin välittömästi ja ratkaista ongelmat nopeasti.

Modulaariset valotornit
Modulaarisissa valotorneissa optisia ja äänellisiä signaalielementtejä voidaan yhdistellä joustavasti. Modulaarinen rakenne mahdollistaa myös lisäelementtien erillisen lisäämisen tarpeen mukaan. Valotornin osien mekaaninen ja sähköinen liitäntä vie vain muutaman sekunnin bajonettiliitännän ansiosta.

Täysin esiasennetut valotornit
Täysin esiasennetut WERMA-valotornit voidaan tilata kompaktina yksikkönä yhdellä tuotenumerolla, mikä vähentää tilaus- ja asennustyötä. Niiden tyylikäs muotoilu ja monipuoliset asennusvaihtoehdot tekevät niistä sopivia monenlaisiin käyttökohteisiin.

Short summary about products in general

eSIGN – merkinanto uudessa ulottuvuudessa

eSIGN-valotorni, mahdollistaa monipuoliset signaalitilat useilla väreillä, kirkkaustasoilla ja valaistusefekteillä: klassisista liikennevaloista täysin räätälöityihin asetuksiin. eSIGNin avulla voidaan helposti toteuttaa myös muuttuvat täyttötason ilmaisimet tai koko pinnan kattava merkinanto.

  • UV-säteilyn ja ympäristöolosuhteiden kestävä (UL Type 4X), sertifioitu puhdastilakäyttöön (luokka 2)
  • 2 kokoa, saatavilla sireenillä tai ilman, 24 V syöttö / versiot IO-Link-teknologialla
  • Selkeät ja yksiselitteiset valaistusefektit maksimaaliseen näkyvyyteen
  • Autoscale-tila koko pinnan kattavaan merkinantoon ja optimaaliseen näkyvyyteen
  • Klassinen valotorni-ilmaisu kerroksittain
  • Muuttuva täyttötason ilmaisu 0–100 %

Tuotteisiin

werma-eSIGN

KombiSIGN 72 – yksinkertainen ja intuitiivinen asennus

Visuaalisia ja äänellisiä signaalielementtejä voidaan yhdistellä joustavasti modulaarisissa valotorneissa. Modulaarinen rakenne mahdollistaa myös lisäelementtien jälkiasennuksen. Tulevaisuuden tarpeisiin varautuminen on helppoa – valotornit voidaan verkottaa vaivattomasti.

  • KombiSIGN 72:n sileät pinnat estävät lian kertymistä ja helpottavat puhdistusta
  • OmniVIEW-kupolin ansiosta näkyvyys on selkeä kaikista suunnista – ilman katvealueita
  • TwinLIGHT ja TwinFLASH yhdistävät kaksi valotehostetta yhteen elementtiin
  • Helppo ja intuitiivinen asennus – virheellinen kokoonpano on käytännössä mahdotonta (Poka Yoke)
  • Saatavilla ClassicLOOK- tai DesignLOOK-tyyleinä, jotka sopivat kaikkiin konerakenteisiin
  • Ohjaus mahdollista USB-, ASi- tai IO-Link-liitännöillä

Tuotteisiin

werma-kombiSIGN72

KombiSIGN 40 – modulaarinen valotorni pienemmille koneille, laitteille ja laitevalmistukseen

Edistynyt bajonettilukitus estää virheellisen asennuksen, mikä mahdollistaa nopean ja helpon käyttöönoton. Multicolour-teknologian ansiosta yhdessä signaalielementissä voidaan käyttää jopa seitsemää eri väriä.

  • TwinLIGHT ja TwinFLASH yhdistävät kaksi valotehostetta yhteen elementtiin – helposti vaihdettavissa
  • Saatavilla ClassicLOOK- tai DesignLOOK-tyyleinä, jotka sopivat kaikkiin konerakenteisiin
  • OmniVIEW-kupolin ansiosta näkyvyys on selkeä kaikista suunnista – ilman katvealueita
  • Multicolour-elementti tarjoaa jopa seitsemän väriä yhdessä elementissä
  • Ohjaus mahdollista IO-Link- tai USB-liitännän kautta

Tuotteisiin

werma-kombiSIGN40

KombiSIGN 71 – laaja valikoima lisävarusteita takaa maksimaalisen joustavuuden

KombiSIGN 71 on vakiinnuttanut asemansa teollisuuden standardina viime vuosien aikana. Patentoitu bajonettimekanismi mahdollistaa elementtien asentamisen ja irrottamisen sekunneissa.

  • Erilaiset valotehosteet mahdollistavat yksilöllisen merkinannon
  • Multicolour-elementti tarjoaa jopa seitsemän väriä yhdessä elementissä
  • Itseään säätävä sireenielementti mukautuu automaattisesti ympäristön melutasoon
  • Äänielementti omille mp3- tai wav-tiedostoille

Tuotteisiin

werma-kombiSIGN71

RST 56 – moderni muotoilu kohtaa optimaalisen toiminnallisuuden

RST 56 LED -valotorni vakuuttaa modernilla ja virtaviivaisella ulkonäöllään, erinomaisella suorituskyvyllään ja monipuolisilla käyttömahdollisuuksillaan. Integroitu muotoilu tarjoaa paitsi tyylikkään ja houkuttelevan ulkonäön, myös tasaisen valaistuksen ja optimaalisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin.

  • 2–5 kerrosta
  • 360° näkyvyys – ei katvealueita
  • Summeri: enintään 90 dB
  • Liitäntä kaapelilla tai M12-liitännällä
  • IP66/IP69K-suojausluokka mahdollistaa käytön monenlaisissa ympäristöissä

Tuotteisiin

werma-rst56

KOMPAKT 37 – esikonfiguroitu valotorni virtaviivaisessa muotoilussa

Kapea KOMPAKT 37 voidaan tilata täysin konfiguroituna yhdellä tuotenumerolla. Se on saatavilla joko M12-liittimellä tai kaapeliliitännällä, ja se soveltuu lähes kaikkiin käyttökohteisiin.

  • Jopa kuusi merkinannon tasoa – mukaan lukien äänisignaali
  • ClassicLOOK- tai DesignLOOK-tyyleinä, jotka sopivat kaikkiin konerakenteisiin
  • OmniVIEW-linssin ansiosta selkeä näkyvyys kaikista suunnista – ilman katvealueita
  • Esiasennettu, helppo kaapeliliitäntä tai M12-liitin plug & play -käyttöön

Tuotteisiin

werma-kompakt37

deSIGN 42 – ilkivallan kestävä julkisiin tiloihin

Korkealaatuisen ruostumattoman teräskuoren ansiosta deSIGN 42 -valotorni sopii erinomaisesti moderneihin, muotoilukeskeisiin kokoonpanolinjoihin, tuotantotiloihin ja koneisiin. Vankka rakenne tarjoaa tärkeän edun: se on ilkivallan kestävä ja soveltuu siksi asennettavaksi julkisiin tiloihin.

  • Tyylikäs teollinen muotoilu
  • Ilkivallan kestävä julkisiin tiloihin

Tuotteisiin

werma-deSIGN42

CleanSIGN – puhdistustarpeen vähentäminen

CleanSIGN-valotorni on kehitetty ja sertifioitu erityisesti puhdastiloihin, elintarvike- ja hygieniakohteisiin sekä lääkealan käyttöön. Se takaa maksimaalisen turvallisuuden näissä ympäristöissä vähentämällä kontaminaation riskiä. Vallankumouksellisen muotoilunsa, sileiden pintojensa ja käytettyjen materiaalien ansiosta CleanSIGN täyttää hygienisen suunnittelun tiukat vaatimukset. Saatavilla akustiikalla tai ilman.

  • Helposti puhdistettava ja hygieeninen muotoilu yksinkertaiseen puhdistukseen ja desinfiointiin
  • Elintarviketurvalliset materiaalit, kestävät puhdistusaineita (FDA-hyväksytty)
  • Elektroninen moduulirakenne eri tasoille (värit ja valaistusefektit säädettävissä ja etäohjattavissa)
  • Sovelluskohtainen värien ja valotehosteiden valinta takaa maksimaalisen joustavuuden

Tuotteisiin

werma-cleanSIGN

FlatSIGN – ihanteellinen rakennustekniikan käyttöön

FlatSIGN-valotornin kaareva etupinta sulautuu harmonisesti kone- ja rakennuspalvelusovelluksiin. 160 asteen näkyvyyskulma takaa erinomaisen näkyvyyden myös sivulta katsottuna.

  • Helppo asentaa – myös uppoasennettaviin koteloihin
  • TwinLIGHT yhdistää kaksi helposti valittavaa valotehostetta
  • Saatavilla läpinäkyvällä kotelolla tai metallisena versiona
  • Valinnainen integroitu äänimerkki

Tuotteisiin

werma-flatSIGN

VarioSIGN – palkittu muotoilu

Koko valoyksikön huomiota herättävä valaistus takaa poikkeuksellisen ulkonäön ja havaittavuuden. Saatavilla myös integroidulla sireenillä tai ilman.

  • Joustava värien ja valotehosteiden valinta
  • Valinnainen integroitu äänimerkki
  • Elektroninen modulaarisuus: värit ja valotehosteet säädettävissä erikseen jokaiselle tasolle

Tuotteisiin

werma-varioSIGN