Alive by LAPP

L2 Alive by LAPP Header

Pidämme teollisuutesi elinvoimaisena

Laitamme teollisuuteen eloa - se on tarkoituksemme. Vuodesta 1957 lähtien, kun Oskar Lapp keksi ensimmäisen teollisesti valmistetun ÖLFLEX®-ohjauskaapelin, LAPP on toimittanut räätälöityjä ja yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Tavoitteemme: saada paras irti asiakaiden teollisuudenalasta heidän hyödykseen.

Mitä tarvitaan pitääksemme teollisuuden elinvoimaisena?

Tuotteemme ovat teollisuuden elinehtoina jakaen energiaa ja signaaleja sinne, missä niitä tarvitaan. Asiantuntijapohjaiset ja tehokkaat teollisuusratkaisumme muodostavat tuotannon saumattoman selkärangan. Takaamme luotettavat yhteydet jokaiselle projektille, yritykselle ja teollisuudenalalle. 

Liikkuvista sovelluksista uuteen innovatiiviseen tasavirtateknologiaan, tai ennakoivaan kunnossapitoon: LAPP luo kokonaisvaltaisia ratkaisuja - suunnittelusta logistiikkaan ja kaikkea siltä väliltä. 

Haluaisitko herättää teollisuutesi eloon? - alive by LAPP

Energian, datan ja signaalien liittämiseen tarkoitetut kaaepliratkaisumme ovat kaikkien teollisuudenalojen standardeja. Ne on kehitetty asiantuntijoiden toimesta asiantuntijoille. Tarjoamme sinulle räätälöityjä liitäntäjärjestelmiä jokaiseen projektiin, oli se sitten kuinka vaativa tahansa. Laaja valikoima laadukkaita komponentteja on saatavilla milloin tahansa ja mille tahansa markkinoille: Yhdistämme osaamisen ja teknologian sitoutumiseen aina asiakkaidemme hyväksi.

Lue lisää teollisuudenaloista, jotka ovat elinvoimaisia LAPPin ansiosta.