Remote I/O-laitteet

Main image

Anturien liittäminen ohjausjärjestelmiin

Etä-I/O-laitteet mahdollistavat prosessidatan hajautetun keruun ja ohjauksen liittämällä anturit ja toimilaitteet ohjausjärjestelmään väyläliitännän kautta. Ne vähentävät merkittävästi tarvittavan kaapeloinnin määrää ja säästävät siten aikaa, rahaa ja työvoimaa.

Digitaaliset moduulit – signaalinkäsittely (sisään/ulos)

Digitaalisia I/O-moduuleja (tulo-/lähtömoduuleja) käytetään digitaalisten signaalien käsittelyyn anturilta ohjaimelle (esim. ohjelmoitava logiikkaohjain). Niiden avulla tallennetaan prosessisignaaleja antureista ja välitetään ohjauskäskyjä toimilaitteille.

Tuotteisiin

Remote-IO-Devices-Digital-Modules

IO-Link-master – rajapinta ohjaimen ja IO-Link-laitteiden välillä

IO-Link-master on keskeinen osa IO-Link-järjestelmää. Se toimii rajapintana ylemmän tason ohjaimen (esim. ohjelmoitava logiikkaohjain) ja siihen liitettyjen IO-Link-laitteiden, kuten antureiden tai toimilaitteiden, välillä.

Tuotteisiin

Remote-IO-Devices-10-link-master

IO-Link-hub – digitaalisten signaalien keräämiseen ja välittämiseen

IO-Link-hub on laite, jota käytetään teollisuusautomaation järjestelmissä helpottamaan viestintää digitaalisten (ei IO-Link) antureiden, toimilaitteiden ja IO-Link-masterin välillä. Hub toimii solmupisteenä, joka kerää signaalit useilta perinteisiltä tai digitaalisilta antureilta ja toimilaitteilta ja välittää ne masterille yhden IO-Link-portin kautta.

Tuotteisiin

Remote-IO-Devices-10-link-hub