Lämmittimet

Suoja kondensaatiolta ja korroosiolta

FANDIS-lämmittimet suojaavat sähkökeskusten komponentteja kondensaatiolta ja korroosiolta. PTC-vastuksia hyödyntämällä ne takaavat keskuksen sisäisen lämmityksen ja ylläpitävät optimaalisen käyttölämpötilan itseään säätelevien ominaisuuksien avulla.

"H"-sarja – keskusten lämmitys PTC-tekniikalla
FANDIS H-sarjan lämmittimet käyttävät vastuksia lämmittääkseen sähkökeskusten sisäilmaa, jotta lämpötila pysyy optimaalisena ja kaikki komponentit toimivat oikein. Ihanteellinen ratkaisu sähkökoteloiden asennuksiin erityisen kylmissä olosuhteissa. Kosteudenestolämmittimet voidaan varustaa kaapelilla tai liitinrimalla.

"H"-sarja, tuuletettu – sähkökeskusten lämmitys ja pakotettu konvektio yhdessä
FANDIS H-sarjan puhaltimella varustetut lämmittimet hyödyntävät PTC-vastuksia lämmittääkseen sähkökeskusten sisäilmaa ja edistävät sen kiertoa integroidun, suorituskykyisen aksiaalipuhaltimen avulla. Tämä varmistaa tasaisemman ilmankierron ja lämmön jakautumisen keskuksen sisällä, auttaa estämään kondensaation muodostumista komponenteille sekä vähentää rikkoutumisen, kulumisen ja toimintahäiriöiden riskiä.