Paranna paloturvallisuutta vaativissa kohteissa – valitse LAPPin halogeenittomat kaapelit

LAPP-OLFLEX-127HSLH

Tarvitsetko korkealaatuisen halogeenittoman kaapelin, jolla on erinomaiset palo-ominaisuudet, joka on joustava sekä helppo asentaa, mutta kuitenkin edullinen? ÖLFLEX® 127 HSLH, jonka CPR-paloluokitus on Cca-s1a-d2-a1, on juuri oikea valinta! 

ÖLFLEX® 127 HSLH on suojaamaton monikäyttökaapeli, jota käytetään rakennuksissa ja teollisuuslaitoksissa. Se varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden sekä ihmisille että kalliille laitteille. Halogeenivapaa materiaali, jolla on korkea palonkesto, vähentää savun ja myrkyllisten kaasujen muodostusta sekä palon etenemisen riskiä tulipalon sattuessa.

ÖLFLEX® 127 HSLH on optimaalinen valinta julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin. Paloluokkansa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin asennettavaksi poistumisreiteille. Kaapelissa on joustava rakenne luokan 5 johtimilla, mikä helpottaa sen käsittelyä ja asennusta.

Edut

  • Helppo asentaa taipuisan rakenteen vuoksi
  • Halogeenivapaa ja korkea palonkesto
  • CPR-luokka Cca-s1a-d2-a1
  • Luokitellut palo-ominaisuudet EU direktiivin 305/2011 (CPR) mukaisesti
  • Korkea sähköinen suorituskyky testattu 4 kV testausjännitteellä

Käyttökohteet

  • Rakennukset, joissa tulipalon sattuessa on vaara ihmishengelle
  • Julkiset rakennukset, kuten sairaalat, lentokentät ja rautatieasemat
  • Rakennusteollisuus
  • Teollisuuden koneet ja laitteet
  • Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät
  • Kiinteisiin ja satunnaisiin liikkeisiin sopiviin asennuksiin
  • Kuiviin ja kosteisiin tiloihin
  • Ohjauskaapeliksi ja automaatioon
  • Keskiraskaaseen mekaaniseen kuormitukseen
  • Ei öljynkestoa. Öljyisten ympäristöjen osalta, suosittelemme ÖLFLEX® CLASSIC 110 H tai PUR-ulkovaipalla olevia kaapeleita.
Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.
Huomioithan, että emme vastaanota tilauksia tämän lomakkeen kautta. Tilaukset ja tilauksiin liittyvät asiat pyydämme lähettämään omalle yhteyshenkilöllesi tai asiakaspalveluumme.