Teknologiat

Main image

Mitkä teknologiat määrittävät tulevaisuuden kone- ja laitevalmistuksessa, tietoliikenteessä, elintarviketeollisuudessa tai paljon keskustellussa energiapolitiikassa?

On selvää, että ilman teknologisia innovaatioita ei tapahtuisi uusia mullistavia edistysaskeleita ja kehitystä prosessien automatisoinnissa. Tehtaiden ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksessa sekä tuotekehityksessä meidän on jatkuvasti kehitettävä olemassa olevaa luodaksemme jotain uutta.

PROFINET

PROFINET on paljon enemmän kuin pelkkä Ethernet-teknologiaan perustuva tiedonsiirtoprotokolla. Se on standardi, joka luo tehokkaita verkkoja ja mahdollistaa näin älytehtaiden tehokkaan automaation. PROFINET on välttämätön teollisessa ympäristössä.

Lue lisää

L3-PROFINET

Tasavirta

Sähkön vähähäviöinen siirto pitkiä matkoja, uusiutuvien energialähteiden optimaalinen integrointi ja maksimaalinen luotettavuus – tasavirtakaapelit tarjoavat uraauurtavia etuja huomisen energiamurroksessa.

Lue lisää

L3-Direct-Current

Yksiparinen Ethernet (Single Pair Ethernet)

Yksiparinen Ethernet -kaapelit ovat kuparikaapeleita, jotka sisältävät vain yhden kierretyn johdinparin (single pair) ja on ensisijaisesti tarkoitettu tiedonsiirtoon teollisissa sovelluksissa. Perinteiset Ethernet-kaapelit LAN-sektorilta tai teollisuuden Ethernet-kaapelit sisältävät kaksi tai neljä johdinparia tiedonsiirtonopeudesta riippuen. Yksiparinen Ethernet on teollisuuden Ethernetin kevyt, yksinkertainen ja materiaalitehokas kehitysversio. SPE mahdollistaa yhtenäisen ja johdonmukaisen verkkoinfrastruktuurin aina kenttätasolle asti. Kenttälaitteiden, kuten antureiden ja toimilaitteiden, Ethernet-verkotus mahdollistaa reaaliaikaisen datan keräämisen ja analysoinnin.

Lue lisää

L3-Single-Pair-Ethernet

Ethernetin edistynyt fyysinen kerros (Ethernet Advanced Physical Layer)

Ethernetin edistynyt fyysinen kerros (Ethernet APL) mahdollistaa tiedonsiirron Ethernetin avulla aina kenttätasolle asti. Teknologia tarjoaa räjähdysvaarallisille alueille tarvittavan sisäisen turvallisuuden, erityisesti vaativissa prosessiteollisuuden sovelluksissa. Lisäksi voidaan ylittää jopa 1000 metrin etäisyyksiä. LAPP tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja Ethernet APL -verkkojen rakentamiseen Yksiparinen Ethernet -kaapeleilla.

Lue lisää

L3-Ethernet-Advanced-Physical-Layer