Holkkitiivisteet

Main image

Nopea ja varma kiinnitys!

SKINTOP®-holkkitiivisteiden avulla kaapelisi voidaan kiinnittää hetkessä: työnnä kaapeli sisään ja kierrä. Kaapeli keskitetään, tiivistetään tiiviisti ja saa optimaalisen vedonpoiston. Tarjoamme holkkitiivisteitä muovista, messingistä ja ruostumattomasta teräksestä.

LAPP-cable-glands-single-entries-plastic

Messinkiset holkkitiivisteet – mekaanisesti vaativiin tai EMC-sovelluksiin

LAPPin SKINTOP®-messinkiholkkitiivisteillä kaapelisi kiinnitetään, keskitetään, tiivistetään tiiviisti ja saa optimaalisen vedonpoiston. Erityisesti ympäristöissä, joissa tuote altistuu voimakkaalle kemialliselle ja mekaaniselle rasitukselle. Meiltä löydät halogeenittomat, lisävedonpoistolla varustetut, kylmänkestävät holkkitiivisteet sekä holkkitiivisteet EMC-suojauksella, ATEX-alueille ja pysyvällä taivutussuojalla.

Tuotteisiin

LAPP-cable-glands-single-entries-brass

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkkitiivisteet – maksimaaliseen kestävyyteen ja puhdistettavuuteen

SKINTOP®-ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkkitiivisteet on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, ja niillä on korkea kemiallinen ja mekaaninen kestävyys. Ne ovat saatavilla metrisillä, PG- ja NPT-kierteillä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetuista holkkitiivisteistä on hyötyä monissa teollisissa sovelluksissa, kuten elintarviketeollisuudessa, puhdastiloissa ja offshore-alueilla.

Tuotteisiin

LAPP-cable-glands-single-entries-stainless-steel

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkkitiivisteet – maksimaaliseen kestävyyteen ja puhdistettavuuteen

SKINTOP®-ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkkitiivisteet on suunniteltu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa, ja niillä on korkea kemiallinen ja mekaaninen kestävyys. Ne ovat saatavilla metrisillä, PG- ja NPT-kierteillä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetuista holkkitiivisteistä on hyötyä monissa teollisissa sovelluksissa, kuten elintarviketeollisuudessa, puhdastiloissa ja offshore-alueilla.

Tuotteisiin


Muista myös nämä olennaiset tuotteet:

L2-connectors-header-uusi

L2-cables-header-uusi

    Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!