Jakelukiskot

Jakelukiskot ovat moderni, tehokas ja joustava sähkönjakelun ratkaisu. Valmiit ulosotot tekevät virranotosta vaivatonta. Taloudellinen investoinnissa ja käytössä, mukautuvampi kuin perinteinen kaapelointi.

Mikä on jakelukisko?

Jakelukiskoilla jaetaan sähköä ja niissä on yleensä erillisiä ulosottoja. Liittämällä virranottimen ulosottoon voi jakelukiskosta ottaa sähköä ulos. 

Mihin käyttää jakelukiskoa?

Asennuskohteita on useita, esimerkiksi autonlataus parkkihalleissa on helppo toteuttaa jakelukiskoilla ja virranottimilla, tutustu esimerkiksi referenssiimme Matinkylän tynnyripuiston parkkihallin autonlatausjärjestelmän rakennuksessa, Konesalit ovat yksi käyttökohde, ja myös uudisrakennusten sähkönjakelujärjestelmät. 

Jakelukiskot

Jakelukiskojärjestelmän ylivoimaiset edut

OMINAISUUDET & HYÖDYTJakelukiskojärjestelmäPerinteinen kaapelointi
Tilantarve (Kompaktius pystynousuissa)✅❌
Asennuksen nopeus ja siisteys✅❌
Joustavuus & muunneltavuus✅❌
Huolto & muutokset✅❌
Paloturvallisuus (Pienempi palokuorma)✅❌

Ratkaisumme sinulle:

Investoi fiksusti uudis-tai saneerauskohteissa

Jakelukiskojärjestelmä on investointi-ja käyttökustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu. Muutostilanteessa tuotantotilan laitesijoittelua voidaan muuttaa ja täydentää joustavasti minimoiden tuotannon ja sähkönjakelun häiriöt ja käyttökeskeytykset. Lisäarvoa saadaan esimerkiksi eri energiajärjestelmien kuten raaka-aineputkistojen, paineilman, hitsauskaasujen ja jäähdytysveden yhteiskannakoinnilla sekä integroiduilla mittaus- ja ohjausjärjestelmillä. Jakelukiskojärjestelmien ja -sovellusten korkea esivalmistusaste lyhentää myös merkittävästi sähköistysprojektien läpimenoaikoja. Käyttökohteet, asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä konesalien saneerauksessa ja uudisrakentamisessa. Jakelukiskojen käyttö kiinteistöjen pystynousuina on yleistynyt.