Etä-I/O

Hajautettu rakenne takaa maksimaalisen joustavuuden
Kasvavan joustavia ja skaalautuvia automaatioratkaisuja koskevan kysynnän myötä hajautetut perifeeriaratkaisut ovat keskeisessä roolissa. Ne mahdollistavat resurssien optimaalisen käytön ja tarjoavat yrityksille mahdollisuuden mukauttaa järjestelmiään nopeasti ja helposti muuttuviin vaatimuksiin. Lisäksi ne auttavat vähentämään järjestelmien monimutkaisuutta samalla kun läpinäkyvyys ja hallittavuus paranevat.
Käyttämällä etä-I/O-moduuleja yritykset voivat saavuttaa suurempaa tehokkuutta ja joustavuutta tuotantoprosesseissaan. Etä-I/O (input/output) tarkoittaa järjestelmiä, jotka mahdollistavat ohjausjärjestelmän tulo- ja lähtöliitäntöjen sijoittamisen etäpaikkoihin. Nämä järjestelmät ovat olennainen osa modernia teollista automaatiota ja prosessinohjausta.
Miksi hajauttaminen on yhä tärkeämpää teollisuudessa? Ja miten LAPP asettaa uusia standardeja UNITRONIC® ACCESS -tuotevalikoimallaan?
Jürgen Greger, LAPPin teollisen viestinnän tuotepäällikkö, tarjoaa mielenkiintoisia näkemyksiä etä-I/O-laitteiden maailmasta ja selittää, miksi joustavuus ja helppo integrointi ovat ratkaisevia. Lue lisää!
Mitä tarkoittaa etä-I/O?
Etä-I/O-järjestelmät koostuvat moduuleista, jotka vastaanottavat analogisia ja digitaalisia signaaleja antureilta ja toimilaitteilta ja välittävät ne keskusohjausyksikölle. LAPPin etä-I/O-laitteet, kuten IO-Link-masterit (yksiprotokolla- ja moniprotokollaversiot), tukevat mallista riippuen erilaisia teollisia Ethernet-protokollia, kuten PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP ja CC-Link IE. Lisäksi kaikki IO-Link-masterit ja -hubit tukevat myös IO-Link-protokollaa. Keskusohjausyksikkö käsittelee vastaanotetut tiedot ja lähettää ohjauskäskyjä etämoduuleille erilaisten prosessien ohjaamiseksi.
Etä-I/O ja automaatiopyramidi

Etä-I/O-järjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä automaatiossa kenttätasolla. Ne toimivat hajautetusti suoraan antureiden ja toimilaitteiden kanssa ilman ohjauskeskusta. Anturi-/toimilaite-liitäntöjen, Ethernet-yhteyksien ja daisy chain -virtasyötön kaltaisten liitäntöjen ansiosta ne mahdollistavat joustavan ja tehokkaan integroinnin automaatiojärjestelmiin.
LAPP tarjoaa ratkaisuja kaikille automaatiopyramidin tasoille:
- Kenttätaso: Hajautetut komponentit maksimaalista joustavuutta varten.
- Ohjaustaso: Saumaton yhteys ohjausjärjestelmiin.
- Prosessinohjaustaso: Keskitetty ohjaus ja datan analysointi.
Etä-I/O-ratkaisut
LAPP tarjoaa kattavat etä-I/O-ratkaisut, jotka voidaan saumattomasti integroida olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin. Ratkaisumme kattavat laajan valikoiman sovelluksia tehdasautomaatiosta rakennusautomaatioon ja varmistavat maksimaalisen luotettavuuden ja tehokkuuden.
Etä-I/O:n edut
Etä-I/O-järjestelmien käyttö tarjoaa lukuisia etuja:

Etä-I/O:n käyttökohteet
Etä-I/O-järjestelmät ovat välttämättömiä modernissa automaatiossa ja niillä on keskeinen rooli lukuisilla teollisuudenaloilla. Ne mahdollistavat signaalien tallentamisen ja ohjaamisen pitkillä etäisyyksillä sekä edistävät tehokkuutta, kustannusten alentamista ja parantavat turvallisuutta.
Kone- ja laitevalmistus
- Tuotantolaitokset: Tuotantolinjojen, koneiden ja robottien valvonta ja ohjaus tehdashallissa.
- Prosessiteollisuus: Kemiallisten, petrokemiallisten ja lääkeprosessien ohjaus, joissa anturit ja toimilaitteet sijaitsevat mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla tai pitkillä etäisyyksillä.
Intralogistiikka
- Kuljetustekniikka: Kuljetinhihnojen, nostureiden ja muun materiaalinkäsittelylaitteiston ohjaus, esimerkiksi pakkaustekniikassa.
Autoteollisuus ja elintarviketeollisuus
- Tuotantolaitokset: Tuotantoprosessien valvonta ja ohjaus.
Energia ja kunnallistekniikka
- Voimalaitokset: Generaattoreiden, muuntajien ja kytkentäkaappien valvonta ja ohjaus.
- Vesi- ja jätevesilaitokset: Pumppujen, venttiilien ja vedenkäsittelylaitosten ohjaus ja valvonta.
- Öljy- ja kaasuteollisuus: Porauslauttojen, putkistojen ja jalostamoiden etävalvonta ja ohjaus.
Uusiutuvat energiat
- Aurinkopuistot: Aurinkopaneelien ja inverttereiden valvonta ja ohjaus.
- Tuulipuistot: Tuuliturbiinien ohjaus ja sääolosuhteiden valvonta.
Patch-kaapelit ja kaapelisarjat: Liitännät etä-I/O-järjestelmiisi

Patch-kaapelit ja kaapelisarjat ovat välttämättömiä etä-I/O-järjestelmien liittämisessä. LAPPin uusi EPIC®-kaapelisarjojen ja EPIC®-patch-kaapeleiden valikoima avaa ennennäkemättömiä suunnittelumahdollisuuksia. Uudet kaapelisarjat M5 A-koodauksella, 7/8" ja M16 laajentavat nykyisen M8- ja M12-portfolion yhdistelmävaihtoehtoja.
Jokaiselle patch-kaapelin ja kaapelisarjan vakiokombinaatiolle on mahdollista valita PUR- tai PVC-vaippamateriaali. Vakiovalikoiman lisäksi voidaan toteuttaa lähes mikä tahansa teknisesti mahdollinen liitäntäyhdistelmä, kuten 4-napainen M8 A -urosliitin ja 3-napainen M12 A -naarasliitin.
Tarjoamalla kaikki yleiset kaapelisarjojen koodaukset voidaan nyt kattaa kaikki liitäntävaihtoehdot etä-I/O-laitteiden täydelliseen varustamiseen (esim. L-koodaus, A-koodaus + patch-kaapelit).
Etä-I/O-järjestelmät ovat korvaamattomia komponentteja modernissa automaatiossa ja ohjausjärjestelmissä. Ne tarjoavat joustavuutta, kustannustehokkuutta, lyhyempiä seisokkiaikoja ja skaalautuvuutta, mikä tekee niistä ensisijaisen valinnan monissa teollisissa sovelluksissa. Teknologian jatkuvan kehityksen myötä etä-I/O-järjestelmät jatkavat keskeistä roolia prosessien optimoinnissa ja tehokkuuden lisäämisessä.
Mitä etä-I/O on ja miten se toimii?
Etä-I/O on hajautettu ratkaisu ohjausjärjestelmien laajentamiseen. Se mahdollistaa antureiden ja toimilaitteiden liittämisen keskusohjausjärjestelmiin nykyaikaisten viestintäprotokollien avulla.
Voinko integroida etä-I/O:n olemassa oleviin ohjausjärjestelmiin?
Kyllä, etä-I/O-järjestelmät ovat yhteensopivia monien nykyisten ohjausjärjestelmien kanssa ja ne voidaan integroida ilman ongelmia.
Mitä etuja IO-Link tarjoaa verrattuna muihin viestintäteknologioihin, kuten Ethernetiin, analogiseen tai digitaaliseen, anturiviestinnässä?
Toisin kuin analoginen ja digitaalinen viestintä, IO-Link mahdollistaa antureiden ja toimilaitteiden kehittyneen diagnostiikan. Lisäksi IO-Link-laitteet ovat helpompia käyttöönottaa ja vaihtaa automaattisen konfiguroinnin ja plug-and-play-toiminnallisuuden ansiosta. Verrattuna Ethernet-viestintään IO-Link on kustannustehokkaampi ja helpompi integroida.
Miten IO-Link-master, IO-Link-hubi ja digitaalinen moduuli konfiguroidaan?
IO-Link-master ja digitaalinen moduuli konfiguroidaan verkkokäyttöliittymän kautta. IO-Link-hubi asetetaan IO-Link-masterin avulla. Lisäohjelmistoa ei tarvita.
Mikä on IO-Link?
IO-Link on standardoitu viestintäjärjestelmä, joka on kehitetty erityisesti antureiden ja toimilaitteiden integroimiseksi automaatiojärjestelmiin. Se mahdollistaa pisteestä pisteeseen -yhteyden IO-Link-laitteen (esim. anturin) ja IO-Link-masterin välillä. IO-Link mahdollistaa kaksisuuntaisen prosessidatan ja parametrien vaihdon antureiden ja toimilaitteiden konfigurointia varten. Lisäksi tapahtuma- ja diagnostiikkadata välitetään vikapalautetta ja lisätietoja varten.
Lisätietoja IO-Linkista: PROFIBUS User Organisation e.V.:n IO-Link-verkkosivusto.
Mitä kaapeleita voidaan käyttää IO-Link-viestintään?
Digitaalinen signaalinsiirto mahdollistaa sekä suojattujen että suojaamattomien vakiokaapeleiden käytön. Suurin pituus on 20 m.
Mitä viestintäprotokollia etä-I/O-laitteet tukevat?
IO-Link-master (yksiprotokolla), IO-Link-master (moniprotokolla) ja IO-Link-hubi tukevat kaikki IO-Link-protokollaa.